You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
注册
忘记密码?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
广告
Catalog navigation
所有目录
几何搜索
草图搜索
变量搜索
认证的目录
按类别
按国家/地区
按照标准
可提供的目录语言:
English
English (United States)
SGD7S EtherCAT
Yaskawa
Motion
Sigma-7 Servo Products
SERVOPACKs
Powered by
CAD模型选择
{yaskawa_usa/motion/sigma_7_servo_products/servopacks/sgd7s_ethercat.prj},{NB=SGD7S-370DA0B000F64},{PN=SGD7S-370DA0B000F64},{SHA256=JC9nqR9RDqqk2Zjnrnjx405RowmsljE7RTDT6SmWOhI=},{INAME=00106__sgd7s_370da0b},{DESC=S7S AMP 15KW 400V ETHERCAT},{SERIES=7S},{RATO=15000},{SV=400V},{INT=EtherCAT},{DR=B},{HO=No Options},{FTEX=zone output},{OC=No Options}
过滤设置
运行过滤
删除过滤
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明细表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
RATO
Rated Output (W)
ⁿ/ₐ
SV
Supply Voltage
ⁿ/ₐ
INT
Interface
ⁿ/ₐ
DR
Design Revision
ⁿ/ₐ
HO
Hardware Options
ⁿ/ₐ
FTEX
FT/EX Spec
ⁿ/ₐ
OC
Option Cards
ⁿ/ₐ
SGD7S-R70FA0A
SGD7S-R70FA0A
S7S AMP 50W 100V ETHERCAT
7S
50
100V
EtherCAT
A
No Options
No Options
No Options
SGD7S-R90FA0A
SGD7S-R90FA0A
S7S AMP 100W 100V ETHERCA...
7S
100
100V
EtherCAT
A
No Options
No Options
No Options
SGD7S-2R1FA0A
SGD7S-2R1FA0A
S7S AMP 200W 100V ETHERCA...
7S
200
100V
EtherCAT
A
No Options
No Options
No Options
SGD7S-2R8FA0A
SGD7S-2R8FA0A
S7S AMP 400W 100V ETHERCA...
7S
400
100V
EtherCAT
A
No Options
No Options
No Options
SGD7S-R70AA0A
SGD7S-R70AA0A
S7S AMP 50W ETHERCAT
7S
50
200V
EtherCAT
A
No Options
No Options
No Options
SGD7S-R90AA0A
SGD7S-R90AA0A
S7S AMP 100W ETHERCAT
7S
100
200V
EtherCAT
A
No Options
No Options
No Options
SGD7S-1R6AA0A
SGD7S-1R6AA0A
S7S AMP 200W ETHERCAT
7S
200
200V
EtherCAT
A
No Options
No Options
No Options
SGD7S-2R8AA0A
SGD7S-2R8AA0A
S7S AMP 400W ETHERCAT
7S
400
200V
EtherCAT
A
No Options
No Options
No Options
SGD7S-3R8AA0A
SGD7S-3R8AA0A
S7S AMP 500W ETHERCAT
7S
500
200V
EtherCAT
A
No Options
No Options
No Options
SGD7S-5R5AA0A
SGD7S-5R5AA0A
S7S AMP 750W ETHERCAT
7S
750
200V
EtherCAT
A
No Options
No Options
No Options
SGD7S-7R6AA0A
SGD7S-7R6AA0A
S7S AMP 1.0KW ETHERCAT
7S
1000
200V
EtherCAT
A
No Options
No Options
No Options
SGD7S-120AA0A
SGD7S-120AA0A
S7S AMP 1.5KW ETHERCAT
7S
1500
200V
EtherCAT
A
No Options
No Options
No Options
SGD7S-120AA0A008
SGD7S-120AA0A008
S7S AMP 1.5KW 1PH ETHERCA...
7S
1500
200V
EtherCAT
A
single phase 200V input
No Options
No Options
SGD7S-180AA0A
SGD7S-180AA0A
S7S AMP 2.0KW ETHERCAT
7S
2000
200V
EtherCAT
A
No Options
No Options
No Options
SGD7S-200AA0A
SGD7S-200AA0A
S7S AMP 3.0KW ETHERCAT
7S
3000
200V
EtherCAT
A
No Options
No Options
No Options
SGD7S-330AA0A
SGD7S-330AA0A
S7S AMP 5.0KW ETHERCAT
7S
5000
200V
EtherCAT
A
No Options
No Options
No Options
SGD7S-470AA0A
SGD7S-470AA0A
S7S AMP 6.0KW ETHERCAT
7S
6000
200V
EtherCAT
A
No Options
No Options
No Options
SGD7S-550AA0A
SGD7S-550AA0A
S7S AMP 7.5KW ETHERCAT
7S
7500
200V
EtherCAT
A
No Options
No Options
No Options
SGD7S-590AA0A
SGD7S-590AA0A
S7S AMP 11KW ETHERCAT
7S
11000
200V
EtherCAT
A
No Options
No Options
No Options
SGD7S-780AA0A
SGD7S-780AA0A
S7S AMP 15KW ETHERCAT
7S
15000
200V
EtherCAT
A
No Options
No Options
No Options
SGD7S-1R9DA0B000F64
SGD7S-1R9DA0B000F64
S7S AMP 500W 400V ETHERCA...
7S
500
400V
EtherCAT
B
No Options
zone output
No Options
SGD7S-3R5DA0B000F64
SGD7S-3R5DA0B000F64
S7S AMP 1.0KW 400V ETHERC...
7S
1000
400V
EtherCAT
B
No Options
zone output
No Options
SGD7S-5R4DA0B000F64
SGD7S-5R4DA0B000F64
S7S AMP 1.5KW 400V ETHERC...
7S
1500
400V
EtherCAT
B
No Options
zone output
No Options
SGD7S-8R4DA0B000F64
SGD7S-8R4DA0B000F64
S7S AMP 2.0KW 400V ETHERC...
7S
2000
400V
EtherCAT
B
No Options
zone output
No Options
SGD7S-120DA0B000F64
SGD7S-120DA0B000F64
S7S AMP 3.0KW 400V ETHERC...
7S
3000
400V
EtherCAT
B
No Options
zone output
No Options
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求