피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 910 - FN 870 - verzinkt blau - Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant
SFS Group Schweiz AG
2 Sechskant Stahl
Sealing screws
DIN 910
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sechskant_stahl/verschlussschrauben/din_910/st/din_910_a2k_fn870.prj},{NB=SFS FN 870 116887 Verschlussschraube DIN 910 Stahl verzinkt blau G1/2Ax10},{ARTNR=116887},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=870},{DD=1/2A},{D=20.955},{D3=18.631},{P=1.814},{L=22.000},{I=10.000},{DC=26.000},{C=4.000},{E=20.880},{H=8.000},{S=19.000},{VERS=3.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
I
Screw in depth
[mm]
DC
Collar diameter
[mm]
C
Bundhoehe
[mm]
E
Sechskantaussenweite
[mm]
H
Sechskanthoehe
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
SFS FN 870 337381 Verschl...
337381
Stahl
verzinkt blau
100
870
9.728
8.566
0.907
17.000
8.000
14.000
3.000
10.890
6.000
10.000
SFS FN 870 116880 Verschl...
116880
Stahl
verzinkt blau
100
870
13.157
11.445
1.337
17.000
8.000
18.000
3.000
14.200
6.000
13.000
SFS FN 870 116884 Verschl...
116884
Stahl
verzinkt blau
50
870
16.662
14.950
1.337
17.000
8.000
22.000
3.000
18.720
6.000
17.000
SFS FN 870 116887 Verschl...
116887
Stahl
verzinkt blau
50
870
20.955
18.631
1.814
22.000
10.000
26.000
4.000
20.880
8.000
19.000
SFS FN 870 116891 Verschl...
116891
Stahl
verzinkt blau
25
870
26.441
24.117
1.814
26.000
12.000
32.000
4.000
26.170
10.000
24.000
SFS FN 870 116894 Verschl...
116894
Stahl
verzinkt blau
25
870
33.249
30.291
2.309
32.000
16.000
39.000
5.000
29.560
11.000
27.000
SFS FN 870 337383 Verschl...
337383
Stahl
verzinkt blau
5
870
41.910
38.952
2.309
33.000
16.000
49.000
5.000
32.950
12.000
30.000
SFS FN 870 337384 Verschl...
337384
Stahl
verzinkt blau
5
870
47.803
44.845
2.309
33.000
16.000
55.000
5.000
32.950
12.000
30.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청