피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 561 ZA - FN 8132 - 8.8, blank - Hexagon screws with full dog point, form ZA
SFS Group Schweiz AG
2 Sechskant Stahl
sechskantschrauben_o_s
DIN 561 B
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sechskant_stahl/sechskantschrauben_o_s/din_561/st/din_561_za_bl_fn8132.prj},{NB=SFS FN 8132 283643 Sechskantschraube DIN 561 Stahl 8.8 blank M10x35-ZA},{ARTNR=283643},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=8132},{DD=0},{D=10.000},{D3=8.160},{P=1.500},{L=35.000},{S=13.000},{FG=5.200},{RG=0.800},{DP=7.000},{K=7.000},{RA=0.500},{R=0.400},{Z=5.500},{A=4.500},{X=3.800},{FORM=ZA},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
GUETE
Guete
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Verpackung
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
DD
[mm]
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
S
Width across flats
[mm]
FG
Undercut length
[mm]
RG
Undercut radius
[mm]
DP
Diameter of the flat
[mm]
K
Head height
[mm]
RA
Dog point radius
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
Z
Length of the point
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
X
Length of the thread run-out
[mm]
FORM
ⁿ/ₐ
SFS FN 8132 283636 Sechsk...
283636
Stahl
8.8
blank
100
8132
0
6.000
4.773
1.000
12.000
8.000
3.500
0.600
4.000
5.000
0.400
0.250
3.500
3.000
2.500
ZA
SFS FN 8132 279126 Sechsk...
279126
Stahl
8.8
blank
100
8132
0
6.000
4.773
1.000
16.000
8.000
3.500
0.600
4.000
5.000
0.400
0.250
3.500
3.000
2.500
ZA
SFS FN 8132 145728 Sechsk...
145728
Stahl
8.8
blank
100
8132
0
6.000
4.773
1.000
20.000
8.000
3.500
0.600
4.000
5.000
0.400
0.250
3.500
3.000
2.500
ZA
SFS FN 8132 279127 Sechsk...
279127
Stahl
8.8
blank
100
8132
0
6.000
4.773
1.000
25.000
8.000
3.500
0.600
4.000
5.000
0.400
0.250
3.500
3.000
2.500
ZA
SFS FN 8132 283638 Sechsk...
283638
Stahl
8.8
blank
100
8132
0
6.000
4.773
1.000
30.000
8.000
3.500
0.600
4.000
5.000
0.400
0.250
3.500
3.000
2.500
ZA
SFS FN 8132 279128 Sechsk...
279128
Stahl
8.8
blank
100
8132
0
8.000
6.466
1.250
16.000
10.000
4.400
0.600
5.500
6.000
0.400
0.400
5.000
3.750
3.200
ZA
SFS FN 8132 279129 Sechsk...
279129
Stahl
8.8
blank
100
8132
0
8.000
6.466
1.250
20.000
10.000
4.400
0.600
5.500
6.000
0.400
0.400
5.000
3.750
3.200
ZA
SFS FN 8132 283639 Sechsk...
283639
Stahl
8.8
blank
100
8132
0
8.000
6.466
1.250
25.000
10.000
4.400
0.600
5.500
6.000
0.400
0.400
5.000
3.750
3.200
ZA
SFS FN 8132 279130 Sechsk...
279130
Stahl
8.8
blank
100
8132
0
8.000
6.466
1.250
30.000
10.000
4.400
0.600
5.500
6.000
0.400
0.400
5.000
3.750
3.200
ZA
SFS FN 8132 283640 Sechsk...
283640
Stahl
8.8
blank
100
8132
0
8.000
6.466
1.250
35.000
10.000
4.400
0.600
5.500
6.000
0.400
0.400
5.000
3.750
3.200
ZA
SFS FN 8132 279131 Sechsk...
279131
Stahl
8.8
blank
100
8132
0
8.000
6.466
1.250
40.000
10.000
4.400
0.600
5.500
6.000
0.400
0.400
5.000
3.750
3.200
ZA
SFS FN 8132 279132 Sechsk...
279132
Stahl
8.8
blank
50
8132
0
8.000
6.466
1.250
50.000
10.000
4.400
0.600
5.500
6.000
0.400
0.400
5.000
3.750
3.200
ZA
SFS FN 8132 145729 Sechsk...
145729
Stahl
8.8
blank
100
8132
0
10.000
8.160
1.500
20.000
13.000
5.200
0.800
7.000
7.000
0.500
0.400
5.500
4.500
3.800
ZA
SFS FN 8132 283641 Sechsk...
283641
Stahl
8.8
blank
100
8132
0
10.000
8.160
1.500
25.000
13.000
5.200
0.800
7.000
7.000
0.500
0.400
5.500
4.500
3.800
ZA
SFS FN 8132 283642 Sechsk...
283642
Stahl
8.8
blank
50
8132
0
10.000
8.160
1.500
30.000
13.000
5.200
0.800
7.000
7.000
0.500
0.400
5.500
4.500
3.800
ZA
SFS FN 8132 283643 Sechsk...
283643
Stahl
8.8
blank
50
8132
0
10.000
8.160
1.500
35.000
13.000
5.200
0.800
7.000
7.000
0.500
0.400
5.500
4.500
3.800
ZA
SFS FN 8132 279133 Sechsk...
279133
Stahl
8.8
blank
50
8132
0
10.000
8.160
1.500
40.000
13.000
5.200
0.800
7.000
7.000
0.500
0.400
5.500
4.500
3.800
ZA
SFS FN 8132 115753 Sechsk...
115753
Stahl
8.8
blank
50
8132
0
10.000
8.160
1.500
50.000
13.000
5.200
0.800
7.000
7.000
0.500
0.400
5.500
4.500
3.800
ZA
SFS FN 8132 279134 Sechsk...
279134
Stahl
8.8
blank
50
8132
0
10.000
8.160
1.500
60.000
13.000
5.200
0.800
7.000
7.000
0.500
0.400
5.500
4.500
3.800
ZA
SFS FN 8132 283644 Sechsk...
283644
Stahl
8.8
blank
50
8132
0
12.000
9.853
1.750
20.000
17.000
6.100
1.000
8.500
9.000
0.600
0.600
7.000
5.250
4.300
ZA
SFS FN 8132 279135 Sechsk...
279135
Stahl
8.8
blank
50
8132
0
12.000
9.853
1.750
25.000
17.000
6.100
1.000
8.500
9.000
0.600
0.600
7.000
5.250
4.300
ZA
SFS FN 8132 283645 Sechsk...
283645
Stahl
8.8
blank
50
8132
0
12.000
9.853
1.750
30.000
17.000
6.100
1.000
8.500
9.000
0.600
0.600
7.000
5.250
4.300
ZA
SFS FN 8132 283646 Sechsk...
283646
Stahl
8.8
blank
25
8132
0
12.000
9.853
1.750
35.000
17.000
6.100
1.000
8.500
9.000
0.600
0.600
7.000
5.250
4.300
ZA
SFS FN 8132 283647 Sechsk...
283647
Stahl
8.8
blank
25
8132
0
12.000
9.853
1.750
40.000
17.000
6.100
1.000
8.500
9.000
0.600
0.600
7.000
5.250
4.300
ZA
SFS FN 8132 115755 Sechsk...
115755
Stahl
8.8
blank
25
8132
0
12.000
9.853
1.750
50.000
17.000
6.100
1.000
8.500
9.000
0.600
0.600
7.000
5.250
4.300
ZA
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 561 - Hexagon head set screws with small hexagon and dog point, form ZA
Fabory
21.04.2022
DIN 933 (ISO 4017) - FN 108 - 8.8, verzinkt gelb - Sechskantschrauben mit G...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 7379 - Shoulder screws with collar
JW Winco
25.06.2024
Threaded Insert - Nut and Bolts Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
DIN 933 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125 A (ISO 7089) - FN 434 - verzinkt blau - Washers, product grade A, u...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
GB 85-88 - Square set screws with long dog point
Chinese Manufacturers
21.05.2014
ISO 7379 - Shoulder screws with collar
Ganter
19.06.2024
DIN 931 (ISO 4014) - FN 101 - 8.8, verzinkt blau - Hexagon set screws with ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
1756 - SST Lochblechstreifen Stahl feuerverzinkt NP20
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
PSHC - Hexagon socket head cap screw
A&T-3D Gallery
24.04.2024
GN 251 - Setting bolts, Type AK, locating surface with rounded end, hardene...
Ganter
19.06.2024
FCBBG, FCBBGS - Hexagon Socket Screws - Dog Point - Specified Type
Misumi
03.06.2021
BN 1363 - Hex set screws with small wrench size with full dog point (DIN 56...
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청