피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 472 - FN 543 - rostfrei 1.4122 - Retaining rings for bores
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
Fuse links
DIN 472
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/sicherungselemente/din_472/rs/din_472_1_rfs_fn543.prj},{NB=SFS FN 543 302663 Sicherungsring DIN 472-1 rostfreier Stahl rostfrei 1.4122 26x1.2},{ARTNR=302663},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei 1.4122},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=543},{D1=26.000},{S=1.200},{D3=27.900},{A=4.700},{B=2.800},{D5=2.000},{D2=27.200},{M=1.300},{T=0.600},{N=1.800},{D4=16.100},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Identification
ⁿ/ₐ
S
Thickness
[mm]
D3
Diameter / drilling flute
[mm]
A
Distance
[mm]
B
Web thickness
[mm]
D5
Hole diameter
[mm]
D2
Drilling slot outer diameter
[mm]
M
Groove width
[mm]
T
Slot depth
[mm]
N
Distance groove / edge
[mm]
D4
Installation space diameter
[mm]
SFS FN 543 152515 Sicheru...
152515
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
200
543
8.000
0.800
8.700
2.400
1.100
1.000
8.400
0.900
0.200
0.600
3.000
SFS FN 543 152516 Sicheru...
152516
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
200
543
9.000
0.800
9.800
2.500
1.300
1.000
9.400
0.900
0.200
0.600
3.700
SFS FN 543 302650 Sicheru...
302650
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
50
543
10.000
1.000
10.800
3.200
1.400
1.200
10.400
1.100
0.200
0.600
3.300
SFS FN 543 279061 Sicheru...
279061
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
200
543
10.000
1.000
10.800
3.200
1.400
1.200
10.400
1.100
0.200
0.600
3.300
SFS FN 543 302651 Sicheru...
302651
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
50
543
11.000
1.500
11.800
3.300
1.500
1.200
11.400
1.100
0.200
0.600
4.100
SFS FN 543 279062 Sicheru...
279062
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
200
543
11.000
1.000
11.800
3.300
1.500
1.200
11.400
1.100
0.200
0.600
4.100
SFS FN 543 302652 Sicheru...
302652
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
50
543
12.000
1.500
13.000
3.400
1.700
1.500
12.500
1.100
0.250
0.800
4.900
SFS FN 543 279063 Sicheru...
279063
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
200
543
12.000
1.000
13.000
3.400
1.700
1.500
12.500
1.100
0.250
0.800
4.900
SFS FN 543 302653 Sicheru...
302653
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
50
543
13.000
1.000
14.100
3.600
1.800
1.500
13.600
1.100
0.300
0.900
5.400
SFS FN 543 279064 Sicheru...
279064
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
200
543
13.000
1.000
14.100
3.600
1.800
1.500
13.600
1.100
0.300
0.900
5.400
SFS FN 543 302654 Sicheru...
302654
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
50
543
14.000
1.500
15.100
3.700
1.900
1.700
14.600
1.100
0.300
0.900
6.200
SFS FN 543 279065 Sicheru...
279065
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
200
543
14.000
1.000
15.100
3.700
1.900
1.700
14.600
1.100
0.300
0.900
6.200
SFS FN 543 302655 Sicheru...
302655
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
50
543
15.000
1.500
16.200
3.700
2.000
1.700
15.700
1.100
0.350
1.100
7.200
SFS FN 543 279066 Sicheru...
279066
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
200
543
15.000
1.000
16.200
3.700
2.000
1.700
15.700
1.100
0.350
1.100
7.200
SFS FN 543 302656 Sicheru...
302656
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
50
543
16.000
1.500
17.300
3.800
2.000
1.700
16.800
1.100
0.400
1.200
8.000
SFS FN 543 115094 Sicheru...
115094
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
200
543
16.000
1.000
17.300
3.800
2.000
1.700
16.800
1.100
0.400
1.200
8.000
SFS FN 543 302657 Sicheru...
302657
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
50
543
17.000
1.500
18.300
3.900
2.100
1.700
17.800
1.100
0.400
1.200
8.800
SFS FN 543 279068 Sicheru...
279068
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
100
543
17.000
1.000
18.300
3.900
2.100
1.700
17.800
1.100
0.400
1.200
8.800
SFS FN 543 302658 Sicheru...
302658
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
50
543
18.000
1.500
19.500
4.100
2.200
2.000
19.000
1.100
0.500
1.500
9.400
SFS FN 543 279069 Sicheru...
279069
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
100
543
18.000
1.000
19.500
4.100
2.200
2.000
19.000
1.100
0.500
1.500
9.400
SFS FN 543 302659 Sicheru...
302659
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
50
543
19.000
1.500
20.500
4.100
2.200
2.000
20.000
1.100
0.500
1.500
10.400
SFS FN 543 279070 Sicheru...
279070
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
100
543
19.000
1.000
20.500
4.100
2.200
2.000
20.000
1.100
0.500
1.500
10.400
SFS FN 543 302660 Sicheru...
302660
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
50
543
20.000
1.500
21.500
4.200
2.300
2.000
21.000
1.100
0.500
1.500
11.200
SFS FN 543 279071 Sicheru...
279071
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
100
543
20.000
1.000
21.500
4.200
2.300
2.000
21.000
1.100
0.500
1.500
11.200
SFS FN 543 302661 Sicheru...
302661
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
50
543
22.000
1.500
23.500
4.200
2.500
2.000
23.000
1.100
0.500
1.500
13.200
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 472-SR-RF - Retaining Rings DIN 472 for boreholes, Material stainless s...
MÄDLER
26.04.2024
DIN 472 - Retaining rings for bores
Fabory
13.02.2023
DIN ≈472 - Retaining rings for bores
Fabory
13.02.2023
ISO 7380 - FN 202 - rostfrei A2 - Hexagon socket button head screws
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 472 - FN 541 - schwarz - Retaining rings for bores
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 988 - FN 648 - blank - Shim rings
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
07331 - Circlips for bores DIN 472
norelem
30.05.2024
PVC/PVDF, with magnet - Flowmeter Type M350
Frank
08.02.2022
PVC/PVDF - Flowmeter Type M335
Frank
08.02.2022
DIN 912 (ISO 4762) - FN 107 - 8.8, verzinkt blau - Cylinder head screws cap...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 929 - FN 159 - blank - Hexagonal weld nuts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 580 (ISO 3266) - FN 242 - rostfrei A2 - Ring bolts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 6912 - FN 1954 - rostfrei A4 - Hexagon socket slotted head cap screws w...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 8750 (DIN 7343) - FN 8237 - schwarz - Clamping pins, rule model
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청