피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 125 A (ISO 7089) - FN 517 - Messing, blank - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily for hexagon bolts and nuts, form A
SFS Group Schweiz AG
12 Buntmetall/Kunststoff
verbindungselemente_m
DIN 125 A
Brass
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/buntmetall_kunststoff/verbindungselemente_m/din_125_a/messing/din_125_a_ms_bl_fn517.prj},{NB=SFS FN 517 197211 Scheibe DIN 125-1 Messing blank A5.3},{ARTNR=197211},{WERKSTOFF=Messing },{GUETE=},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=517},{D=5.000},{DA=5.300},{DW=10.000},{H=1.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
DA
Inner diameter
[mm]
DW
Outer diameter
[mm]
H
Height
[mm]
SFS FN 517 112191 Scheibe...
112191
Messing
blank
1000
517
2.000
2.200
5.000
0.300
SFS FN 517 112236 Scheibe...
112236
Messing
blank
1000
517
2.500
2.700
6.000
0.500
SFS FN 517 112196 Scheibe...
112196
Messing
blank
1000
517
3.000
3.200
7.000
0.500
SFS FN 517 302542 Scheibe...
302542
Messing
blank
100
517
3.000
3.200
7.000
0.500
SFS FN 517 302543 Scheibe...
302543
Messing
blank
100
517
3.000
3.200
7.000
0.500
SFS FN 517 112203 Scheibe...
112203
Messing
blank
1000
517
4.000
4.300
9.000
0.800
SFS FN 517 302544 Scheibe...
302544
Messing
blank
100
517
4.000
4.300
9.000
0.800
SFS FN 517 302545 Scheibe...
302545
Messing
blank
100
517
4.000
4.300
9.000
0.800
SFS FN 517 112210 Scheibe...
112210
Messing
blank
1000
517
5.000
5.300
10.000
1.000
SFS FN 517 197211 Scheibe...
197211
Messing
blank
100
517
5.000
5.300
10.000
1.000
SFS FN 517 302546 Scheibe...
302546
Messing
blank
100
517
5.000
5.300
10.000
1.000
SFS FN 517 278728 Scheibe...
278728
Messing
blank
100
517
6.000
6.400
12.000
1.600
SFS FN 517 112215 Scheibe...
112215
Messing
blank
1000
517
6.000
6.400
12.000
1.600
SFS FN 517 302547 Scheibe...
302547
Messing
blank
100
517
6.000
6.400
12.000
1.600
SFS FN 517 112219 Scheibe...
112219
Messing
blank
100
517
8.000
8.400
16.000
1.600
SFS FN 517 112220 Scheibe...
112220
Messing
blank
1000
517
8.000
8.400
16.000
1.600
SFS FN 517 112224 Scheibe...
112224
Messing
blank
100
517
10.000
10.500
20.000
2.000
SFS FN 517 112225 Scheibe...
112225
Messing
blank
500
517
10.000
10.500
20.000
2.000
SFS FN 517 112229 Scheibe...
112229
Messing
blank
100
517
12.000
13.000
24.000
2.500
SFS FN 517 112230 Scheibe...
112230
Messing
blank
500
517
12.000
13.000
24.000
2.500
SFS FN 517 112233 Scheibe...
112233
Messing
blank
200
517
16.000
17.000
30.000
3.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청