피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 7504 K - FN 390 - verzinkt blau - Self-drilling screws with tapping screw thread, form O
SFS Group Schweiz AG
6 Blech-/Bohrschrauben Stahl
Self-drilling screw with tapping screw thread
DIN 7504 K
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blech_bohrschrauben_stahl/bohrschrauben/din_7504_k/st/din_7504_k_a2k_fn390.prj},{NB=SFS FN 390 302340 Bohrschraube DIN 7504 Stahl einsatzgehärtet verzinkt blau ST4.8x45-K},{ARTNR=302340},{WERKSTOFF=Stahl einsatzgehärtet },{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=390},{D=4.8},{D3=3.580},{P=1.600},{L=45.0},{S=8.000},{LG=34.500},{DP=4.100},{A=1.600},{C=0.900},{DC=10.500},{K=4.300},{R=0.700},{R1=0.300},{FORM=K},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
DP
Diameter of the drillbit
[mm]
SFS FN 390 302328 Bohrsch...
302328
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
390
4.2
3.100
1.400
13.0
4.300
3.600
SFS FN 390 307683 Bohrsch...
307683
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
390
4.2
3.100
1.400
13.0
4.300
3.600
SFS FN 390 302329 Bohrsch...
302329
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
390
4.2
3.100
1.400
16.0
7.300
3.600
SFS FN 390 307684 Bohrsch...
307684
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
390
4.2
3.100
1.400
16.0
7.300
3.600
SFS FN 390 302330 Bohrsch...
302330
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
390
4.2
3.100
1.400
19.0
10.300
3.600
SFS FN 390 307685 Bohrsch...
307685
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
390
4.2
3.100
1.400
19.0
10.300
3.600
SFS FN 390 302331 Bohrsch...
302331
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
390
4.2
3.100
1.400
22.0
13.300
3.600
SFS FN 390 307686 Bohrsch...
307686
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
390
4.2
3.100
1.400
22.0
13.300
3.600
SFS FN 390 302332 Bohrsch...
302332
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
390
4.2
3.100
1.400
25.0
16.300
3.600
SFS FN 390 307687 Bohrsch...
307687
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
390
4.2
3.100
1.400
25.0
16.300
3.600
SFS FN 390 302333 Bohrsch...
302333
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
390
4.8
3.580
1.600
13.0
3.700
4.100
SFS FN 390 307688 Bohrsch...
307688
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
390
4.8
3.580
1.600
13.0
3.700
4.100
SFS FN 390 302334 Bohrsch...
302334
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
390
4.8
3.580
1.600
16.0
5.800
4.100
SFS FN 390 307689 Bohrsch...
307689
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
390
4.8
3.580
1.600
16.0
5.800
4.100
SFS FN 390 302335 Bohrsch...
302335
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
390
4.8
3.580
1.600
19.0
8.700
4.100
SFS FN 390 307690 Bohrsch...
307690
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
390
4.8
3.580
1.600
19.0
8.700
4.100
SFS FN 390 302336 Bohrsch...
302336
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
390
4.8
3.580
1.600
22.0
11.700
4.100
SFS FN 390 307691 Bohrsch...
307691
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
390
4.8
3.580
1.600
22.0
11.700
4.100
SFS FN 390 302337 Bohrsch...
302337
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
390
4.8
3.580
1.600
25.0
14.700
4.100
SFS FN 390 307692 Bohrsch...
307692
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
390
4.8
3.580
1.600
25.0
14.700
4.100
SFS FN 390 302338 Bohrsch...
302338
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
390
4.8
3.580
1.600
32.0
21.500
4.100
SFS FN 390 307693 Bohrsch...
307693
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
390
4.8
3.580
1.600
32.0
21.500
4.100
SFS FN 390 302339 Bohrsch...
302339
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
390
4.8
3.580
1.600
38.0
27.500
4.100
SFS FN 390 302340 Bohrsch...
302340
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
390
4.8
3.580
1.600
45.0
34.500
4.100
SFS FN 390 302341 Bohrsch...
302341
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
390
4.8
3.580
1.600
50.0
39.500
4.100
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청