ISO 14581 - FN 329 - 8.8, verzinkt blau - Senkschrauben mit Innensechsrund
SFS Group Schweiz AG
1 Innenantrieb Stahl
schrauben_innensechsrund
ISO 14581
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/innenantrieb_stahl/schrauben_innensechsrund/iso_14581/st/iso_14581_s8_8a2k_fn329.prj},{NB=SFS FN 329 283818 Senkschraube ISO 14581 Stahl 8.8 verzinkt blau M5x8},{ARTNR=283818},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=329},{D=5.0},{D3=4.019},{P=0.800},{L=8},{DK=9.300},{K=2.700},{NR=25},{A=4.5},{T=1.510},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - FN Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Minor diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Length
[mm]
B
Thread length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
NR
Hexalobular socket
ⁿ/ₐ
A
Torx outer diameter
[mm]
T
Torx depth
[mm]
SFS FN 329 314516 Senksch...
314516
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
329
3.0
2.387
0.500
6
2.850
5.500
1.650
10
2.8
0.830
SFS FN 329 136195 Senksch...
136195
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
329
3.0
2.387
0.500
8
4.850
5.500
1.650
10
2.8
0.830
SFS FN 329 145939 Senksch...
145939
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
329
3.0
2.387
0.500
10
6.850
5.500
1.650
10
2.8
0.830
SFS FN 329 145940 Senksch...
145940
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
329
3.0
2.387
0.500
12
8.850
5.500
1.650
10
2.8
0.830
SFS FN 329 145941 Senksch...
145941
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
329
3.0
2.387
0.500
16
12.850
5.500
1.650
10
2.8
0.830
SFS FN 329 291675 Senksch...
291675
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
329
3.0
2.387
0.500
20
16.850
5.500
1.650
10
2.8
0.830
SFS FN 329 283814 Senksch...
283814
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
329
4.0
3.141
0.700
6
1.200
8.400
2.700
20
4.0
1.510
SFS FN 329 283815 Senksch...
283815
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
329
4.0
3.141
0.700
8
3.200
8.400
2.700
20
4.0
1.510
SFS FN 329 145942 Senksch...
145942
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
329
4.0
3.141
0.700
10
5.200
8.400
2.700
20
4.0
1.510
SFS FN 329 281665 Senksch...
281665
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
329
4.0
3.141
0.700
12
7.200
8.400
2.700
20
4.0
1.510
SFS FN 329 283816 Senksch...
283816
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
329
4.0
3.141
0.700
16
11.200
8.400
2.700
20
4.0
1.510
SFS FN 329 283817 Senksch...
283817
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
329
4.0
3.141
0.700
20
15.200
8.400
2.700
20
4.0
1.510
SFS FN 329 291676 Senksch...
291676
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
329
4.0
3.141
0.700
25
20.200
8.400
2.700
20
4.0
1.510
SFS FN 329 366225 Senksch...
366225
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
329
4.0
3.141
0.700
30
25.200
8.400
2.700
20
4.0
1.510
SFS FN 329 283818 Senksch...
283818
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
329
5.0
4.019
0.800
8
2.900
9.300
2.700
25
4.5
1.510
SFS FN 329 283819 Senksch...
283819
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
329
5.0
4.019
0.800
10
4.900
9.300
2.700
25
4.5
1.510
SFS FN 329 199754 Senksch...
199754
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
329
5.0
4.019
0.800
12
6.900
9.300
2.700
25
4.5
1.510
SFS FN 329 199521 Senksch...
199521
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
329
5.0
4.019
0.800
16
10.900
9.300
2.700
25
4.5
1.510
SFS FN 329 145943 Senksch...
145943
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
329
5.0
4.019
0.800
20
14.900
9.300
2.700
25
4.5
1.510
SFS FN 329 291677 Senksch...
291677
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
329
5.0
4.019
0.800
25
19.900
9.300
2.700
25
4.5
1.510
SFS FN 329 364124 Senksch...
364124
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
329
5.0
4.019
0.800
30
24.900
9.300
2.700
25
4.5
1.510
SFS FN 329 283821 Senksch...
283821
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
329
6.0
4.773
1.000
10
3.700
11.300
3.300
30
5.6
1.780
SFS FN 329 283822 Senksch...
283822
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
329
6.0
4.773
1.000
12
5.700
11.300
3.300
30
5.6
1.780
SFS FN 329 283823 Senksch...
283823
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
329
6.0
4.773
1.000
16
9.700
11.300
3.300
30
5.6
1.780
SFS FN 329 283824 Senksch...
283824
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
329
6.0
4.773
1.000
20
13.700
11.300
3.300
30
5.6
1.780
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
4968 - fischer Bolzenanker Stahl galvanisch verzinkt FAZ II
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 14581 - FN 389 - rostfrei A2 - Senkschrauben mit Innensechsrund
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4967 - fischer Bolzenanker rostfrei A4 FAZ II
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4980 - fischer Bolzenanker Stahl verzinkt FBN II
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
SNPXS - Hexalobular Socket Pan Head Machine Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
DIN ≈965 A - Counter sunk screws with torx
Fabory
13.02.2023
BN 3803 - Hexalobular (6 Lobe) socket countersunk flat head screws, fully t...
Bossard Catalog
26.01.2023
ISO 14579 - Hexalobular socket head cap screws
Fabory
21.04.2022
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2112 - 10.9, verzinkt blau - Hexagon socket count...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 120 - 8.8, verzinkt blau - Zylinderschrauben mit In...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 14583 - FN 345 - rostfrei A2 - Hexalobular socket raised countersunk he...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 934 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
BN 4851 - Hexalobular (6 Lobe) socket countersunk flat head screws, fully t...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN ≈965 - Counter sunk screws with torx
Fabory
13.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求