您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 975 - FN 229 - 8.8, blank - Gewindestangen Länge 1000 mm
SFS Group Schweiz AG
4 Grobschrauben Stahl
gewindestangen
DIN 975
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/grobschrauben_stahl/gewindestangen/din_975/st/din_975_bl_fn229.prj},{NB=SFS FN 229 302249 Gewindestange DIN 975 Stahl 8.8 blank M10x1000 Laenge 1000 mm},{ARTNR=302249},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=10},{SFSNR=229},{DD=0},{D=10.000},{D3=8.160},{P=1.500},{L=1000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
SFS FN 229 133144 Gewinde...
133144
Stahl
8.8
blank
1
229
4.000
3.141
0.700
SFS FN 229 302245 Gewinde...
302245
Stahl
8.8
blank
10
229
4.000
3.141
0.700
SFS FN 229 133145 Gewinde...
133145
Stahl
8.8
blank
1
229
5.000
4.019
0.800
SFS FN 229 302246 Gewinde...
302246
Stahl
8.8
blank
10
229
5.000
4.019
0.800
SFS FN 229 133147 Gewinde...
133147
Stahl
8.8
blank
1
229
6.000
4.773
1.000
SFS FN 229 302247 Gewinde...
302247
Stahl
8.8
blank
10
229
6.000
4.773
1.000
SFS FN 229 133149 Gewinde...
133149
Stahl
8.8
blank
1
229
8.000
6.466
1.250
SFS FN 229 302248 Gewinde...
302248
Stahl
8.8
blank
10
229
8.000
6.466
1.250
SFS FN 229 133151 Gewinde...
133151
Stahl
8.8
blank
1
229
10.000
8.160
1.500
SFS FN 229 302249 Gewinde...
302249
Stahl
8.8
blank
10
229
10.000
8.160
1.500
SFS FN 229 133153 Gewinde...
133153
Stahl
8.8
blank
1
229
12.000
9.853
1.750
SFS FN 229 302250 Gewinde...
302250
Stahl
8.8
blank
10
229
12.000
9.853
1.750
SFS FN 229 133155 Gewinde...
133155
Stahl
8.8
blank
1
229
14.000
11.546
2.000
SFS FN 229 133157 Gewinde...
133157
Stahl
8.8
blank
1
229
16.000
13.546
2.000
SFS FN 229 341879 Gewinde...
341879
Stahl
8.8
blank
1
229
18.000
14.933
2.500
SFS FN 229 133159 Gewinde...
133159
Stahl
8.8
blank
1
229
18.000
14.933
2.500
SFS FN 229 133161 Gewinde...
133161
Stahl
8.8
blank
1
229
20.000
16.933
2.500
SFS FN 229 133165 Gewinde...
133165
Stahl
8.8
blank
1
229
24.000
20.319
3.000
SFS FN 229 133167 Gewinde...
133167
Stahl
8.8
blank
1
229
27.000
23.319
3.000
SFS FN 229 133169 Gewinde...
133169
Stahl
8.8
blank
1
229
30.000
25.706
3.500
SFS FN 229 133172 Gewinde...
133172
Stahl
8.8
blank
1
229
36.000
31.093
4.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求