피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
BN 1435 - FN 1941 - 4.8, verzinkt blau - Linsenschrauben "Freedriv" mit Schlitz und Kreuzschlitz Phillips H Stahl 4.8 verzinkt blau chromatiert
SFS Group Schweiz AG
5 Schlitz-/Kreuzschlitz Stahl
kreuzschlitzschrauben
BN 1435
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/schlitz_kreuzschlitz_stahl/kreuzschlitzschrauben/bn_1435/st/bn_1435_a2k_fn1941.prj},{NB=SFS FN 1941 134620 BN 1435 M4x12 Stahl 4.8 verzinkt blau},{ARTNR=134620},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=4.8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=2000},{SFSNR=1941},{NA=BN 1435 M4x12},{D1=M4},{L=12.000},{D2=8.000},{K=3.100},{N=0.800},{T=1.500},{M=4.500},{NDM=4.000},{KDM=3.141},{P=0.700},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packing
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
NA
Code number
ⁿ/ₐ
D1
Thread/screw thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D2
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
N
slot width
[mm]
T
Kreutzschlitztiefe
[mm]
M
Cross recess
[mm]
SFS FN 1941 281466 BN 143...
281466
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M2.5x6
M2.5
6.000
5.000
2.100
0.600
1.000
2.700
SFS FN 1941 285005 BN 143...
285005
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M2.5x8
M2.5
8.000
5.000
2.100
0.600
1.000
2.700
SFS FN 1941 140008 BN 143...
140008
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M2.5x10
M2.5
10.000
5.000
2.100
0.600
1.000
2.700
SFS FN 1941 134601 BN 143...
134601
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M2.5x12
M2.5
12.000
5.000
2.100
0.600
1.000
2.700
SFS FN 1941 147366 BN 143...
147366
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M2.5x16
M2.5
16.000
5.000
2.100
0.600
1.000
2.700
SFS FN 1941 285008 BN 143...
285008
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M3x5
M3
5.000
6.000
2.400
0.600
1.200
3.200
SFS FN 1941 134606 BN 143...
134606
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M3x6
M3
6.000
6.000
2.400
0.600
1.200
3.200
SFS FN 1941 134608 BN 143...
134608
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M3x8
M3
8.000
6.000
2.400
0.600
1.200
3.200
SFS FN 1941 134610 BN 143...
134610
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M3x10
M3
10.000
6.000
2.400
0.600
1.200
3.200
SFS FN 1941 134612 BN 143...
134612
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M3x12
M3
12.000
6.000
2.400
0.600
1.200
3.200
SFS FN 1941 285009 BN 143...
285009
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M3x14
M3
14.000
6.000
2.400
0.600
1.200
3.200
SFS FN 1941 142900 BN 143...
142900
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M3x16
M3
16.000
6.000
2.400
0.600
1.200
3.200
SFS FN 1941 140010 BN 143...
140010
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M4x6
M4
6.000
8.000
3.100
0.800
1.500
4.500
SFS FN 1941 143106 BN 143...
143106
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M4x8
M4
8.000
8.000
3.100
0.800
1.500
4.500
SFS FN 1941 134617 BN 143...
134617
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M4x10
M4
10.000
8.000
3.100
0.800
1.500
4.500
SFS FN 1941 134620 BN 143...
134620
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M4x12
M4
12.000
8.000
3.100
0.800
1.500
4.500
SFS FN 1941 134623 BN 143...
134623
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M4x16
M4
16.000
8.000
3.100
0.800
1.500
4.500
SFS FN 1941 134624 BN 143...
134624
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M4x20
M4
20.000
8.000
3.100
0.800
1.500
4.500
SFS FN 1941 134626 BN 143...
134626
Stahl
4.8
verzinkt blau
1000
1941
BN 1435 M4x25
M4
25.000
8.000
3.100
0.800
1.500
4.500
SFS FN 1941 134628 BN 143...
134628
Stahl
4.8
verzinkt blau
1000
1941
BN 1435 M4x30
M4
30.000
8.000
3.100
0.800
1.500
4.500
SFS FN 1941 134631 BN 143...
134631
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M5x8
M5
8.000
10.000
3.700
1.000
1.800
5.200
SFS FN 1941 134634 BN 143...
134634
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
1941
BN 1435 M5x10
M5
10.000
10.000
3.700
1.000
1.800
5.200
SFS FN 1941 134637 BN 143...
134637
Stahl
4.8
verzinkt blau
1000
1941
BN 1435 M5x12
M5
12.000
10.000
3.700
1.000
1.800
5.200
SFS FN 1941 134639 BN 143...
134639
Stahl
4.8
verzinkt blau
1000
1941
BN 1435 M5x16
M5
16.000
10.000
3.700
1.000
1.800
5.200
SFS FN 1941 134641 BN 143...
134641
Stahl
4.8
verzinkt blau
1000
1941
BN 1435 M5x20
M5
20.000
10.000
3.700
1.000
1.800
5.200
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 1432 - Phillips pan head tapping screws form H, with flat end type F (DI...
Bossard Catalog
26.01.2023
ISO 7045 H (DIN 7985 A) - FN 405 - 4.8, verzinkt blau - Pan head screws wit...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 380 - FN 399 - 4.8, verzinkt blau - Zylinderschrauben mit Kreuzschlitz P...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Assembly screws - M5 x 16 mm/M6 x 16 mm
Rittal
20.07.2021
DIN 7982 C-H - Cross recessed H countersunk head tapping screws, form C
Fabory
13.02.2023
DIN 1587 - Hexagon cap nuts, high form
Fabory
13.02.2023
TANB, TANBS - Self Tapping Screws -Pan Head-
Misumi
29.05.2023
00020003 - Stainless(+)Truss machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
SNPXS - Hexalobular Socket Pan Head Machine Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
Nuts DIN 934
MBO Oßwald
08.10.2021
DIN 913 - Hexagon socket set screws with flat point
Fabory
21.04.2022
353 - Linsen-Sicherheitsschrauben T20 RESISTORX-rostfrei A2
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN ≈7500-1 - Linsenschrauben mit Innensechsrund
Fabory
13.02.2023
DIN 439 B - Hex nuts, lower form B
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청