피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 982 (ISO 7040) - FN 178 - 8, verzinkt blau - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metalic insert, high type
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Sicherungsmuttern
DIN 982
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/sicherungsmuttern/din_982/st/din_982_a2k_fn178.prj},{NB=SFS FN 178 125361 Sechskantmutter DIN 982 Stahl 8 verzinkt blau M10},{ARTNR=125361},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=178},{NENN=M10},{D=10.000},{D1=8.376},{P=1.500},{DA=10.800},{M=11.500},{M1=8.040},{S=17.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
NENN
Identification
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
DA
Diameter of the countersink
[mm]
M
Overall hight
[mm]
M1
Wrenching height
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
SFS FN 178 125353 Sechska...
125353
Stahl
8
verzinkt blau
1000
178
M4
4.000
3.242
0.700
4.600
6.000
2.900
7.000
SFS FN 178 125354 Sechska...
125354
Stahl
8
verzinkt blau
100
178
M5
5.000
4.134
0.800
5.750
6.300
4.400
8.000
SFS FN 178 125355 Sechska...
125355
Stahl
8
verzinkt blau
1000
178
M5
5.000
4.134
0.800
5.750
6.300
4.400
8.000
SFS FN 178 125356 Sechska...
125356
Stahl
8
verzinkt blau
100
178
M6
6.000
4.917
1.000
6.750
8.000
4.900
10.000
SFS FN 178 125357 Sechska...
125357
Stahl
8
verzinkt blau
1000
178
M6
6.000
4.917
1.000
6.750
8.000
4.900
10.000
SFS FN 178 125358 Sechska...
125358
Stahl
8
verzinkt blau
100
178
M8
8.000
6.647
1.250
8.750
9.500
6.440
13.000
SFS FN 178 125359 Sechska...
125359
Stahl
8
verzinkt blau
1000
178
M8
8.000
6.647
1.250
8.750
9.500
6.440
13.000
SFS FN 178 125360 Sechska...
125360
Stahl
8
verzinkt blau
100
178
M10
10.000
8.376
1.500
10.800
11.500
8.040
17.000
SFS FN 178 125361 Sechska...
125361
Stahl
8
verzinkt blau
500
178
M10
10.000
8.376
1.500
10.800
11.500
8.040
17.000
SFS FN 178 125362 Sechska...
125362
Stahl
8
verzinkt blau
100
178
M12
12.000
10.106
1.750
13.000
14.000
10.370
19.000
SFS FN 178 125363 Sechska...
125363
Stahl
8
verzinkt blau
250
178
M12
12.000
10.106
1.750
13.000
14.000
10.370
19.000
SFS FN 178 125365 Sechska...
125365
Stahl
8
verzinkt blau
50
178
M14
14.000
11.835
2.000
15.100
16.000
12.100
22.000
SFS FN 178 307209 Sechska...
307209
Stahl
8
verzinkt blau
100
178
M14
14.000
11.835
2.000
15.100
16.000
12.100
22.000
SFS FN 178 279991 Sechska...
279991
Stahl
8
verzinkt blau
50
178
M16
16.000
13.835
2.000
17.300
18.000
14.100
24.000
SFS FN 178 307210 Sechska...
307210
Stahl
8
verzinkt blau
100
178
M16
16.000
13.835
2.000
17.300
18.000
14.100
24.000
SFS FN 178 308435 Sechska...
308435
Stahl
8
verzinkt blau
50
178
M20
20.000
17.294
2.500
21.600
22.000
16.900
30.000
SFS FN 178 303420 Sechska...
303420
Stahl
8
verzinkt blau
25
178
M20
20.000
17.294
2.500
21.600
22.000
16.900
30.000
SFS FN 178 308436 Sechska...
308436
Stahl
8
verzinkt blau
50
178
M24
24.000
20.752
3.000
25.900
28.000
20.200
36.000
SFS FN 178 303421 Sechska...
303421
Stahl
8
verzinkt blau
25
178
M24
24.000
20.752
3.000
25.900
28.000
20.200
36.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청