DIN 913 (ISO 4026) - FN 137 - rostfrei A2 - Hexagon socket set screws with flat point
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
verbindungselemente_i
DIN 913
stainless steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/verbindungselemente_i/din_913/rs/din_913_a2_fn137.prj},{NB=SFS FN 137 118567 Gewindestift DIN 913 rostfreier Stahl rostfrei A2 M6x6},{ARTNR=118567},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=137},{D=6.000},{D3=4.773},{P=1.000},{L=6.000},{DP=4.000},{S=3.000},{T=2.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DP
Diameter of the flat
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
T
Depth of the driving feature
[mm]
SFS FN 137 150905 Gewinde...
150905
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
2.000
1.509
0.400
2.000
1.000
0.900
0.800
SFS FN 137 144850 Gewinde...
144850
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
2.000
1.509
0.400
2.500
1.000
0.900
0.800
SFS FN 137 143181 Gewinde...
143181
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
2.000
1.509
0.400
3.000
1.000
0.900
0.800
SFS FN 137 144851 Gewinde...
144851
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
2.000
1.509
0.400
4.000
1.000
0.900
1.700
SFS FN 137 118504 Gewinde...
118504
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
2.000
1.509
0.400
5.000
1.000
0.900
1.700
SFS FN 137 144852 Gewinde...
144852
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
2.000
1.509
0.400
6.000
1.000
0.900
1.700
SFS FN 137 144853 Gewinde...
144853
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
2.000
1.509
0.400
8.000
1.000
0.900
1.700
SFS FN 137 146518 Gewinde...
146518
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
2.000
1.509
0.400
10.000
1.000
0.900
1.700
SFS FN 137 152763 Gewinde...
152763
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
2.000
1.509
0.400
12.000
1.000
0.900
1.700
SFS FN 137 139455 Gewinde...
139455
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
2.500
1.948
0.450
3.000
1.500
1.300
1.200
SFS FN 137 118506 Gewinde...
118506
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
2.500
1.948
0.450
4.000
1.500
1.300
2.000
SFS FN 137 144854 Gewinde...
144854
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
2.500
1.948
0.450
5.000
1.500
1.300
2.000
SFS FN 137 118508 Gewinde...
118508
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
2.500
1.948
0.450
6.000
1.500
1.300
2.000
SFS FN 137 144855 Gewinde...
144855
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
2.500
1.948
0.450
8.000
1.500
1.300
2.000
SFS FN 137 141162 Gewinde...
141162
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
2.500
1.948
0.450
10.000
1.500
1.300
2.000
SFS FN 137 143192 Gewinde...
143192
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
2.500
1.948
0.450
12.000
1.500
1.300
2.000
SFS FN 137 279290 Gewinde...
279290
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
137
3.000
2.387
0.500
3.000
2.000
1.500
1.200
SFS FN 137 309281 Gewinde...
309281
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
3.000
2.387
0.500
3.000
2.000
1.500
1.200
SFS FN 137 118513 Gewinde...
118513
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
137
3.000
2.387
0.500
4.000
2.000
1.500
1.200
SFS FN 137 118512 Gewinde...
118512
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
3.000
2.387
0.500
4.000
2.000
1.500
1.200
SFS FN 137 118515 Gewinde...
118515
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
3.000
2.387
0.500
5.000
2.000
1.500
2.000
SFS FN 137 118514 Gewinde...
118514
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
137
3.000
2.387
0.500
5.000
2.000
1.500
2.000
SFS FN 137 118516 Gewinde...
118516
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
137
3.000
2.387
0.500
6.000
2.000
1.500
2.000
SFS FN 137 118518 Gewinde...
118518
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
3.000
2.387
0.500
6.000
2.000
1.500
2.000
SFS FN 137 307083 Gewinde...
307083
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
3.000
2.387
0.500
8.000
2.000
1.500
2.000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求