피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SPIKE® DT - Kohlenstoffstahl Betonanker
SFS
Flachdach
Produktbezogen Index
SPIKE® DT
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_fr/produktbezogen/spike_dt/dt.prj},{NB=SFS DT-6,3x38},{CNSORDERNO=DT-6,3x38},{MATNR=500775},{TYP=DT},{TEXT1=Concrete anchor},{TEXT2=Carbon steel},{L=38},{D1=10.8},{D2=6.3},{GW=10.68}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
KL
Klemmlänge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS DT-4,8x28 Betonanker ...
DT-4,8x28
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
28
3
10.8
4.8
5.47
SFS DT-4,8x32 Betonanker ...
DT-4,8x32
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
32
7
10.8
4.8
6.08
SFS DT-4,8x38 Betonanker ...
DT-4,8x38
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
38
13
10.8
4.8
7.00
SFS DT-4,8x51 Betonanker ...
DT-4,8x51
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
51
26
10.8
4.8
8.80
SFS DT-4,8x64 Betonanker ...
DT-4,8x64
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
64
39
9.5
4.8
10.30
SFS DT-4,8x76 Betonanker ...
DT-4,8x76
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
76
51
9.5
4.8
12.00
SFS DT-4,8x89 Betonanker ...
DT-4,8x89
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
89
64
9.5
4.8
13.80
SFS DT-4,8x102 Betonanker...
DT-4,8x102
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
102
77
9.5
4.8
15.60
SFS DT-4,8x115 Betonanker...
DT-4,8x115
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
115
90
9.5
4.8
17.60
SFS DT-4,8x127 Betonanker...
DT-4,8x127
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
127
102
9.5
4.8
19.20
SFS DT-4,8x140 Betonanker...
DT-4,8x140
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
140
115
9.5
4.8
21.00
SFS DT-4,8x152 Betonanker...
DT-4,8x152
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
152
127
9.5
4.8
22.70
SFS DT-6,3x38 Betonanker ...
DT-6,3x38
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
38
6
10.8
6.3
10.68
SFS DT-6,3x51 Betonanker ...
DT-6,3x51
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
51
19
10.8
6.3
13.84
SFS DT-6,3x102 Betonanker...
DT-6,3x102
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
102
70
10.8
6.3
27.22
SFS DT-6,3x127 Betonanker...
DT-6,3x127
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
127
95
10.8
6.3
28.40
SFS DT-6,3x140 Betonanker...
DT-6,3x140
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
140
108
10.8
6.3
35.48
SFS DT-6,3x152 Betonanker...
DT-6,3x152
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
152
120
10.8
6.3
38.40
SFS DT-6,3x165 Betonanker...
DT-6,3x165
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
165
133
10.8
6.3
38.70
SFS DT-6,3x178 Betonanker...
DT-6,3x178
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
178
146
10.8
6.3
41.50
SFS DT-6,3x191 Betonanker...
DT-6,3x191
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
191
159
10.8
6.3
44.50
SFS DT-6,3x203 Betonanker...
DT-6,3x203
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
203
171
10.8
6.3
46.90
SFS DT-6,3x216 Betonanker...
DT-6,3x216
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
216
184
10.8
6.3
50.15
SFS DT-6,3x229 Betonanker...
DT-6,3x229
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
229
197
10.8
6.3
53.20
SFS DT-6,3x241 Betonanker...
DT-6,3x241
DT
Betonanker
Kohlenstoffstahl
241
209
10.8
6.3
55.20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3341 - fischer ULTRACUT Betonschrauben 6-kant gvz FBS II US
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4008 - fischer Highbond-Anker Stahl galvanisch verzinkt FHB II-A S
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
02_Foundation Anchor PGS-G1
Pfeifer
23.11.2021
SPIKE® DT - SFS Schlaganker DT
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
HWS-T - HECO-WS, self-drilling dowel
HECO-Schrauben
14.10.2021
4912 - fischer Porenbetonanker Stahl verzinkt FPX-I
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Bolt Anchor AN BZ plus A4 - Bolt Anchor AN BZ plus A4
Sikla
27.06.2024
4115 - fischer Hochleistungsanker rostfrei A4 FH II SK
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4994 - fischer Spreizdübel Nylon S
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
SPIKE® DT-S - SFS Spike Twister DT-S
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4969 - fischer Bolzenanker rostfrei A4 FAZ II GS
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
3334 - fischer ULTRACUT Betonschrauben FBS II-SK A4
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
MMS-plus - MULTI-MONTI-plus ST, with metric stud
HECO-Schrauben
14.10.2021
MMS-plus - MULTI-MONTI-plus I , with internal metric thread
HECO-Schrauben
14.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청