您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
中文
中文
SK552安装工具 - SK衬管
SFC KOENIG
KOENIG EXPANDER
SK-密封堵头
Powered by
CAD模型選擇
{sfckoenig/koenig_expander/sk/sk_set_tools.prj},{NB=SFC KOENIG 6X30-SK},{IDNR=},{TYPE=6X30-SK},{CNSORDERNO=300119925},{M=Case Hardening Steel, case hardened},{D1=6},{D2=3.7},{SERISK=SK 552-060},{GEWICHT=5.0},{ZOLLT=82079020}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYPE
[mm]
CNSORDERNO
NR.-材质
ⁿ/ₐ
M
材料
ⁿ/ₐ
D1
d<sub>1</sub>
[mm]
D2
d<sub>2</sub>
[mm]
SERISK
SK系列
ⁿ/ₐ
GEWICHT
重量 克/件
[g]
ZOLLT
海关关税编号
ⁿ/ₐ
SFC KOENIG 4X30-SK
4X30-SK
300119923
表面硬化钢,表面热处理
4
2.7
SK 552-040
2.0
82079020
SFC KOENIG 5X30-SK
5X30-SK
300119924
表面硬化钢,表面热处理
5
3.2
SK 552-050
3.0
82079020
SFC KOENIG 6X30-SK
6X30-SK
300119925
表面硬化钢,表面热处理
6
3.7
SK 552-060
5.0
82079020
SFC KOENIG 7X30-SK
7X30-SK
300119926
表面硬化钢,表面热处理
7
4.6
SK 552-070
6.0
82079020
SFC KOENIG 8X30-SK
8X30-SK
300119927
表面硬化钢,表面热处理
8
4.8
SK 552-080
8.0
82079020
SFC KOENIG 9X30-SK
9X30-SK
300119928
表面硬化钢,表面热处理
9
5.2
SK 552-090
11.0
82079020
SFC KOENIG 10X30-SK
10X30-SK
300119929
表面硬化钢,表面热处理
10
5.6
SK 552-100
11.0
82079020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
詢價請求