품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 251 - Setting bolts, Type AK, locating surface with rounded end, hardened
Elesa+Ganter
Machine elements
GN 251
GN 251 AK
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/gn251/gn251_ak/gn251_ak.prj},{NB=Anschlagschraube GN 251-M6-50-AK (0)},{PARTNUMBER=GN 251-M6-50-AK},{D1=M6},{DG=6.000},{DK=4.773},{L1=50},{L1X=15,20,25,30,35,40,50},{E=11.5},{K1=4.0},{K2=5.0},{L2=3.0},{S=10.0},{M=3.200},{POS=0},{S1=10.000},{D1G=6.000},{D1K=4.917},{R1X=10.000},{WEIGHT=0.0130},{CTN=73181582},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
E
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
L2
max.
[mm]
S
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Setting bolt GN 251-M3-10...
GN 251-M3-10-AK
M3
10
6.4
2.0
2.4
1.5
5.5
0.0010
73181582
YES
Setting bolt GN 251-M3-15...
GN 251-M3-15-AK
M3
15
6.4
2.0
2.4
1.5
5.5
0.0010
73181582
YES
Setting bolt GN 251-M3-20...
GN 251-M3-20-AK
M3
20
6.4
2.0
2.4
1.5
5.5
0.0020
73181582
YES
Setting bolt GN 251-M3-25...
GN 251-M3-25-AK
M3
25
6.4
2.0
2.4
1.5
5.5
0.0018
73181582
YES
Setting bolt GN 251-M3-30...
GN 251-M3-30-AK
M3
30
6.4
2.0
2.4
1.5
5.5
0.0020
73181582
YES
Setting bolt GN 251-M4-10...
GN 251-M4-10-AK
M4
10
8.1
2.8
3.2
2.1
7.0
0.0020
73181582
YES
Setting bolt GN 251-M4-15...
GN 251-M4-15-AK
M4
15
8.1
2.8
3.2
2.1
7.0
0.0030
73181582
YES
Setting bolt GN 251-M4-20...
GN 251-M4-20-AK
M4
20
8.1
2.8
3.2
2.1
7.0
0.0029
73181582
YES
Setting bolt GN 251-M4-25...
GN 251-M4-25-AK
M4
25
8.1
2.8
3.2
2.1
7.0
0.0030
73181582
YES
Setting bolt GN 251-M4-30...
GN 251-M4-30-AK
M4
30
8.1
2.8
3.2
2.1
7.0
0.0040
73181582
YES
Setting bolt GN 251-M4-35...
GN 251-M4-35-AK
M4
35
8.1
2.8
3.2
2.1
7.0
0.0042
73181582
YES
Setting bolt GN 251-M4-40...
GN 251-M4-40-AK
M4
40
8.1
2.8
3.2
2.1
7.0
0.0040
73181582
YES
Setting bolt GN 251-M5-10...
GN 251-M5-10-AK
M5
10
9.2
3.5
4.0
2.4
8.0
0.0040
73181582
YES
Setting bolt GN 251-M5-15...
GN 251-M5-15-AK
M5
15
9.2
3.5
4.0
2.4
8.0
0.0040
73181582
YES
Setting bolt GN 251-M5-20...
GN 251-M5-20-AK
M5
20
9.2
3.5
4.0
2.4
8.0
0.0050
73181582
YES
Setting bolt GN 251-M5-25...
GN 251-M5-25-AK
M5
25
9.2
3.5
4.0
2.4
8.0
0.0050
73181582
YES
Setting bolt GN 251-M5-30...
GN 251-M5-30-AK
M5
30
9.2
3.5
4.0
2.4
8.0
0.0060
73181582
YES
Setting bolt GN 251-M5-35...
GN 251-M5-35-AK
M5
35
9.2
3.5
4.0
2.4
8.0
0.0060
73181582
YES
Setting bolt GN 251-M5-40...
GN 251-M5-40-AK
M5
40
9.2
3.5
4.0
2.4
8.0
0.0070
73181582
YES
Setting bolt GN 251-M5-50...
GN 251-M5-50-AK
M5
50
9.2
3.5
4.0
2.4
8.0
0.0080
73181582
YES
Setting bolt GN 251-M6-15...
GN 251-M6-15-AK
M6
15
11.5
4.0
5.0
3.0
10.0
0.0068
73181582
YES
Setting bolt GN 251-M6-20...
GN 251-M6-20-AK
M6
20
11.5
4.0
5.0
3.0
10.0
0.0078
73181582
YES
Setting bolt GN 251-M6-25...
GN 251-M6-25-AK
M6
25
11.5
4.0
5.0
3.0
10.0
0.0086
73181582
YES
Setting bolt GN 251-M6-30...
GN 251-M6-30-AK
M6
30
11.5
4.0
5.0
3.0
10.0
0.0096
73181582
YES
Setting bolt GN 251-M6-35...
GN 251-M6-35-AK
M6
35
11.5
4.0
5.0
3.0
10.0
0.0105
73181582
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청