품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 705 - Set collars, Type A, Grub screw with slot ISO 7434 (DIN 553)
Ganter
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Shaft Collars
GN 705 Shaft Collars, Steel, Blackened
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_2/stellringe/gn705_sb/din705_a.prj},{NB=Stellring GN 705-26-A},{PARTNUMBER=GN 705-26-A},{NORMNR=GN 705},{V=1},{D1=26},{D2=40},{D3=M8x10},{L=10},{DT=2.0},{N=1.20},{T=2.36},{ND=8.000},{KD=6.466},{B=16},{S=1.000},{WEIGHT=0.0910},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
H8
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
B
js14
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Set collar GN 705-5-A
GN 705-5-A
5
10
M3x4
6
0.0030
73182900
YES
Set collar GN 705-6-A
GN 705-6-A
6
12
M4x5
8
0.0060
73182900
YES
Set collar GN 705-7-A
GN 705-7-A
7
12
M4x5
8
0.0050
73182900
YES
Set collar GN 705-8-A
GN 705-8-A
8
16
M4x6
8
0.0087
73182900
YES
Set collar GN 705-9-A
GN 705-9-A
9
18
M5x8
10
0.0140
73182900
YES
Set collar GN 705-10-A
GN 705-10-A
10
20
M5x8
10
0.0179
73182900
YES
Set collar GN 705-11-A
GN 705-11-A
11
20
M5x8
10
0.0180
73182900
YES
Set collar GN 705-12-A
GN 705-12-A
12
22
M6x8
12
0.0260
73182900
YES
Set collar GN 705-13-A
GN 705-13-A
13
22
M6x8
12
0.0260
73182900
YES
Set collar GN 705-14-A
GN 705-14-A
14
25
M6x8
12
0.0320
73182900
YES
Set collar GN 705-15-A
GN 705-15-A
15
25
M6x8
12
0.0295
73182900
YES
Set collar GN 705-16-A
GN 705-16-A
16
28
M6x8
12
0.0380
73182900
YES
Set collar GN 705-18-A
GN 705-18-A
18
32
M6x8
14
0.0600
73182900
YES
Set collar GN 705-20-A
GN 705-20-A
20
32
M6x8
14
0.0520
73182900
YES
Set collar GN 705-22-A
GN 705-22-A
22
36
M6x10
14
0.0690
73182900
YES
Set collar GN 705-24-A
GN 705-24-A
24
40
M8x10
16
0.0980
73182900
YES
Set collar GN 705-25-A
GN 705-25-A
25
40
M8x10
16
0.0930
73182900
YES
Set collar GN 705-26-A
GN 705-26-A
26
40
M8x10
16
0.0910
73182900
YES
Set collar GN 705-28-A
GN 705-28-A
28
45
M8x12
16
0.1212
73182900
YES
Set collar GN 705-30-A
GN 705-30-A
30
45
M8x10
16
0.1060
73182900
YES
Set collar GN 705-32-A
GN 705-32-A
32
50
M8x12
16
0.1420
73182900
YES
Set collar GN 705-34-A
GN 705-34-A
34
50
M8x12
16
0.1320
73182900
YES
Set collar GN 705-35-A
GN 705-35-A
35
56
M8x12
16
0.1870
73182900
YES
Set collar GN 705-36-A
GN 705-36-A
36
56
M8x12
16
0.1800
73182900
YES
Set collar GN 705-38-A
GN 705-38-A
38
56
M8x12
16
0.1660
73182900
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청