피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SDS, PSDS, SSCDS, SDSA, SDSAW - 세트칼라 - D커트컴팩트-슬릿타입
Misumi
誘명꽣
셋트 칼라
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/03_set_collars/sds_asmtab.prj},{NB=SDS16},{MAT=400},{ST=Black Oxide},{D=16},{D1=40},{B=15},{M=M6},{DD=7.0},{R=6.0},{H=17.0},{M1=M5},{P=12},{W=1.5},{X=13.0},{Y=8},{Z1=0},{Z2=12},{C=0.5},{L=20},{PPATH=sds/sds_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
M
M 일반나사
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
H
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
P
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
SDS8
SDS8
육각홀붙이볼트1개
8
30
15
M5
5.5
4.5
13.0
M3
8
7
1.5
10.0
6
8
SDS10
SDS10
육각홀붙이볼트1개
10
35
15
M5
5.5
4.5
15.0
M4
10
7
1.5
11.5
6
10
SDS12
SDS12
육각홀붙이볼트1개
12
35
15
M5
5.5
4.5
15.0
M4
10
7
1.5
11.5
6
10
SDS13
SDS13
육각홀붙이볼트1개
13
35
15
M5
5.5
4.5
15.0
M4
10
7
1.5
11.5
6
10
SDS15
SDS15
육각홀붙이볼트1개
15
40
15
M6
7.0
6.0
17.0
M5
12
7
1.5
13.0
8
12
SDS16
SDS16
육각홀붙이볼트1개
16
40
15
M6
7.0
6.0
17.0
M5
12
7
1.5
13.0
8
0
SDS18
SDS18
육각홀붙이볼트1개
18
45
15
M6
7.0
6.0
18.5
M5
15
9
1.5
15.0
8
0
SDS20
SDS20
육각홀붙이볼트1개
20
45
15
M6
7.0
6.0
18.5
M5
15
9
1.5
15.0
8
0
SDS25
SDS25
육각홀붙이볼트1개
25
50
15
M6
7.0
6.0
21.0
M5
20
10
1.5
18.0
10
0
SDS30
SDS30
육각홀붙이볼트1개
30
55
15
M6
7.0
6.0
23.5
M6
21
10
1.5
20.0
10
0
SDS35
SDS35
육각홀붙이볼트1개
35
60
15
M6
7.0
6.0
26.0
M6
23
10
2.0
23.0
12
0
SDS40
SDS40
육각홀붙이볼트1개
40
70
18
M8
9.0
7.0
30.0
M6
26
12
2.0
26.0
13
0
SDS50
SDS50
육각홀붙이볼트1개
50
85
22
M10
11.0
9.0
37.0
M8
28
13
3.0
32.0
16
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
09.09.2019
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
09.09.2019
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
SCB - 육각홀붙이볼트 - 스테인리스형
Misumi
03.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
03.06.2021
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 압축스프링
Misumi
03.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - ...
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청