피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SCSH, PSCSH, SSCSH - 세트칼라 - 힌지형
Misumi
誘명꽣
셋트 칼라
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/03_set_collars/scsh_asmtab.prj},{NB=SCSH15},{MATB=1045},{STB=Black Oxide},{MATH=304 Stainless Steel},{MATSP=420 Stainless Steel},{HSP=HRC42~48},{MATW=Nylon Washer 1 Pc.},{D=15},{B=12},{D1=35},{M=M5},{DD=6},{R=4.50},{W=1.5},{X=12},{Y=6},{ML=M5X15},{THMD=5},{THDMIN=4.134},{THMDML=5},{THDMINML=4.134},{DP=2},{LM=12},{DM=2},{LS=16},{PPATH=scsh/scsh_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MATH
힌지부 재질
ⁿ/ₐ
MATSP
스프링 핀 재질
ⁿ/ₐ
HSP
스프링핀경도
ⁿ/ₐ
MATS
육각 홀 붙이 볼트 재질
ⁿ/ₐ
MATW
와셔 재질
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
M
M 일반나사
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
ML
육각홀붙이 나사 M x 길이
ⁿ/ₐ
SCSH10
SCSH10
SUS304
SUS420JI
HRC42~48
SCM435
나이론와셔 1개
10
10
30
M4
5
3.75
1.5
9
5
M5X15
SCSH12
SCSH12
SUS304
SUS420JI
HRC42~48
SCM435
나이론와셔 1개
12
10
30
M4
5
3.75
1.5
10
5
M5X15
SCSH15
SCSH15
SUS304
SUS420JI
HRC42~48
SCM435
나이론와셔 1개
15
12
35
M5
6
4.50
1.5
12
6
M5X15
SCSH16
SCSH16
SUS304
SUS420JI
HRC42~48
SCM435
나이론와셔 1개
16
12
35
M5
6
4.50
1.5
12
6
M5X15
SCSH20
SCSH20
SUS304
SUS420JI
HRC42~48
SCM435
나이론와셔 1개
20
12
40
M5
7
4.50
1.5
14
7
M5X15
SCSH25
SCSH25
SUS304
SUS420JI
HRC42~48
SCM435
나이론와셔 1개
25
15
50
M6
7
6.00
1.5
18
10
M5X15
SCSH30
SCSH30
SUS304
SUS420JI
HRC42~48
SCM435
나이론와셔 1개
30
15
55
M6
7
6.00
1.5
20
10
M5X15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청