피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
SCS - SCS
Chinese Manufacturers
ZWL
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/zwl/scs.prj},{NB=SCS_KR47},{KR=KR47},{DD=47},{D1=20},{C=24},{B1=25.6},{B2=40.5},{B3=9},{G=M20x1.5},{LG=21},{M=8},{M1=4},{C1=0.8},{R=1.00},{G1=20.0},{G2=1.50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
KR
[mm]
DD
[mm]
D1
[mm]
C
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
G
[mm]
LG
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
C1
[mm]
R
[mm]
SCS_KR22
KR22
22
10
12
13.2
23.0
0
M10x1
12
4
0
0.6
0.30
SCS_KR26
KR26
26
10
12
13.2
23.0
0
M10x1
12
4
0
0.6
0.30
SCS_KR30
KR30
30
12
14
15.2
25.0
6
M12x1.5
13
6
3
0.6
0.60
SCS_KR32
KR32
32
12
14
15.2
25.0
6
M12x1.5
13
6
3
0.6
0.60
SCS_KR35
KR35
35
16
18
19.6
32.5
8
M16x1.5
17
6
3
0.8
0.60
SCS_KR40
KR40
40
18
20
21.6
36.5
8
M18x1.5
19
6
3
0.8
1.00
SCS_KR47
KR47
47
20
24
25.6
40.5
9
M20x1.5
21
8
4
0.8
1.00
SCS_KR52
KR52
52
20
24
25.6
40.5
9
M20x1.5
21
8
4
0.8
1.00
SCS_KR19-10
KR19-10
19
10
11
12.0
22.0
0
M10x1
12
0
0
0.5
0.30
SCS_KR24-12
KR24-12
24
12
14
15.0
26.0
0
M12x1.5
14
0
0
0.5
0.30
SCS_KR32-14
KR32-14
32
14
17
18.0
30.0
7
M14x1.5
16
0
0
0.5
0.60
SCS_KR37-16
KR37-16
37
16
20
21.0
35.0
8
M16x1.5
18
0
0
0.5
1.00
SCS_KR42-20
KR42-20
42
20
22
24.0
41.0
10
M20x1.5
21
0
0
1.0
1.00
SCS_KR47-24
KR47-24
47
24
25
27.0
48.0
11
M24x1.5
25
0
0
1.0
1.00
SCS_KR58-30
KR58-30
58
30
32
34.0
59.0
14
M30x1.5
30
0
0
1.0
1.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T 819.2-1997-H2 - Cross recessed countersunk flat head screws(common hea...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-17-2002 - Tee,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB815-88 B - Round nuts with drilled holes in one face
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 276-94 160000 - Rolling bearings-Deep groove ball bearings-Boundary di...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LPGS/LPGSG - Stripper Guide Pins - Straight Type
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z16 - Locking assemblies, type Z16
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LHL-40 - H-Type Lifers
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 835-88 - Knurled screws
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-25-2002 - Tee,screwed-onto,asymmetry,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
12AK2 - 12AK2
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 32.3-88 - Hexagon bolts with wire holes on head-Fine pitch thread-Produc...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB805-88 - Tight nuts
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LHL-40 - H-Type Lifers
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LBGM - Ball Guide Post Sets(with Moveable Stopper)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청