피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
107095 - 90° ELBOW MALE JIC - FEMALE BSPP
FOR Fittings
37° Flared tube connectors JIC 37 ISO 8434-2
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/1_jic_37_iso_8434-2/107095.prj},{NB=A107095-1217},{CODE=A107095-1217},{FILENAME=A107095-1217_00},{J=3/4-16 UNF-2A},{F=G3/8-19 GAS},{B=36},{C=26}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
J
Thread
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
A107095-0610
A107095-0610
7/16-20 UNF-2A
G1/8-28 GAS
27
16.5
A107095-0613
A107095-0613
7/16-20 UNF-2A
G1/4-19 GAS
31
22.5
A107095-0617
A107095-0617
7/16-20 UNF-2A
G3/8-19 GAS
33
26
A107095-0810
A107095-0810
1/2-20 UNF-2A
G1/8-28 GAS
27
16.5
A107095-0813
A107095-0813
1/2-20 UNF-2A
G1/4-19 GAS
31
22.5
A107095-1010
A107095-1010
9/16-18 UNF-2A
G1/8-28 GAS
27
16,5
A107095-1013
A107095-1013
9/16-18 UNF-2A
G1/4-19 GAS
31
22.5
A107095-1017
A107095-1017
9/16-18 UNF-2A
G3/8-19 GAS
33
26
A107095-1021
A107095-1021
9/16-18 UNF-2A
G1/2-14 GAS
36
31
A107095-1213
A107095-1213
3/4-16 UNF-2A
G1/4-19 GAS
32
22.5
A107095-1217
A107095-1217
3/4-16 UNF-2A
G3/8-19 GAS
36
26
A107095-1221
A107095-1221
3/4-16 UNF-2A
G1/2-14 GAS
39
31
A107095-1621
A107095-1621
7/8-14 UNF-2A
G1/2-14 GAS
41,5
31
A107095-2021
A107095-2021
1"1/16-12 UN-2A
G1/2-14 GAS
42
31
A107095-2026
A107095-2026
1"1/16-12 UN-2A
G3/4-14 GAS
47
34.5
A107095-2226
A107095-2226
1"3/16-12 UN-2A
G3/4-14 GAS
47
36
A107095-2533
A107095-2533
1"5/16-12 UN-2A
G1"-11 GAS
55
41
A107095-3233
A107095-3233
1"5/8-12 UN-2A
G1"-11 GAS
55
41
A107095-3242
A107095-3242
1"5/8-12 UN-2A
G1"1/4-11 GAS
59
43
A107095-3842
A107095-3842
1"7/8-12 UN-2A
G1"1/4-11 GAS
59
43
A107095-3848
A107095-3848
1"7/8-12 UN-2A
G1"1/2-11 GAS
73,5
52,5
SA107095-1626
SA107095-1626
7/8-14 UNF-2A
G3/4-14 GAS
44,5
34.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
107039 - 90° (ADJ) ELBOW MALE JIC - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ...
FOR Fittings
10.06.2024
107017 - 90° ELBOW MALE JIC - SWIVEL FEMALE JIC
FOR Fittings
06.06.2024
207007 - 90° ELBOW UNION MALE BSP -BSP
FOR Fittings
06.06.2024
107084 - 90° ELBOW MALE JIC - FEMALE NPTF
FOR Fittings
06.06.2024
DKJ (ISO 12151-5 (ISO 8434-2)) - JIC Females 37° Cone
VOSS
13.03.2024
DMTX Triple-Lok - Female elbow connector
Parker
29.02.2024
WE-NPT EO - Male stud elbow
Parker
29.02.2024
113081 - RUN TEE MALE JIC - FEMALE BSPP
FOR Fittings
06.06.2024
302411 - CONNECTOR FEMALE BSPP - MALE BSPP BONDED ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
10.06.2024
107194 - 90° (ADJ) ELBOW MALE JIC - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
06.06.2024
Fittings Mod.2021 and Mod. 2020
Camozzi
11.06.2024
Fittings Mod.2010
Camozzi
11.06.2024
113025 - RUN (ADJ) TEE MALE JIC - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING IS...
FOR Fittings
10.06.2024
111090 - BRANCH TEE MALE JIC - FEMALE BSPP
FOR Fittings
06.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청