目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
RRLB,RRLBN,RRLBS - 配管滾輪-帶軸承型-無包裹型
PRiCi FA
傳送部品
滾輪·傳送類零件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ccc/c14/rrlb_asmtab.prj},{NB=RRLB20-6-L100},{CMAT=Equivalent to A5052},{BMAT=Steel},{MAT2=A5052},{SUR=Natural Anode Treatment},{SUR2=ben se yang ji},{HN=-},{CODE=RRLB},{CODE1=2},{MYCODE=M_RORLA},{VAR02=20},{AV021=20,30,35,40,50,60,80},{VAR04=6},{VAR06=100},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=rrlb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
CMAT
芯材材質
ⁿ/ₐ
BMAT
軸承材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理(襯層)
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
使用軸承
ⁿ/ₐ
FIX04
D1
[mm]
FIX06
Ba
[mm]
FIX08
d1
[mm]
RRLB20-6-L100
RRLB20-6-L100
相當於A5052
鋼
本色陽極
RRLB
B696ZZ
15
5
11.0
RRLBN20-6-L100
RRLBN20-6-L100
相當於鋼(STKM13A)
鋼
鍍鎳處理
RRLBN
B696ZZ
15
5
12.0
RRLBS20-6-L100
RRLBS20-6-L100
相當於SUS304
鋼
-
RRLBS
B696ZZ
15
5
13.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求