피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Turcon® AQ-Seal® Bean Seal - Rod seal, double acting sealing element from Turcon® and Zurcon® materials
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Rod seals
Turcon® AQ-Seal® Bean Seal
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/stangendichtungen/turcon_aq_seal_mit_bean_seal/turcon_aq_seal_mit_bean_sea_asmtab.prj},{NB=RQB301300-M12N1011},{L1=6.3},{NUT=0},{DRUCK=1},{MC=M12},{OM=N},{AUS=1},{DNX=130.0},{D1X=145.100},{SNO=30},{WT=1},{PPATH=turcon_aq_seal_mit_bean_seal_asmtmpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter f8/h9
[mm]
D1
Groove Diameter H9
[mm]
L1
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
ⁿ/ₐ
MD
Pressure in MPa
ⁿ/ₐ
S
Radial Clearance S max.
[mm]
RQB200180-M12N
RQB200180
18.0
28.7
4.2
1.0
0-40
0.250
RQB200200-M12N
RQB200200
20.0
31.0
4.2
1.0
0-40
0.250
RQB200220-M12N
RQB200220
22.0
32.7
4.2
1.0
0-40
0.250
RQB200250-M12N
RQB200250
25.0
35.7
4.2
1.0
0-40
0.250
RQB200280-M12N
RQB200280
28.0
38.7
4.2
1.0
0-40
0.250
RQB200300-M12N
RQB200300
30.0
40.7
4.2
1.0
0-40
0.250
RQB200320-M12N
RQB200320
32.0
42.7
4.2
1.0
0-40
0.250
RQB200350-M12N
RQB200350
35.0
45.7
4.2
1.0
0-40
0.250
RQB200360-M12N
RQB200360
36.0
46.7
4.2
1.0
0-40
0.250
RQB200400-M12N
RQB200400
40.0
50.7
4.2
1.0
0-40
0.250
RQB300400-M12N
RQB300400
40.0
55.1
6.3
1.3
0-40
0.300
RQB200420-M12N
RQB200420
42.0
52.7
4.2
1.0
0-40
0.250
RQB300420-M12N
RQB300420
42.0
57.1
6.3
1.3
0-40
0.300
RQB200450-M12N
RQB200450
45.0
55.7
4.2
1.0
0-40
0.250
RQB300450-M12N
RQB300450
45.0
60.1
6.3
1.3
0-40
0.300
RQB200480-M12N
RQB200480
48.0
58.7
4.2
1.0
0-40
0.250
RQB300480-M12N
RQB300480
48.0
63.1
6.3
1.3
0-40
0.300
RQB200500-M12N
RQB200500
50.0
60.7
4.2
1.0
0-40
0.250
RQB300500-M12N
RQB300500
50.0
65.1
6.3
1.3
0-40
0.300
RQB200520-M12N
RQB200520
52.0
62.7
4.2
1.0
0-40
0.250
RQB300520-M12N
RQB300520
52.0
67.1
6.3
1.3
0-40
0.300
RQB200550-M12N
RQB200550
55.0
65.7
4.2
1.0
0-40
0.250
RQB300550-M12N
RQB300550
55.0
70.1
6.3
1.3
0-40
0.300
RQB200560-M12N
RQB200560
56.0
66.7
4.2
1.0
0-40
0.250
RQB300560-M12N
RQB300560
56.0
71.1
6.3
1.3
0-40
0.300
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청