피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RPA 10 - Nitrided ejectors ISO 8693 Form F
Rigon
Plastic
Ejector pins
Cylindrical head ejector pins
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/92_plastica/b0/g6/rpa10.prj},{NB=RPA10 1,5X04,5X160},{SIG=RPA 10},{COD=RPA10 1,5X04,5X160},{K=3},{D2=10},{D1=5.0},{A=1.5},{B=4.5},{R=0.3},{L=160},{L1=80},{MAT=Acciaio 1.2343},{DT=46 ± 3 Hv},{DS=950 - 1100 Hv},{TR=Nitrurazione, Plasma ed Ossidazione},{FIN=Rettifica}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
K
Height
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
A
Width
[mm]
B
Length
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DT
Head hardness
ⁿ/ₐ
DS
Shaft hardness
ⁿ/ₐ
TR
Thermic treatment
ⁿ/ₐ
FIN
Surface finishing
ⁿ/ₐ
RPA10 0,8X03,8X063
RPA 10
RPA10 0,8X03,8X063
3
8
4.2
0.8
3.8
63
30
Steel 1.2343
46 ± 3 Hv
950 - 1100 Hv
Nitriding, plasma and oxi...
Grinding
RPA10 0,8X03,8X080
RPA 10
RPA10 0,8X03,8X080
3
8
4.2
0.8
3.8
80
40
Steel 1.2343
46 ± 3 Hv
950 - 1100 Hv
Nitriding, plasma and oxi...
Grinding
RPA10 0,8X03,8X100
RPA 10
RPA10 0,8X03,8X100
3
8
4.2
0.8
3.8
100
50
Steel 1.2343
46 ± 3 Hv
950 - 1100 Hv
Nitriding, plasma and oxi...
Grinding
RPA10 0,8X03,8X125
RPA 10
RPA10 0,8X03,8X125
3
8
4.2
0.8
3.8
125
60
Steel 1.2343
46 ± 3 Hv
950 - 1100 Hv
Nitriding, plasma and oxi...
Grinding
RPA10 0,8X03,8X160
RPA 10
RPA10 0,8X03,8X160
3
8
4.2
0.8
3.8
160
80
Steel 1.2343
46 ± 3 Hv
950 - 1100 Hv
Nitriding, plasma and oxi...
Grinding
RPA10 0,8X03,8X200
RPA 10
RPA10 0,8X03,8X200
3
8
4.2
0.8
3.8
200
100
Steel 1.2343
46 ± 3 Hv
950 - 1100 Hv
Nitriding, plasma and oxi...
Grinding
RPA10 1,0X03,5X063
RPA 10
RPA10 1,0X03,5X063
3
8
4.0
1.0
3.5
63
30
Steel 1.2343
46 ± 3 Hv
950 - 1100 Hv
Nitriding, plasma and oxi...
Grinding
RPA10 1,0X03,5X080
RPA 10
RPA10 1,0X03,5X080
3
8
4.0
1.0
3.5
80
40
Steel 1.2343
46 ± 3 Hv
950 - 1100 Hv
Nitriding, plasma and oxi...
Grinding
RPA10 1,0X03,5X100
RPA 10
RPA10 1,0X03,5X100
3
8
4.0
1.0
3.5
100
50
Steel 1.2343
46 ± 3 Hv
950 - 1100 Hv
Nitriding, plasma and oxi...
Grinding
RPA10 1,0X03,8X063
RPA 10
RPA10 1,0X03,8X063
3
8
4.2
1.0
3.8
63
30
Steel 1.2343
46 ± 3 Hv
950 - 1100 Hv
Nitriding, plasma and oxi...
Grinding
RPA10 1,0X03,8X080
RPA 10
RPA10 1,0X03,8X080
3
8
4.2
1.0
3.8
80
40
Steel 1.2343
46 ± 3 Hv
950 - 1100 Hv
Nitriding, plasma and oxi...
Grinding
RPA10 1,0X03,8X100
RPA 10
RPA10 1,0X03,8X100
3
8
4.2
1.0
3.8
100
50
Steel 1.2343
46 ± 3 Hv
950 - 1100 Hv
Nitriding, plasma and oxi...
Grinding
RPA10 1,0X03,8X125
RPA 10
RPA10 1,0X03,8X125
3
8
4.2
1.0
3.8
125
60
Steel 1.2343
46 ± 3 Hv
950 - 1100 Hv
Nitriding, plasma and oxi...
Grinding
RPA10 1,0X03,8X160
RPA 10
RPA10 1,0X03,8X160
3
8
4.2
1.0
3.8
160
80
Steel 1.2343
46 ± 3 Hv
950 - 1100 Hv
Nitriding, plasma and oxi...
Grinding
RPA10 1,0X03,8X200
RPA 10
RPA10 1,0X03,8X200
3
8
4.2
1.0
3.8
200
100
Steel 1.2343
46 ± 3 Hv
950 - 1100 Hv
Nitriding, plasma and oxi...
Grinding
RPA10 1,0X04,5X080
RPA 10
RPA10 1,0X04,5X080
3
10
5.0
1.0
4.5
80
40
Steel 1.2343
46 ± 3 Hv
950 - 1100 Hv
Nitriding, plasma and oxi...
Grinding
RPA10 1,0X04,5X100
RPA 10
RPA10 1,0X04,5X100
3
10
5.0
1.0
4.5
100
50
Steel 1.2343
46 ± 3 Hv
950 - 1100 Hv
Nitriding, plasma and oxi...
Grinding
RPA10 1,0X04,5X125
RPA 10
RPA10 1,0X04,5X125
3
10
5.0
1.0
4.5
125
60
Steel 1.2343
46 ± 3 Hv
950 - 1100 Hv
Nitriding, plasma and oxi...
Grinding
RPA10 1,0X04,5X160
RPA 10
RPA10 1,0X04,5X160
3
10
5.0
1.0
4.5
160
80
Steel 1.2343
46 ± 3 Hv
950 - 1100 Hv
Nitriding, plasma and oxi...
Grinding
RPA10 1,0X04,5X200
RPA 10
RPA10 1,0X04,5X200
3
10
5.0
1.0
4.5
200
100
Steel 1.2343
46 ± 3 Hv
950 - 1100 Hv
Nitriding, plasma and oxi...
Grinding
RPA10 1,0X05,5X080
RPA 10
RPA10 1,0X05,5X080
5
12
6.0
1.0
5.5
80
40
Steel 1.2343
46 ± 3 Hv
950 - 1100 Hv
Nitriding, plasma and oxi...
Grinding
RPA10 1,0X05,5X100
RPA 10
RPA10 1,0X05,5X100
5
12
6.0
1.0
5.5
100
50
Steel 1.2343
46 ± 3 Hv
950 - 1100 Hv
Nitriding, plasma and oxi...
Grinding
RPA10 1,0X05,5X125
RPA 10
RPA10 1,0X05,5X125
5
12
6.0
1.0
5.5
125
60
Steel 1.2343
46 ± 3 Hv
950 - 1100 Hv
Nitriding, plasma and oxi...
Grinding
RPA10 1,0X05,5X160
RPA 10
RPA10 1,0X05,5X160
5
12
6.0
1.0
5.5
160
80
Steel 1.2343
46 ± 3 Hv
950 - 1100 Hv
Nitriding, plasma and oxi...
Grinding
RPA10 1,2X03,8X080
RPA 10
RPA10 1,2X03,8X080
3
8
4.2
1.2
3.8
80
40
Steel 1.2343
46 ± 3 Hv
950 - 1100 Hv
Nitriding, plasma and oxi...
Grinding
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
479 - Countersunk chipboard screws with shank T stainless A2
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Modèle 222810 - Self tapping security screw button head six lobes - recess ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
DIN 7504 K - Self-drilling screws with tapping screw thread, form K
Fabory
13.02.2023
A Ø 50 - Ultra heavy load
Berger Tools
18.06.2020
DIN 7504 K - FN 6016 - verzinkt blau - Self-drilling screws with tapping sc...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
470 - Countersink wood drill screws with milling ribs T Steel znb
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN ≈7982 C - Countersunk tapping screw, square socket
Fabory
13.02.2023
Modèle 212428 - Self drilling screw countersunk head "Phillips" recess - St...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
15 - Countersunk chipboard screws KS Z with shank steel znb
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
31 - Countersink plate flats T with shank and cutting rib St znb
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 991 - Slotted oval countersunk head tapping screws with cone end type C ...
Bossard Catalog
31.10.2023
V.2T82 - Self tapping screws POZIDRIVE CSK HEAD SELF TAPPING SCREWS DIN 798...
FG INOX
25.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청