피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T301-1995-52000 - Rolling bearings-Thrust ball bearings-Boundary dimensions
Chinese Manufacturers
WPL
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/wpl/gb301-1995-52000.prj},{NB=Rolling bearings 52312 GB/T301-1995},{IDNR=},{CODE=52312},{D=60},{D2=50.000},{DD=110},{T1=64},{D1=62.000},{DD2=110.000},{B=15},{R=1.100},{R1=0.600},{SERIES=23}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
CODE
[mm]
D
[mm]
D2
[mm]
DD
[mm]
T1
[mm]
D1
smin
[mm]
DD2
smin
[mm]
B
[mm]
R
smin
[mm]
R1
[mm]
SERIES
[mm]
Rolling bearings 52202 GB...
52202
15
10.000
32
22
17.000
32.000
5
0.600
0.300
22
Rolling bearings 52204 GB...
52204
20
15.000
40
26
22.000
40.000
6
0.600
0.300
22
Rolling bearings 52205 GB...
52205
25
20.000
47
28
27.000
47.000
7
0.600
0.300
22
Rolling bearings 52206 GB...
52206
30
25.000
52
29
32.000
52.000
7
0.600
0.300
22
Rolling bearings 52207 GB...
52207
35
30.000
62
34
37.000
62.000
8
1.000
0.300
22
Rolling bearings 52208 GB...
52208
40
30.000
68
36
42.000
68.000
9
1.000
0.600
22
Rolling bearings 52209 GB...
52209
45
35.000
73
37
47.000
73.000
9
1.000
0.600
22
Rolling bearings 52210 GB...
52210
50
40.000
78
39
52.000
78.000
9
1.000
0.600
22
Rolling bearings 52211 GB...
52211
55
45.000
90
45
57.000
90.000
10
1.000
0.600
22
Rolling bearings 52212 GB...
52212
60
50.000
95
46
62.000
95.000
10
1.000
0.600
22
Rolling bearings 52213 GB...
52213
65
55.000
100
47
67.000
100.000
10
1.000
0.600
22
Rolling bearings 52214 GB...
52214
70
55.000
105
47
72.000
105.000
10
1.000
1.000
22
Rolling bearings 52215 GB...
52215
75
60.000
110
47
77.000
110.000
10
1.000
1.000
22
Rolling bearings 52216 GB...
52216
80
65.000
115
48
82.000
115.000
10
1.000
1.000
22
Rolling bearings 52217 GB...
52217
85
70.000
125
55
88.000
125.000
12
1.000
1.000
22
Rolling bearings 52218 GB...
52218
90
75.000
135
62
93.000
135.000
14
1.100
1.000
22
Rolling bearings 52220 GB...
52220
100
85.000
150
67
103.000
150.000
15
1.100
1.000
22
Rolling bearings 52222 GB...
52222
110
95.000
160
67
113.000
160.000
15
1.100
1.000
22
Rolling bearings 52224 GB...
52224
120
100.000
170
68
123.000
170.000
15
1.100
1.100
22
Rolling bearings 52226 GB...
52226
130
110.000
190
80
133.000
189.500
18
1.500
1.100
22
Rolling bearings 52228 GB...
52228
140
120.000
200
81
143.000
199.500
18
1.500
1.100
22
Rolling bearings 52230 GB...
52230
150
130.000
215
89
153.000
214.500
20
1.500
1.100
22
Rolling bearings 52232 GB...
52232
160
140.000
225
90
163.000
224.500
20
1.500
1.100
22
Rolling bearings 52234 GB...
52234
170
150.000
240
97
173.000
239.500
21
1.500
1.100
22
Rolling bearings 52236 GB...
52236
180
150.000
250
98
183.000
249.000
21
1.500
2.000
22
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T301-1995-53000u - Rolling bearings-Thrust ball bearings-Boundary dimens...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 5859-94 - Rolling bearings-Self-aligning thrust roller bearings-Bounda...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LVP LVPB - Cam Bottom Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LUP - Cam Upper Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 28-88 - Hexagon fit bolts with split pin hole on shank-Product grade A a...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
08B-1 - 08B-1
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LWPV - Wear Plates-VDI 3357
Chinese Manufacturers
27.05.2014
LPGS/LPGSG - Stripper Guide Pins - Straight Type
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C20 A-0 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LTPS - Cam Stroke Steel Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
10B-1 - 10B-1
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LWB - Thrust Washers
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LVPS,LVPSB - Cam Bottom Steel Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
BF - BF
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청