피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
中文 (繁體)
한국어
RI - 내부 싱글 에지 링 슬라이드
HepcoMotion
PRT2
링 슬라이드 세그먼트
싱글 에지 링
Powered by
CAD모델 선택
{hepcomotion/18_prt2/18_12_ring_slides_segments/03_single_edge_rings/18_12_4_int_single_edge_rings.prj},{NB=RIS 278 R90},{A=261.0},{B=278.0},{C=246.0},{D=235.26},{E=20.8},{F=21.37},{G=16},{H=12.25},{I=10.0},{J=4.5},{K=5.75},{M=5.5},{O=0.5},{EGP=276.0},{EGM=1.00},{EGT=276},{NH=8},{S=45.0},{T=22.50},{U=48.9},{V=1},{CNSMASSEXACT=1.27},{VERS=4},{L1=10.000},{L2=5.200},{N1=8.000},{X2=123.600},{X1=134.400},{ORDER=RIS 278},{DESC=Single Edge Rings},{USE=... J25 ...},{L=10 x 5.2},{DIN912=M5},{N=M8},{INFO=Website},{INFOEN=https://www.hepcomotion.com/downloads/prt2-precision-ring-guide-and-track-system-catalogue/},{INFODE=https://www.hepcomotion.com/de/downloads/prt2-praezisions-ring-und-ovalsysteme/},{R=R90},{PO=},{NO=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DESC
설명
ⁿ/ₐ
USE
베어링과 함께 사용
ⁿ/ₐ
A
홀 중심
[mm]
B
레지스터 면
[mm]
C
레지스터 면
[mm]
D
직경 - 샤프형
[mm]
E
길이
[mm]
F
길이
[mm]
G
길이
[mm]
H
높이
[mm]
I
높이
[mm]
J
높이
[mm]
K
높이
[mm]
L
Ø x 깊이
[mm]
M
직경
[mm]
DIN912
DIN912 (비제공)
ⁿ/ₐ
N
나사산
ⁿ/ₐ
O
모떼기 (chamfer)
[mm]
EGP
외부 기어 - 피치 원 Ø
[mm]
EGM
외부 기어 - MOD
[mm]
EGT
외부 기어 - 톱니 개수
ⁿ/ₐ
NH
홀의 개수
ⁿ/ₐ
S
실제 위치 ±0.2의 홀
[°]
T
실제 위치 ±0.2의 홀
[°]
U
길이
[mm]
V
길이
[mm]
CNSMASSEXACT
무게
[kg]
RIV 161 R90
RIV 161 R90
싱글 에지 링
... J18 ...
148.0
161.0
137.0
128.63
15.8
16.18
12
10.00
8.0
4.2
3.80
8 x 4.2
5.0
M4
M6
0.4
159.6
0.70
228
8
45.0
22.50
27.3
1
0.42
RIV 228 R90
RIV 228 R90
싱글 에지 링
... J18 ...
215.2
228.2
204.2
195.83
15.8
16.18
12
10.00
8.0
4.2
3.80
8 x 4.2
5.0
M4
M6
0.4
226.8
0.70
324
8
45.0
22.50
40.2
1
0.63
RIS 182 R90
RIS 182 R90
싱글 에지 링
... J25 ...
165.0
182.0
150.0
139.26
20.8
21.37
16
12.25
10.0
4.5
5.75
10 x 5.2
5.5
M5
M8
0.5
180.0
1.00
180
8
45.0
22.50
30.6
1
0.78
RIS 278 R90
RIS 278 R90
싱글 에지 링
... J25 ...
261.0
278.0
246.0
235.26
20.8
21.37
16
12.25
10.0
4.5
5.75
10 x 5.2
5.5
M5
M8
0.5
276.0
1.00
276
8
45.0
22.50
48.9
1
1.27
RIS 374 R90
RIS 374 R90
싱글 에지 링
... J25 ...
357.0
374.0
342.0
331.26
20.8
21.37
16
12.25
10.0
4.5
5.75
10 x 5.2
5.5
M5
M8
0.5
372.0
1.00
372
12
30.0
15.00
45.2
1
1.75
RIM 482 R90
RIM 482 R90
싱글 에지 링
... J34 ...
461.5
482.5
442.5
423.76
28.8
29.37
20
15.50
12.5
6.0
7.00
11 x 6.2
6.8
M6
M8
0.5
480.0
1.25
384
12
30.0
15.00
57.7
2
3.93
RIM 627 R90
RIM 627 R90
싱글 에지 링
... J34 ...
606.5
627.5
587.5
568.76
28.8
29.37
20
15.50
12.5
6.0
7.00
11 x 6.2
6.8
M6
M8
0.5
625.0
1.25
500
16
22.5
11.25
57.2
2
5.18
RIL 820 R90
RIL 820 R90
싱글 에지 링
... J54 ...
788.0
820.0
760.0
733.26
42.8
43.37
30
24.00
19.5
9.0
12.00
18 x 10.3
11.0
M10
M16
1.0
816.0
2.00
408
16
22.5
11.25
74.9
2
15.64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청