您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
Türkçe
English
RHGO Ø 51 - Heavy duty die springs
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs US Series
Series RHGO
Powered by
CAD模型選擇
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rhgo/rhgo_51_metric.prj},{NB=RHGO51-127(0)_1},{CODE=RHGO51-127},{DH=50.80},{DD=25.40},{LO=127.00},{RG=207.7},{SX=0.0},{S1=19.1},{F1=3956},{S2=25.4},{F2=5275},{S3=31.8},{F3=6594},{SN=38.1},{DE=50.80},{B=12.700},{H=7.700}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
S1
Deflection for optimum life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Deflection for long life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Max. operating deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Max. deflection
[mm]
RHGO51-064
RHGO51-064
50.80
25.40
63.50
439.9
0
9.7
4246
12.7
5587
16.0
7039
19.1
RHGO51-076
RHGO51-076
50.80
25.40
76.20
360.7
0
11.4
4123
15.2
5498
19.1
6872
22.9
RHGO51-089
RHGO51-089
50.80
25.40
88.90
297.7
0
13.5
4008
17.8
5293
22.4
6654
26.7
RHGO51-102
RHGO51-102
50.80
25.40
101.60
262.7
0
15.2
4003
20.3
5338
25.4
6672
30.5
RHGO51-115
RHGO51-115
50.80
25.40
114.30
222.7
0
17.3
3848
22.9
5092
28.7
6394
34.3
RHGO51-127
RHGO51-127
50.80
25.40
127.00
207.7
0
19.1
3956
25.4
5275
31.8
6594
38.1
RHGO51-140
RHGO51-140
50.80
25.40
139.70
188.6
0
21.1
3976
27.9
5270
35.1
6611
41.9
RHGO51-152
RHGO51-152
50.80
25.40
152.40
171.1
0
22.9
3911
30.5
5215
38.1
6519
45.7
RHGO51-178
RHGO51-178
50.80
25.40
177.80
143.6
0
26.7
3830
35.6
5106
44.5
6383
53.3
RHGO51-203
RHGO51-203
50.80
25.40
203.20
127.8
0
30.5
3896
40.6
5195
50.8
6494
61.0
RHGO51-254
RHGO51-254
50.80
25.40
254.00
100.2
0
38.1
3816
50.8
5089
63.5
6361
76.2
RHGO51-305
RHGO51-305
50.80
25.40
304.80
83.5
0
45.7
3819
61.0
5092
76.2
6365
91.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RXHG Ø 10 - Extra heavy duty die springs
Special Springs
13.05.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求