피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
POLYPAC® Veepac CH for Piston - Piston, single actions sealing elements from fabric reinforced rubber, POM or PTFE material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Rod seals
POLYPAC® Veepac CH
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/stangendichtungen/veepac/pvch_kolben_assy_tab.prj},{NB=RCH100762-N0O0C(0) },{IDNR=},{D1=76.20},{DN=95.25},{L=25.52},{D2=94.20},{EH=5.16},{NUT=0},{MC=N0O0C},{SA1X=1},{SA2X=0},{SNO=1},{PRX=375300/1},{PPATH=pvch_kolben_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
D1
Groove Diameter H11
[mm]
DN
Bore Diameter h9
[mm]
L
Groove Width -0.25
[mm]
D2
Diameter +/-0.1
[mm]
EH
Single Ring Height
[mm]
OM
Energizer Ring Material
ⁿ/ₐ
PRN
Description
ⁿ/ₐ
RCH000100-N0O0C
RCH000100
10.00
20.00
11.00
19.00
1.70
POM-GL-BK
CH 078039/B
RCH000120-N0O0C
RCH000120
12.00
25.00
14.32
24.00
2.56
POM-GL-BK
CH 098047/B
RCH000127-N0O0C
RCH000127
12.70
25.40
19.05
24.40
3.17
POM-GL-BK
CH 100050
RCH000140-N0O0C
RCH000140
14.00
27.00
14.32
26.00
2.56
POM-GL-BK
CH 106055/B
RCH000160-N0O0C
RCH000160
16.00
29.00
14.32
28.00
2.56
POM-GL-BK
CH 114062/B
RCH000180-N0O0C
RCH000180
18.00
31.00
14.32
30.00
2.56
POM-GL-BK
CH 122070/B
RCH000183-N0O0C
RCH000183
18.25
28.57
16.05
27.60
2.56
POM-GL-BK
CH 112071
RCH000200-N0O0C
RCH000200
20.00
30.00
21.50
29.00
3.81
POM-GL-BK
CH 118078
RCH100200-N0O0C
RCH100200
20.00
31.50
17.50
30.50
2.97
POM-GL-BK
CH 124078
RCH200200-N0O0C
RCH200200
20.00
32.00
18.15
31.00
3.15
POM-GL-BK
CH 125078
RCH300200-N0O0C
RCH300200
20.00
33.00
14.32
32.00
2.56
POM-GL-BK
CH 129078/B
RCH400200-N0O0C
RCH400200
20.00
36.00
24.00
35.00
4.04
POM-GL-BK
CH 141078
RCH000220-N0O0C
RCH000220
22.00
32.00
18.13
31.00
2.75
POM-GL-BK
CH 125086
RCH100220-N0O0C
RCH100220
22.00
38.00
26.00
37.00
4.21
POM-GL-BK
CH 149086
RCH200220-N0O0C
RCH200220
22.00
40.00
22.50
39.00
3.70
POM-GL-BK
CH 157086
RCH000250-N0O0C
RCH000250
25.00
35.00
17.30
34.00
2.82
POM-GL-BK
CH 137098
RCH100250-N0O0C
RCH100250
25.00
40.00
19.84
39.00
3.50
POM-GL-BK
CH 157098
RCH200250-N0O0C
RCH200250
25.00
42.00
25.40
41.00
4.29
POM-GL-BK
CH 165098
RCH300250-N0O0C
RCH300250
25.00
45.00
25.40
44.00
4.50
POM-GL-BK
CH 177098
RCH000254-N0O0C
RCH000254
25.40
38.10
19.45
37.10
3.48
POM-GL-BK
CH 150100
RCH000260-N0O0C
RCH000260
26.00
45.00
29.37
44.00
5.16
POM-GL-BK
CH 177102
RCH000280-N0O0C
RCH000280
28.00
40.00
17.00
39.00
2.80
POM-GL-BK
CH 157110
RCH100280-N0O0C
RCH100280
28.00
44.00
17.62
43.00
3.17
POM-GL-BK
CH 173110/B
RCH200280-N0O0C
RCH200280
28.00
44.00
24.00
43.00
4.15
POM-GL-BK
CH 173110/1
RCH000286-N0O0C
RCH000286
28.57
41.27
19.84
40.30
3.50
POM-GL-BK
CH 162112
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청