피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
RC40 - #40 .500 Pitch Chain - 1/2" Circular Pitch
WMBerg
INCH
Chain and Belt Drives
Row-L-Er® Link Chain
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/chain_and_belt_drives/row_l_er_link_chain/a106.prj},{NB=RC40D-200},{PN=RC40D-200},{DES=ROW-L-ER CHAIN LINK POS. DRIVE},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=A106},{MAT=Delrin},{P=0.500},{N=200},{AL=100.000},{AT=175},{W=5/16},{W1=0.3125},{D=5/16},{D1=0.3125},{C=0.156},{F=0.088},{L=0.725},{H=0.46},{PSTOL=0.0010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[인치]
N
No. of Pitches
ⁿ/ₐ
AL
Available Length
[인치]
AT
Average Tensile Load
[lbs]
W
Width
[인치]
D
Diameter
[인치]
C
Diameter
[인치]
F
Width
[인치]
L
Length
[인치]
H
Height
[인치]
RC40D-40
RC40D-40
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin
0.500
40
20.000
175
5/16
5/16
0.156
0.088
0.725
0.46
RC40D-50
RC40D-50
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin
0.500
50
25.000
175
5/16
5/16
0.156
0.088
0.725
0.46
RC40D-60
RC40D-60
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin
0.500
60
30.000
175
5/16
5/16
0.156
0.088
0.725
0.46
RC40D-70
RC40D-70
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin
0.500
70
35.000
175
5/16
5/16
0.156
0.088
0.725
0.46
RC40D-80
RC40D-80
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin
0.500
80
40.000
175
5/16
5/16
0.156
0.088
0.725
0.46
RC40D-90
RC40D-90
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin
0.500
90
45.000
175
5/16
5/16
0.156
0.088
0.725
0.46
RC40D-100
RC40D-100
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin
0.500
100
50.000
175
5/16
5/16
0.156
0.088
0.725
0.46
RC40D-120
RC40D-120
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin
0.500
120
60.000
175
5/16
5/16
0.156
0.088
0.725
0.46
RC40D-130
RC40D-130
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin
0.500
130
65.000
175
5/16
5/16
0.156
0.088
0.725
0.46
RC40D-140
RC40D-140
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin
0.500
140
70.000
175
5/16
5/16
0.156
0.088
0.725
0.46
RC40D-150
RC40D-150
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin
0.500
150
75.000
175
5/16
5/16
0.156
0.088
0.725
0.46
RC40D-160
RC40D-160
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin
0.500
160
80.000
175
5/16
5/16
0.156
0.088
0.725
0.46
RC40D-170
RC40D-170
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin
0.500
170
85.000
175
5/16
5/16
0.156
0.088
0.725
0.46
RC40D-180
RC40D-180
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin
0.500
180
90.000
175
5/16
5/16
0.156
0.088
0.725
0.46
RC40D-190
RC40D-190
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin
0.500
190
95.000
175
5/16
5/16
0.156
0.088
0.725
0.46
RC40D-200
RC40D-200
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin
0.500
200
100.000
175
5/16
5/16
0.156
0.088
0.725
0.46
RC40N-40
RC40N-40
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Nylatron
0.500
40
20.000
173
5/16
5/16
0.156
0.088
0.725
0.46
RC40N-50
RC40N-50
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Nylatron
0.500
50
25.000
173
5/16
5/16
0.156
0.088
0.725
0.46
RC40N-60
RC40N-60
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Nylatron
0.500
60
30.000
173
5/16
5/16
0.156
0.088
0.725
0.46
RC40N-70
RC40N-70
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Nylatron
0.500
70
35.000
173
5/16
5/16
0.156
0.088
0.725
0.46
RC40N-80
RC40N-80
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Nylatron
0.500
80
40.000
173
5/16
5/16
0.156
0.088
0.725
0.46
RC40N-90
RC40N-90
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Nylatron
0.500
90
45.000
173
5/16
5/16
0.156
0.088
0.725
0.46
RC40N-100
RC40N-100
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Nylatron
0.500
100
50.000
173
5/16
5/16
0.156
0.088
0.725
0.46
RC40N-120
RC40N-120
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Nylatron
0.500
120
60.000
173
5/16
5/16
0.156
0.088
0.725
0.46
RC40N-130
RC40N-130
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Nylatron
0.500
130
65.000
173
5/16
5/16
0.156
0.088
0.725
0.46
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Hollow pin chains
Ketten Fuchs
14.12.2015
AC Induction Motor with Brake - Face Mount - Electric Motors
POWER JACKS
07.09.2023
EMMB-AS - Servo motor
Festo
20.06.2024
25SP3S & 25SP17S - .250 Pitch Sprockets - Circular Pitch - 3/8" and 11/16"...
WMBerg
06.06.2023
40EM - #40 .500 Pitch Sprockets - 1/2" Circular Pitch
WMBerg
06.06.2023
RC40-M - Plastic Link Chain - 12.7mm (Nominal) Circular Pitch
WMBerg
06.06.2023
Simplex chains Bea ISO - Roller chains european standard - DIN 8187 - ISO 6...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
14EM4M - .1475 Pitch Sprockets - Circular Pitch 1/4" Bore
WMBerg
06.06.2023
RC41 - .500 Pitch Link Chain - Single Strand Rollerless (Lubrication Requir...
WMBerg
06.06.2023
Simplex roller chains - Simplex roller chains according to ISO 606 (America...
Wippermann
10.12.2018
PSAM - Proximity Sensors - All metal Type (Degree of Protection IP68)
Misumi
03.06.2021
Special heavy duty chains / Power chains - Special heavy duty chains / Powe...
Wippermann
05.12.2018
GG33S28 & GG33A28 - Sprocket Gears - 32 Pitch (.0982 Circular Pitch) - 1/4...
WMBerg
06.06.2023
Simple roller chains - Simple roller chains according to works standard
Ketten Fuchs
22.11.2013
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청