피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0276 - Heavy duty spring - Red ISO10243 - CF
PlaSteel
Ranco
Springs - Elastomer
Standard die spring ISO 10243
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/elastomeric_springs/standard_die_spring_iso10243/r0276.prj},{NB=R0276-05-0054},{COD=R0276-05-0054},{DF=25.000},{DS=12.500},{L0=127.000},{RG=57.700},{LBL=80.000},{FBL=47.000},{FLB13=6.100},{FLB13N=353.000},{FLB30=14.100},{FLB30N=814.000},{FLB45=21.200},{FLB45N=1220.000},{FLB62=29.100},{FLB62N=1681.000},{FLB80=38.000},{FLB80N=2193.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
[mm]
DF
Hole
[mm]
DS
Rod
[mm]
L0
FREE LENGTH
[mm]
RG
RATE
[mm]
LBL
Solid spring
[mm]
FBL
Solid spring
[mm]
FLB13
Deflec. And Load
[mm]
FLB13N
Deflec. And Load
[mm]
FLB30
Deflec. And Load
[mm]
FLB30N
Deflec. And Load
[mm]
FLB45
Deflec. And Load
[mm]
FLB45N
Deflec. And Load
[mm]
FLB62
Deflec. And Load
[mm]
FLB62N
Deflec. And Load
[mm]
FLB80
Deflec. And Load
[mm]
FLB80N
Deflec. And Load
[mm]
R0276-05-0001
R0276-05-0001
10.000
5.000
25.000
22.100
16.000
9.000
1.200
27.000
2.800
62.000
4.200
93.000
5.800
128.000
7.500
166.000
R0276-05-0002
R0276-05-0002
10.000
5.000
32.000
17.500
20.000
12.000
1.500
27.000
3.500
61.000
5.300
92.000
7.300
127.000
9.600
168.000
R0276-05-0003
R0276-05-0003
10.000
5.000
38.000
17.100
24.000
14.000
1.800
31.000
4.200
72.000
6.300
108.000
8.700
148.000
11.400
195.000
R0276-05-0004
R0276-05-0004
10.000
5.000
44.000
15.000
27.000
17.000
2.200
33.000
5.100
77.000
7.700
115.000
10.500
158.000
13.200
198.000
R0276-05-0005
R0276-05-0005
10.000
5.000
51.000
12.800
32.000
19.000
2.500
32.000
5.700
73.000
8.600
109.000
11.800
151.000
15.300
196.000
R0276-05-0006
R0276-05-0006
10.000
5.000
64.000
10.700
39.000
25.000
3.300
35.000
7.500
80.000
11.300
120.000
15.500
166.000
19.200
205.000
R0276-05-0007
R0276-05-0007
10.000
5.000
76.000
7.500
47.000
29.000
3.800
28.000
8.700
65.000
13.100
98.000
18.000
135.000
22.800
171.000
R0276-05-0008
R0276-05-0008
10.000
5.000
305.000
2.100
185.000
120.000
15.600
33.000
36.000
76.000
54.000
113.000
74.400
156.000
91.500
192.000
R0276-05-0009
R0276-05-0009
12.500
6.300
25.000
42.100
16.000
9.000
1.100
48.000
2.600
110.000
3.900
165.000
5.400
227.000
7.500
316.000
R0276-05-0010
R0276-05-0010
12.500
6.300
32.000
33.200
21.000
11.000
1.400
47.000
3.300
110.000
5.000
164.000
6.800
226.000
9.600
319.000
R0276-05-0011
R0276-05-0011
12.500
6.300
38.000
29.300
24.000
14.000
1.800
51.000
4.100
119.000
6.100
178.000
8.400
245.000
11.400
334.000
R0276-05-0012
R0276-05-0012
12.500
6.300
44.000
24.600
28.000
16.000
2.100
51.000
4.800
118.000
7.200
177.000
9.900
244.000
13.200
325.000
R0276-05-0013
R0276-05-0013
12.500
6.300
51.000
19.600
32.000
19.000
2.500
48.000
5.700
112.000
8.600
168.000
11.800
231.000
15.300
300.000
R0276-05-0014
R0276-05-0014
12.500
6.300
64.000
15.000
40.000
24.000
3.100
47.000
7.200
108.000
10.800
162.000
14.900
223.000
19.200
288.000
R0276-05-0015
R0276-05-0015
12.500
6.300
76.000
13.200
47.000
29.000
3.800
50.000
8.700
115.000
13.100
172.000
18.000
237.000
22.800
301.000
R0276-05-0016
R0276-05-0016
12.500
6.300
89.000
11.400
56.000
33.000
4.300
49.000
9.900
113.000
14.900
169.000
20.500
233.000
26.700
304.000
R0276-05-0017
R0276-05-0017
12.500
6.300
102.000
8.500
38.000
64.000
5.000
42.000
11.000
97.000
17.000
145.000
24.000
200.000
30.000
258.000
R0276-05-0018
R0276-05-0018
12.500
6.300
305.000
2.800
185.000
120.000
15.600
44.000
36.000
101.000
54.000
151.000
74.400
208.000
91.500
356.000
R0276-05-0019
R0276-05-0019
16.000
8.000
25.000
75.700
16.000
9.000
1.100
86.000
2.600
198.000
3.900
296.000
5.400
408.000
7.500
568.000
R0276-05-0020
R0276-05-0020
16.000
8.000
32.000
52.800
21.000
11.000
1.400
76.000
3.300
174.000
5.000
261.000
6.800
360.000
9.600
507.000
R0276-05-0021
R0276-05-0021
16.000
8.000
38.000
48.500
24.000
14.000
1.800
86.000
4.100
199.000
6.200
299.000
8.500
412.000
11.400
553.000
R0276-05-0022
R0276-05-0022
16.000
8.000
44.000
42.800
28.000
16.000
2.000
87.000
4.700
202.000
7.100
302.000
9.700
417.000
13.200
565.000
R0276-05-0023
R0276-05-0023
16.000
8.000
51.000
37.100
32.000
19.000
2.400
89.000
5.600
206.000
8.300
309.000
11.500
426.000
15.300
568.000
R0276-05-0024
R0276-05-0024
16.000
8.000
64.000
30.300
40.000
24.000
3.100
93.000
7.100
214.000
10.600
320.000
14.600
441.000
19.200
582.000
R0276-05-0025
R0276-05-0025
16.000
8.000
76.000
25.700
47.000
29.000
3.800
97.000
8.700
224.000
13.100
335.000
18.000
462.000
22.800
586.000
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LXD - Extra heavy duty spring
PROPLASTICA
19.08.2021
R0277 - Extra heavy duty spring - Yellow ISO10243 - CXF
PlaSteel
17.06.2021
SN2540 - System compression spring (DIN ISO 10243)
STRACK
11.06.2024
EP-2 - Moulded cylindrical head punches
Pedrotti
29.09.2021
BN 272 - Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), cl....
Bossard Catalog
31.10.2023
241.16. - High performance compression spring, LF, Colour Red, DIN ISO 1024...
FIBRO
21.07.2023
BN 2 - Hex socket head cap screws partially threaded (DIN 912, ISO 4762), c...
Bossard Catalog
31.10.2023
241.02. - Round wire compression spring
FIBRO
21.07.2023
V Ø 32 - Light load
Berger Tools
18.06.2020
SGFMFA, SUFFA - Piping Manifolds -Socket Shape Configurable Type- Threaded ...
Misumi
30.06.2021
R0275 - Medium duty spring - Blue ISO10243 - CM
PlaSteel
17.06.2021
RMBL Ø 16 - Medium duty die springs
Special Springs
13.05.2021
EMR - Recycling mark
Pedrotti
29.09.2021
MW - Special Springs StandardRectangular Wire
Rigon
10.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청