PXKT, SXPKT,PMXKT,SMXPKT - 旋钮柱塞 - 前端形状选择型-锥型-螺帽
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/pxkt_asmtab.prj},{NB=PXKT10},{TPS=FT},{MATMB=1},{M=10},{D=18},{D1=13.8},{S=5},{B=5.0},{L1=17},{L2=5},{L3=15.0},{L4=5.0},{SW1=12},{SR=2.50},{LOADMIN=5.00},{LOADMAX=11.5},{PPATH=pxan_temp.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATK
旋钮材质
ⁿ/ₐ
STMB
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MATP
销部材质
ⁿ/ₐ
HARDP
销硬度
ⁿ/ₐ
STP
销部表面处理
ⁿ/ₐ
MATS
弹簧材质
ⁿ/ₐ
MATLN
锁紧螺帽材质
ⁿ/ₐ
STLN
锁紧螺帽表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
PITCH
间距
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
LOADMIN
最小负载
[N]
LOADMAX
最大负载
[N]
MASS
重量
[g]
PXKT5
PXKT5
A2017(黑色阳极氧化处理)
四氧化三铁保护膜
S45C
40~45HRC
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
SS400
四氧化三铁保护膜
5
0.50
10
8.1
5
2.0
35.0
15
3
14.0
2.7
1.5
7
8
1.00
6.0
6.0
PXKT6
PXKT6
A2017(黑色阳极氧化处理)
四氧化三铁保护膜
S45C
40~45HRC
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
SS400
四氧化三铁保护膜
6
0.75
12
9.2
5
2.5
36.0
15
4
13.5
3.2
1.5
8
10
1.00
6.0
10.0
PXKT8
PXKT8
A2017(黑色阳极氧化处理)
四氧化三铁保护膜
S45C
50~60HRC
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
SS400
四氧化三铁保护膜
8
1.00
15
11.5
4
4.0
40.0
16
5
14.0
4.0
1.5
10
13
3.00
9.0
15.0
PXKT8L
PXKT8L
A2017(黑色阳极氧化处理)
四氧化三铁保护膜
S45C
40~45HRC
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
SS400
四氧化三铁保护膜
8L
1.00
15
11.5
6
4.0
42.0
16
5
14.0
4.0
1.5
10
13
3.00
12.0
15.0
PXKT10
PXKT10
A2017(黑色阳极氧化处理)
四氧化三铁保护膜
S45C
50~60HRC
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
SS400
四氧化三铁保护膜
10
1.00
18
13.8
5
5.0
45.0
17
5
15.0
5.0
2.0
12
17
5.00
11.5
26.0
PXKT10L
PXKT10L
A2017(黑色阳极氧化处理)
四氧化三铁保护膜
S45C
50~60HRC
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
SS400
四氧化三铁保护膜
10L
1.00
18
13.8
8
5.0
48.0
17
5
15.0
5.0
2.0
12
17
5.00
16.0
27.0
PXKT12
PXKT12
A2017(黑色阳极氧化处理)
四氧化三铁保护膜
S45C
50~60HRC
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
SS400
四氧化三铁保护膜
12
1.50
21
16.2
6
6.0
54.5
20
6
17.0
6.0
2.5
14
19
6.50
14.5
41.0
PXKT12L
PXKT12L
A2017(黑色阳极氧化处理)
四氧化三铁保护膜
S45C
50~60HRC
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
SS400
四氧化三铁保护膜
12L
1.50
21
16.2
10
6.0
58.5
20
6
17.0
6.0
2.5
14
19
6.50
20.0
42.0
PXKT16
PXKT16
A2017(黑色阳极氧化处理)
四氧化三铁保护膜
S45C
50~60HRC
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
SS400
四氧化三铁保护膜
16
1.50
26
21.9
7
8.0
68.0
26
8
23.0
8.0
3.0
19
24
7.15
18.0
91.0
PXKT16L
PXKT16L
A2017(黑色阳极氧化处理)
四氧化三铁保护膜
S45C
50~60HRC
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
SS400
四氧化三铁保护膜
16L
1.50
26
21.9
12
8.0
73.0
26
8
23.0
8.0
3.0
19
24
7.15
25.0
93.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求