피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 9034 - Position Indicators for Configurable Linear Actuators, Electronic Counter
Ganter
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Linear Actuators, Linear Actuator Connectors
GN 9034
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_8/lineareinheiten_verfahrschlitten/gn9034/gn9034.prj},{NB=Stellungsanzeiger GN 9034-40-2-GR},{PARTNUMBER=GN 9034-40-2-GR},{NORMNR=GN 9034},{D1=40},{B=48.0},{D2=12},{D3=28.5},{L1=41},{L2=34.0},{L3=6.0},{M1=40.0},{M2=32.5},{M3=30},{G=M5},{GX=5},{LCD=6},{MD=1000},{KEN=Schutzart IP 67},{FARBE=grau},{MAT=Kunststoff (Polyamid PA)},{VER=2},{WEIGHT=0.1730},{CTN=90318080},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Ø Linear actuator
[mm]
B
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
G
Grub screw
ⁿ/ₐ
LCD
LCD Display Number of positions
ⁿ/ₐ
MD
Max. revolutions per minute
ⁿ/ₐ
KEN
Identification No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Position Indicator GN 903...
GN 9034-30-1-OR
30
33.5
8
19.5
34
28.5
5.5
30.5
25.0
22
M4
5
1000
Protection class IP 65
Orange
0.0840
90318080
YES
Position Indicator GN 903...
GN 9034-30-1-GR
30
33.5
8
19.5
34
28.5
5.5
30.5
25.0
22
M4
5
1000
Protection class IP 65
Gray
0.0840
90318080
YES
Position Indicator GN 903...
GN 9034-30-2-OR
30
33.5
8
19.5
34
28.5
5.5
30.5
25.0
22
M4
5
1000
Protection class IP 67
Orange
0.0890
90318080
YES
Position Indicator GN 903...
GN 9034-30-2-GR
30
33.5
8
19.5
34
28.5
5.5
30.5
25.0
22
M4
5
1000
Protection class IP 67
Gray
0.0890
90318080
YES
Position Indicator GN 903...
GN 9034-40-1-OR
40
48.0
12
28.5
41
34.0
6.0
40.0
32.5
30
M5
6
1000
Protection class IP 65
Orange
0.1610
90318080
YES
Position Indicator GN 903...
GN 9034-40-1-GR
40
48.0
12
28.5
41
34.0
6.0
40.0
32.5
30
M5
6
1000
Protection class IP 65
Gray
0.1610
90318080
YES
Position Indicator GN 903...
GN 9034-40-2-OR
40
48.0
12
28.5
41
34.0
6.0
40.0
32.5
30
M5
6
1000
Protection class IP 67
Orange
0.1730
90318080
YES
Position Indicator GN 903...
GN 9034-40-2-GR
40
48.0
12
28.5
41
34.0
6.0
40.0
32.5
30
M5
6
1000
Protection class IP 67
Gray
0.1730
90318080
YES
Position Indicator GN 903...
GN 9034-50-1-OR
50
48.0
12
28.5
41
34.0
6.0
40.0
32.5
30
M5
6
1000
Protection class IP 65
Orange
0.1610
90318080
YES
Position Indicator GN 903...
GN 9034-50-1-GR
50
48.0
12
28.5
41
34.0
6.0
40.0
32.5
30
M5
6
1000
Protection class IP 65
Gray
0.1610
90318080
YES
Position Indicator GN 903...
GN 9034-50-2-OR
50
48.0
12
28.5
41
34.0
6.0
40.0
32.5
30
M5
6
1000
Protection class IP 67
Orange
0.1730
90318080
YES
Position Indicator GN 903...
GN 9034-50-2-GR
50
48.0
12
28.5
41
34.0
6.0
40.0
32.5
30
M5
6
1000
Protection class IP 67
Gray
0.1730
90318080
YES
Position Indicator GN 903...
GN 9034-60-1-OR
60
48.0
14
28.5
41
34.0
6.0
40.0
32.5
30
M5
6
1000
Protection class IP 65
Orange
0.1550
90318080
YES
Position Indicator GN 903...
GN 9034-60-1-GR
60
48.0
14
28.5
41
34.0
6.0
40.0
32.5
30
M5
6
1000
Protection class IP 65
Gray
0.1550
90318080
YES
Position Indicator GN 903...
GN 9034-60-2-OR
60
48.0
14
28.5
41
34.0
6.0
40.0
32.5
30
M5
6
1000
Protection class IP 67
Orange
0.1670
90318080
YES
Position Indicator GN 903...
GN 9034-60-2-GR
60
48.0
14
28.5
41
34.0
6.0
40.0
32.5
30
M5
6
1000
Protection class IP 67
Gray
0.1670
90318080
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DPRR, DPRL, DSRR, DSRL - Large Position Indicators - 5-Digit Type - Front T...
Misumi
14.06.2021
GN 147.1 - Linear Actuator Connectors, Aluminum, with screw, stainless stee...
Ganter
19.06.2024
GN 2240 - Elastomer jaw couplings with clamping hub, Bore code K, with keyw...
Ganter
19.06.2024
Rotacheck - Instrumentation
Alfa Laval
25.01.2021
GN 9234 - Handwheels, Type R, with revolving handle
Ganter
19.06.2024
EN 9053 - Digital Position Indicators, Technopolymer Plastic, Electronic, 6...
JW Winco
25.06.2024
GN 900.1 B - Fastening units, Form B, with fastening screw thread
Ganter
19.06.2024
GN 900.4 A - Mounting plates, type A, without retaining bore
Ganter
19.06.2024
GN 900 H - Adjustable slide units, type H, with handwheel
Ganter
19.06.2024
GN 900.1 A - Fastening units, Form A, with bore for cylinder head srew
Ganter
19.06.2024
GN 900.3 P - Connecting sets X-Z, type P, slide configuration Z-axis:parall...
Ganter
19.06.2024
GN 900.5 - Rotary plates
Ganter
19.06.2024
GN 2240 - Elastomer jaw couplings with clamping hub, Bore code K, with keyw...
Elesa+Ganter
21.06.2024
EN 9053 - Position indicators, electronic, with LCD-Display (digital indica...
JW Winco
25.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청