피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Pflitsch
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
blueglobe-Kabelverschraubung TRI stainless steel - Metrisch
Pflitsch
Cable Gland
Blueglobe
Powered by
CAD모델 선택
{pflitsch/1_kabelv/blueglobe/blueglobe_tri_cleanplus.prj},{NB=PFLITSCH bg 220VA tri cp(12)},{A=M20x1,5},{ANDM=20},{P=1.500},{WERKSTOFF=1.4305-Edelstahl},{INFO=INFO PDF},{DICHT=12-9},{G=12.0},{DICHTMAX=14.000},{DICHTOI=14 -9},{C=27},{C2=21},{D=9.0},{E=12.3},{F=14.1},{K=M22x1.5},{SW1=19},{SW2=24},{E2=27.4},{VE=50},{C1=29},{KNDM=22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
A
Connecting thread
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Screwed connection bodies
ⁿ/ₐ
C
Build height
[mm]
C2
Build height
[mm]
D
Connecting thread lenght
ⁿ/ₐ
E
Diameter
[mm]
F
Diameter
[mm]
K
Thread
ⁿ/ₐ
SW1
Spanner-width
[mm]
SW2
Spanner-width
[mm]
E2
Diameter
[mm]
VE
Package unit
ⁿ/ₐ
PFLITSCH bg 212VA tri cp
M12x1,5
bg 212VA tri cp
Stainless steel
19
15
7.0
6.0
8.2
M14x1.5
10
17
19.4
50
PFLITSCH bg 216VA tri cp
M16x1,5
bg 216VA tri cp
Stainless steel
21
18
9.0
9.3
11.2
M18x1.5
14
20
23.4
50
PFLITSCH bg 220VA tri cp
M20x1,5
bg 220VA tri cp
Stainless steel
27
21
9.0
12.3
14.1
M22x1.5
19
24
27.4
50
PFLITSCH bg 225VA15 tri c...
M25x1,5
bg 225VA15 tri cp
Stainless steel
27
23
10.0
17.3
20.2
M28x1.5
24
30
33.4
50
PFLITSCH bg 232VA21 tri c...
M32x1,5
bg 232VA21 tri cp
Stainless steel
27
24
12.0
21.3
26.0
M34x1.5
30
36
39.4
25
PFLITSCH bg 240VA26 tri c...
M40x1,5
bg 240VA26 tri cp
Stainless steel
32
28
22.5
28.5
33.0
M42x1.5
36
45
48.4
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청