您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
PDB - 滚珠轴承组件 圆孔·铸件型 底部安装型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/pdb_asmtab.prj},{NB=PDB25},{MATH=Alloy Cast Iron Class No.30},{MATB=52100 Bearing Steel},{MATRS=Nitrile Rubber (NBR)},{MATSS=4137 Alloy Steel},{PRECISION=JIS B 1558, JIS B 1514, JIS B 1559},{OT=-15 ~+100},{D=25},{H11=36.5},{H22=36.5},{L11=140},{L22=84},{L111=105},{L122=56},{TT1=16},{TT2=10},{TT3=14},{H111=70},{H122=72},{B=34.1},{S=14.3},{CR=14.0},{COR=7.9},{M1=M6X0.75},{T=490},{ALC=1400},{W1=790},{W2=720},{W3=630},{W4=820},{MMIN=8.376},{MMAX=10.000},{M1MIN=5.188},{M1MAX=6.000},{D1=26.500},{D2=34.000},{R1=66.500},{R2=55.000},{PPATH=pdb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATH
固定座(1)材质
ⁿ/ₐ
MATB
轴承(2)材质
ⁿ/ₐ
MATRS
橡胶密封圈(3)材质
ⁿ/ₐ
MATSS
止动螺丝(4)材质
ⁿ/ₐ
PRECISION
精度
ⁿ/ₐ
OT
使用温度(℃)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD
d
[mm]
M
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
TT
t
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
CR
基本额定负载Cr(动态)
[kN]
COR
基本额定负载Cor(静态)
[kN]
M1
止动螺丝M1
ⁿ/ₐ
T
止动螺丝 紧固扭矩
[N*cm]
ALC
止动螺丝轴耐力
[N]
MASS
重量
[g]
PDB12
PDB12
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
12
30.2
76
52
38
19
13
M10X1.5
12
8
62
31.0
12.7
12.8
6.6
M6X0.75
392
640
550
PDB15
PDB15
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
15
30.2
76
52
38
19
13
M10X1.5
12
8
62
31.0
12.7
12.8
6.6
M6X0.75
392
640
530
PDB17
PDB17
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
17
30.2
76
52
38
19
13
M10X1.5
12
8
62
31.0
12.7
12.8
6.6
M6X0.75
392
640
520
PDB20
PDB20
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
20
30.2
76
52
38
19
13
M10X1.5
12
8
62
31.0
12.7
12.8
6.6
M6X0.75
490
1280
500
PDB25
PDB25
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
25
36.5
84
56
38
16
13
M10X1.5
15
10
72
34.1
14.3
14.0
7.9
M6X0.75
490
1400
720
PDB30
PDB30
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
30
42.9
94
66
48
21
17
M14X2.0
18
10
84
38.1
15.9
19.6
11.3
M6X0.75
490
1960
1020
PDB35
PDB35
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
35
47.6
110
80
48
21
17
M14X2.0
20
12
95
42.9
17.5
25.9
15.4
M8X1
1180
2590
1580
PDB40
PDB40
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
40
49.2
116
84
54
25
17
M14X2.0
20
12
100
49.2
19.0
29.3
17.9
M8X1
1180
2930
1840
PDB45
PDB45
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
45
54.0
120
90
54
22
17
M14X2.0
25
12
108
49.2
19.0
33.0
20.5
M8X1
1180
3300
2060
PDB50
PDB50
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
50
57.2
130
94
60
25
20
M16X2.0
25
14
116
51.6
19.0
35.5
23.2
M10X1.25
2350
3550
2440
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
03.06.2021
SFJW, SSFJW, PSFJW, PSSFJW, RSFJW, RSSFJW, SFUW, SSFUW, PSFUW, PSSFUW, PSFG...
Misumi
27.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求