피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
P74S - Monitored soft start valve
IMI Norgren
Air Preparation
Excelon 74 series
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/2_air_preparation/excelon_74/p74s_monitored_soft_start_valve.prj},{NB=P74S-6GC-N1N+MB004B+M/P24141/1},{CNSORDERNO=P74S-6GC-N1N+MB004B+M/P24141/1},{PS=3/4\"},{TH=G- ISO G Parallel},{PR=NULL},{BW=NULL},{DR=NULL},{FE=NULL},{DP=NULL},{LT=NULL},{PG=NULL},{OV=24V DC},{NOTE=including quietaire silencer and connector plug},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://cdn.norgren.com/pdf/en_8_200_612_P74S.pdf},{STEP=Norgren-P74S-6xC-N1N+MB004x+M_P24141_1.STEP},{NAME=Norgren-P74S-6xC-N1N+MB004x+M_P24141_1},{INAME=Norgren2dP74S2d6xC2dN1N2bMB004x2bM_P24141_1},{SHA256=EdR91xIJwHhC5pikkaXDtO1bUCB1fxvpvE7uq8Z1OHE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
PS
Port Size
ⁿ/ₐ
TH
Thread form
ⁿ/ₐ
OV
Operator/Voltage
ⁿ/ₐ
NOTE
Notes
ⁿ/ₐ
P74S-3GC-N1N
P74S-3GC-N1N
3/8"
G- ISO G Parallel
24V DC
-
P74S-4GC-N1N
P74S-4GC-N1N
1/2"
G- ISO G Parallel
24V DC
-
P74S-6GC-N1N
P74S-6GC-N1N
3/4"
G- ISO G Parallel
24V DC
-
P74S-3GC-N1N+MB004B
P74S-3GC-N1N+MB004B
3/8"
G- ISO G Parallel
24V DC
including quietaire silen...
P74S-4GC-N1N+MB004B
P74S-4GC-N1N+MB004B
1/2"
G- ISO G Parallel
24V DC
including quietaire silen...
P74S-6GC-N1N+MB004B
P74S-6GC-N1N+MB004B
3/4"
G- ISO G Parallel
24V DC
including quietaire silen...
P74S-3GC-N1N+MB004B+M/P24...
P74S-3GC-N1N+MB004B+M/P24...
3/8"
G- ISO G Parallel
24V DC
including quietaire silen...
P74S-4GC-N1N+MB004B+M/P24...
P74S-4GC-N1N+MB004B+M/P24...
1/2"
G- ISO G Parallel
24V DC
including quietaire silen...
P74S-6GC-N1N+MB004B+M/P24...
P74S-6GC-N1N+MB004B+M/P24...
3/4"
G- ISO G Parallel
24V DC
including quietaire silen...
P74S-3AC-N1N
P74S-3AC-N1N
3/8"
A - PTF
24V DC
-
P74S-4AC-N1N
P74S-4AC-N1N
1/2"
A - PTF
24V DC
-
P74S-6AC-N1N
P74S-6AC-N1N
3/4"
A - PTF
24V DC
-
P74S-3AC-N1N+MB004A
P74S-3AC-N1N+MB004A
3/8"
A - PTF
24V DC
including quietaire silen...
P74S-4AC-N1N+MB004A
P74S-4AC-N1N+MB004A
1/2"
A - PTF
24V DC
including quietaire silen...
P74S-6AC-N1N+MB004A
P74S-6AC-N1N+MB004A
3/4"
A - PTF
24V DC
including quietaire silen...
P74S-3AC-N1N+MB004A+M/P24...
P74S-3AC-N1N+MB004A+M/P24...
3/8"
A - PTF
24V DC
including quietaire silen...
P74S-4AC-N1N+MB004A+M/P24...
P74S-4AC-N1N+MB004A+M/P24...
1/2"
A - PTF
24V DC
including quietaire silen...
P74S-6AC-N1N+MB004A+M/P24...
P74S-6AC-N1N+MB004A+M/P24...
3/4"
A - PTF
24V DC
including quietaire silen...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
74 Series - Accessories
IMI Norgren
17.11.2023
C0225 - Straight adaptor (external + internal hex)
IMI Norgren
17.11.2023
P82 - Excelon Plus Modular System, Soft Start/Dump Valves
IMI Norgren
17.11.2023
P84 - Excelon Plus Modular System, Soft Start/Dump Valves
IMI Norgren
17.11.2023
Quikclamp with Bracket Assembly - EXCELON Modular System Accessories
IMI Norgren
17.11.2023
P74A, P74B, P74C - Directional control valve
IMI Norgren
17.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청