피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
O-Ring Dynamic Application Internal Sealing (Rod) - Basic Seals
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
O-Ring
O-Ring Radial Dynamic Application
O-Ring Dynamic Application Internal Sealing (Rod)
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/o-ringe/radial-dynamisch/stangen/rd_stangen_asmtab.prj},{NB=OR4004500-N5-(0)},{PARTNO=OR4004500},{D5=45.0},{D6=52.0},{ORM=45.00 x 4.00},{D1=45.00},{D2=4.00},{NUT=0},{AUS=0},{DRUCK=0.00},{MC=N5},{RND=204-145},{RNS=-},{IDNR=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Order Number
ⁿ/ₐ
D5
Rod-Ø d5 f7
[mm]
D6
Groove-Ø d6 H9
[mm]
B1
Groove width b1 ± 0.25
[mm]
R
Radius O-Ring ±0.20
[mm]
ORM
O-Ring Dimensions (d1xd2)
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
D2
Cross section
[mm]
OR1500400-N5
OR1500400
4.0
6.5
2.00
0.30
4.00 x 1.50
4.00
1.50
OR1500500-N5
OR1500500
5.0
7.5
2.00
0.30
5.00 x 1.50
5.00
1.50
OR1500600-N5
OR1500600
6.0
8.5
2.00
0.30
6.00 x 1.50
6.00
1.50
OR2000800-N5
OR2000800
8.0
11.3
2.70
0.30
8.00 x 2.00
8.00
2.00
OR2001000-N5
OR2001000
10.0
13.3
2.70
0.30
10.00 x 2.00
10.00
2.00
OR2001200-N5
OR2001200
12.0
15.3
2.70
0.30
12.00 x 2.00
12.00
2.00
OR2001400-N5
OR2001400
14.0
17.3
2.70
0.30
14.00 x 2.00
14.00
2.00
OR2001500-N5
OR2001500
15.0
18.3
2.70
0.30
15.00 x 2.00
15.00
2.00
OR2001600-N5
OR2001600
16.0
19.3
2.70
0.30
16.00 x 2.00
16.00
2.00
OR2001800-N5
OR2001800
18.0
21.3
2.70
0.30
18.00 x 2.00
18.00
2.00
OR2002000-N5
OR2002000
20.0
23.3
2.70
0.30
20.00 x 2.00
20.00
2.00
OR3002200-N5
OR3002200
22.0
27.2
4.00
0.60
22.00 x 3.00
22.00
3.00
OR3002500-N5
OR3002500
25.0
30.2
4.00
0.60
25.00 x 3.00
25.00
3.00
OR3002800-N5
OR3002800
28.0
33.2
4.00
0.60
28.00 x 3.00
28.00
3.00
OR3003000-N5
OR3003000
30.0
35.2
4.00
0.60
30.00 x 3.00
30.00
3.00
OR3003200-N5
OR3003200
32.0
37.2
4.00
0.60
32.00 x 3.00
32.00
3.00
OR3003500-N5
OR3003500
35.0
40.2
4.00
0.60
35.00 x 3.00
35.00
3.00
OR3003600-N5
OR3003600
36.0
41.2
4.00
0.60
36.00 x 3.00
36.00
3.00
OR4004000-N5
OR4004000
40.0
47.0
5.20
0.60
40.00 x 4.00
40.00
4.00
OR4004200-N5
OR4004200
42.0
49.0
5.20
0.60
42.00 x 4.00
42.00
4.00
OR4004500-N5
OR4004500
45.0
52.0
5.20
0.60
45.00 x 4.00
45.00
4.00
OR4004800-N5
OR4004800
48.0
55.0
5.20
0.60
48.00 x 4.00
48.00
4.00
OR4005000-N5
OR4005000
50.0
57.0
5.20
0.60
50.00 x 4.00
50.00
4.00
OR4005200-N5
OR4005200
52.0
59.0
5.20
0.60
52.00 x 4.00
52.00
4.00
OR4005500-N5
OR4005500
55.0
62.0
5.20
0.60
55.00 x 4.00
55.00
4.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
O-Ring Dynamic Application External Sealing (Bore) - Basic Seals
Trelleborg
21.07.2023
O-Ring Radial Application ISO Size, Internal Sealing (Rod) - Basic Seals
Trelleborg
01.02.2018
O-Ring Static Application Internal Sealing (Rod) - Basic Seals
Trelleborg
01.02.2018
O-Ring Radial Application ISO Size, External Sealing (Bore) - Basic Seals
Trelleborg
01.02.2018
O-Ring Axial Static Application - Basic Seals
Trelleborg
21.07.2023
O-Ring Radial Dynamic Application (External) - Basic Seals
Trelleborg
01.02.2018
PTFE O-Ring - Basic Seals
Trelleborg
21.07.2023
O-Ring Static Application External Sealing (Piston) - Basic Seals
Trelleborg
21.07.2023
O-Ring Static Application (External) - Basic Seals
Trelleborg
01.02.2018
O-Ring Radial Dynamic Application (Internal) - Basic Seals
Trelleborg
01.02.2018
O-Ring Static Application (Internal) - Basic Seals
Trelleborg
09.08.2018
Turcon® Excluder® 5 - Rubber Energised Double-acting Scraper from Turcon® a...
Trelleborg
21.07.2023
Piston seal Type APDE - Piston seal Type APDE from Polyurethan
Trelleborg
21.07.2023
O-Ring dimension for metric thread with conical recess according to ISO 614...
Trelleborg
21.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청