您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
OFZ01 62 - 带法兰无油衬套·内置铜合金村套·标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/ofz01_62.prj},{NB=OFZ31-d30},{CODE=OFZ31},{TYPE=A-C},{MAT=SS400},{SUR=electroless nickel plating},{MAT1=High Strength Brass sp2 Inlay Solid Lubricant},{SE=There is no},{DD=30},{DDTHE=+0.041/0},{D=45},{DTHE=0/-0.025},{L=68},{V=11},{H=74},{T=10},{DD1=6.3},{DD2=11.0},{HH=6.3},{PCD=60},{E=0},{F=0},{D1=38},{DD3=40.00},{DD3THE=+0.25/0},{MM=1.75},{MMTHE=+0.14/0},{NN=2.0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MAT1
衬套材质
[mm]
SE
密封圈
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTHE
d公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTHE
D公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
W
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
OFZ01-d6
OFZ01
标准型圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
6
+0.022/0
12
0/-0.018
22
6
28
5
3.3
6.0
3.3
20
0
0
0
OFZ01-d8
OFZ01
标准型圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
8
+0.028/0
15
0/-0.018
27
6
32
5
3.3
6.0
3.3
24
0
0
0
OFZ01-d10
OFZ01
标准型圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
10
+0.028/0
19
0/-0.021
32
6
40
6
4.3
7.5
4.3
29
0
0
0
OFZ01-d12
OFZ01
标准型圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
12
+0.034/0
21
0/-0.021
32
11
42
6
4.3
7.5
4.3
32
0
0
0
OFZ01-d13
OFZ01
标准型圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
13
+0.034/0
23
0/-0.021
32
11
43
6
4.3
7.5
4.3
33
0
0
0
OFZ01-d16
OFZ01
标准型圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
16
+0.034/0
28
0/-0.021
37
11
48
6
4.3
7.5
4.3
38
0
0
0
OFZ01-d20
OFZ01
标准型圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
20
+0.041/0
32
0/-0.025
42
11
54
8
5.3
9.0
5.3
43
0
0
0
OFZ01-d25
OFZ01
标准型圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
25
+0.041/0
40
0/-0.025
58
11
62
8
5.3
9.0
5.3
51
0
0
0
OFZ01-d30
OFZ01
标准型圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
30
+0.041/0
45
0/-0.025
68
11
74
10
6.3
11.0
6.3
60
0
0
0
OFZ01-d35
OFZ01
标准型圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
35
+0.050/0
52
0/-0.030
68
16
82
10
6.3
11.0
6.3
67
0
0
0
OFZ01-d40
OFZ01
标准型圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
40
+0.050/0
60
0/-0.030
80
16
96
13
8.5
14.0
8.3
78
0
0
0
OFZ01-d50
OFZ01
标准型圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
50
+0.050/0
80
0/-0.030
90
16
116
13
8.5
14.0
8.3
98
0
0
0
OFZ02-d6
OFZ02
标准型圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
有
6
+0.022/0
12
0/-0.018
22
6
28
5
3.3
6.0
3.3
20
0
0
0
OFZ02-d8
OFZ02
标准型圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
有
8
+0.028/0
15
0/-0.018
27
6
32
5
3.3
6.0
3.3
24
0
0
0
OFZ02-d10
OFZ02
标准型圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
有
10
+0.028/0
19
0/-0.021
32
6
40
6
4.3
7.5
4.3
29
0
0
0
OFZ02-d12
OFZ02
标准型圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
有
12
+0.034/0
21
0/-0.021
32
11
42
6
4.3
7.5
4.3
32
0
0
0
OFZ02-d13
OFZ02
标准型圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
有
13
+0.034/0
23
0/-0.021
32
11
43
6
4.3
7.5
4.3
33
0
0
0
OFZ02-d16
OFZ02
标准型圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
有
16
+0.034/0
28
0/-0.021
37
11
48
6
4.3
7.5
4.3
38
0
0
0
OFZ02-d20
OFZ02
标准型圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
有
20
+0.041/0
32
0/-0.025
42
11
54
8
5.3
9.0
5.3
43
0
0
0
OFZ02-d25
OFZ02
标准型圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
有
25
+0.041/0
40
0/-0.025
58
11
62
8
5.3
9.0
5.3
51
0
0
0
OFZ02-d30
OFZ02
标准型圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
有
30
+0.041/0
45
0/-0.025
68
11
74
10
6.3
11.0
6.3
60
0
0
0
OFZ02-d35
OFZ02
标准型圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
有
35
+0.050/0
52
0/-0.030
68
16
82
10
6.3
11.0
6.3
67
0
0
0
OFZ02-d40
OFZ02
标准型圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
有
40
+0.050/0
60
0/-0.030
80
16
96
13
8.5
14.0
8.3
78
0
0
0
OFZ02-d50
OFZ02
标准型圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
有
50
+0.050/0
80
0/-0.030
90
16
116
13
8.5
14.0
8.3
98
0
0
0
OFZ31-d6
OFZ31
标准型方法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
6
+0.022/0
12
0/-0.018
22
6
28
5
3.3
6.0
3.3
20
22
0
0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求