피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Full complement type with Hexagon Hole (NUCF...BR)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Cam Followers
Heavy Duty Type
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/cam_flowers/heavy_duty_type/heavy_duty_type_br_asmtab.prj},{NB=NUCF18BR},{ORDER=NUCF18BR},{STDRT=18},{VERS=2},{MASS=244},{SD=18},{BLTYP2=3},{SDE=18},{D=40},{C=20},{SD1=18},{NDM=18.000},{P=1.500},{G11=18},{GZ11=16.160},{GS11=1.50},{G1=19},{B=21.6},{B1=58.1},{B2=36.5},{B31=8},{C1=0.8},{H=8},{SG21=3},{SF=22},{TRQ=86.2},{L=6},{DAR=4.0},{ZEFF=20},{PKVAL1=20},{PKVAL2=20},{BLRE=14},{RS=0.5},{R=0},{FW=21.8},{TSS=27.1},{DKP=25.5},{DKP1=22.8},{CKP=4.70},{CKP1=1.80},{CSS=4.70},{CSS1=1.80},{CKP2=0.50},{CSF=1.00},{I1=8},{I3=8.5},{POH=18.80},{G3=3},{OH=2.5},{WIR=18},{W1IR=1.8},{W2IR=15},{CSL=3.7},{DSL=27.1},{DDSL=23.5},{TSL=0.5},{RSL=0.8},{CR=25200},{COR=30900},{FMAX=20300},{SC=1},{SG11=6.000},{W3IR=3.100},{CETC=5.000},{IDNR=},{RID=G_60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
STDRT
Stud Diameter
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
ⁿ/ₐ
D
Outer Diameter
ⁿ/ₐ
C
Width
ⁿ/ₐ
SD1
Stud Diameter
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
G1
Length
ⁿ/ₐ
B
Maximum width
ⁿ/ₐ
B1
Max.Total length
ⁿ/ₐ
B2
Length
ⁿ/ₐ
B3
Dimension
ⁿ/ₐ
C1
Dimension
ⁿ/ₐ
SG1
Diameter
ⁿ/ₐ
SG2
Diameter
ⁿ/ₐ
H
[mm]
SF
Min.Dimension related to the installation
ⁿ/ₐ
TRQ
Maximum tightening torque
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
ⁿ/ₐ
COR
Basic static load rating
ⁿ/ₐ
FMAX
Max.Static allowable load
ⁿ/ₐ
NUCF10BR
10
NUCF10BR
44
22
12
10
M10x1.25
12
13.2
36.2
23.0
-
0.6
-
-
4
12
13.8
10400
11500
5300
NUCF10-1BR
10
NUCF10-1BR
58
26
12
10
M10x1.25
12
13.2
36.2
23.0
-
0.6
-
-
4
12
13.8
10400
11500
9210
NUCF12BR
12
NUCF12BR
86
30
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
4
3
6
17
21.9
14000
13400
5650
NUCF12-1BR
12
NUCF12-1BR
97
32
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
4
3
6
17
21.9
14000
13400
9040
NUCF16BR
16
NUCF16BR
167
35
18
16
M16x1.5
17
19.6
52.1
32.5
8
0.8
4
3
6
20
58.5
23400
27300
11800
NUCF18BR
18
NUCF18BR
244
40
20
18
M18x1.5
19
21.6
58.1
36.5
8
0.8
6
3
8
22
86.2
25200
30900
20300
NUCF20BR
20
NUCF20BR
457
52
24
20
M20x1.5
21
25.6
66.1
40.5
9
0.8
6
4
8
31
119.0
43100
58100
30000
NUCF20-1BR
20
NUCF20-1BR
384
47
24
20
M20x1.5
21
25.6
66.1
40.5
9
0.8
6
4
8
27
119.0
38900
49000
27200
NUCF24BR
24
NUCF24BR
789
62
29
24
M24x1.5
25
30.6
80.1
49.5
11
0.8
6
4
12
38
215.0
58200
75300
35200
NUCF24-1BR
24
NUCF24-1BR
1020
72
29
24
M24x1.5
25
30.6
80.1
49.5
11
0.8
6
4
12
44
215.0
63900
88800
57000
NUCF30BR
30
NUCF30BR
1600
80
35
30
M30x1.5
32
37.0
100.0
63.0
15
1.0
6
4
17
45
438.0
90300
121000
98300
NUCF30-2BR
30
NUCF30-2BR
1970
90
35
30
M30x1.5
32
37.0
100.0
63.0
15
1.0
6
4
17
45
438.0
90300
121000
98300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
with Hexagon Hole (CR...BR, B, BUUR, BUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
14.12.2020
Full complement type with Hexagon Hole (CRH...VB, VBUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
General Usage(KT,KTW)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
for General Usage-Metric Series (LRT,LRTZ)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
without Inner Ring-Standard (RNA, TAF, TR, GTR)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
with Inner Ring-Seald type (NAST...ZZUU, NAST...ZZUUR)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
with Inner Ring-Shield type (NAST...ZZ,NAST...ZZR)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Standard-with the Cage (BA..Z,BHA..Z)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
with Inner Ring-Standard (NA, TAFI, TRI, GTRI)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Thrust Roller Bearings-with Rings (AZ)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Standard-with the Cage (TA..Z,TLA..Z)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Full complement type with Screw driver slot (NUCF...R)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
with Hexagon Hole (CF...BR, B, BUUR, BUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Stainless Steel Made with Hexagon Hole (CF...FBR, FB, FBUUR, FBUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청