피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
NKP-11 - Hand-Retractable Spring Plungers - Round Knob
Essentra Components
Tooling & Positioning Components
Locating & Positioning Components
Ball & Spring Plungers & Accessories
Hand-Retractable Spring Plungers
Hand-Retractable Spring Plungers - Round Knob
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_s00000000/l2_s03000000/l3_s03020000/l4_s03020100/p190140/nkp-11.prj},{NB=NKP-20N},{PN=NKP-20N},{AMERSID=1138676},{APACID=-},{EMEAID=-},{LOCKING=Locking Element},{EFI=3.000},{EFF=6.000},{MAT=Light Pressure - Stainless},{A=5/8-11},{B=1.00000000},{C=0.31250000},{D=0.373},{E=0.40625000},{F=1.12500000},{A1=0.62500},{PITCH=0.09091},{CUTEXTRUDE1=U},{EFNF=6},{EFNI=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
LOCKING
Locking Element
ⁿ/ₐ
EFI
End Force Lbs Initial
[인치]
EFF
End Force Lbs Final
[인치]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
A Thread Size
ⁿ/ₐ
B
B Thread Length
[인치]
C
C Nose Length
[인치]
D
D Nose Diameter
[인치]
E
E Head Height
[인치]
F
F Head Diameter
[인치]
NKP-11
NKP-11
1138655
-
-
Standard
0.500
2.500
Light Pressure - Steel
1/4-20
1/2
1/8
0.144
1/4
1/2
NKP-12
NKP-12
1138657
-
-
Standard
0.750
3.000
Light Pressure - Steel
5/16-18
5/8
3/16
0.179
9/32
5/8
NKP-13
NKP-13
1138659
-
-
Standard
0.750
4.000
Light Pressure - Steel
3/8-16
3/4
7/32
0.216
5/16
3/4
NKP-14
NKP-14
1138661
-
-
Standard
1.250
5.000
Light Pressure - Steel
1/2-13
7/8
1/4
0.310
3/8
1
NKP-15
NKP-15
1138663
-
-
Standard
3.000
6.000
Light Pressure - Steel
5/8-11
1
5/16
0.373
13/32
1 1/8
NKP-11N
NKP-11N
1138656
-
-
Locking Element
0.500
2.500
Light Pressure - Steel
1/4-20
1/2
1/8
0.144
1/4
1/2
NKP-12N
NKP-12N
1138658
-
-
Locking Element
0.750
3.000
Light Pressure - Steel
5/16-18
5/8
3/16
0.179
9/32
5/8
NKP-13N
NKP-13N
1138660
-
-
Locking Element
0.750
4.000
Light Pressure - Steel
3/8-16
3/4
7/32
0.216
5/16
3/4
NKP-14N
NKP-14N
1138662
-
-
Locking Element
1.250
5.000
Light Pressure - Steel
1/2-13
7/8
1/4
0.310
3/8
1
NKP-15N
NKP-15N
1138664
-
-
Locking Element
3.000
6.000
Light Pressure - Steel
5/8-11
1
5/16
0.373
13/32
1 1/8
NKP-16
NKP-16
1138665
-
-
Standard
0.500
2.500
Light Pressure - Stainles...
1/4-20
1/2
1/8
0.144
1/4
1/2
NKP-17
NKP-17
1138667
-
-
Standard
0.750
3.000
Light Pressure - Stainles...
5/16-18
5/8
3/16
0.179
9/32
5/8
NKP-18
NKP-18
1138669
-
-
Standard
0.750
4.000
Light Pressure - Stainles...
3/8-16
3/4
7/32
0.216
5/16
3/4
NKP-19
NKP-19
1138671
-
-
Standard
1.250
5.000
Light Pressure - Stainles...
1/2-13
7/8
1/4
0.310
3/8
1
NKP-20
NKP-20
1138675
-
-
Standard
3.000
6.000
Light Pressure - Stainles...
5/8-11
1
5/16
0.373
13/32
1 1/8
NKP-16N
NKP-16N
1138666
-
-
Locking Element
0.500
2.500
Light Pressure - Stainles...
1/4-20
1/2
1/8
0.144
1/4
1/2
NKP-17N
NKP-17N
1138668
-
-
Locking Element
0.750
3.000
Light Pressure - Stainles...
5/16-18
5/8
3/16
0.179
9/32
5/8
NKP-18N
NKP-18N
1138670
-
-
Locking Element
0.750
4.000
Light Pressure - Stainles...
3/8-16
3/4
7/32
0.216
5/16
3/4
NKP-19N
NKP-19N
1138672
-
-
Locking Element
1.250
5.000
Light Pressure - Stainles...
1/2-13
7/8
1/4
0.310
3/8
1
NKP-20N
NKP-20N
1138676
-
-
Locking Element
3.000
6.000
Light Pressure - Stainles...
5/8-11
1
5/16
0.373
13/32
1 1/8
NKP-1
NKP-1
1138652
-
-
Standard
1.000
5.000
Heavy Pressure - Steel
1/4-20
1/2
1/8
0.144
1/4
1/2
NKP-2
NKP-2
1138674
-
-
Standard
1.500
6.000
Heavy Pressure - Steel
5/16-18
5/8
3/16
0.179
9/32
5/8
NKP-3
NKP-3
1138678
-
-
Standard
1.500
8.000
Heavy Pressure - Steel
3/8-16
3/4
7/32
0.216
5/16
3/4
NKP-4
NKP-4
1138680
-
-
Standard
2.500
10.000
Heavy Pressure - Steel
1/2-13
7/8
1/4
0.310
3/8
1
NKP-5
NKP-5
1138682
-
-
Standard
5.000
10.000
Heavy Pressure - Steel
5/8-11
1
5/16
0.373
13/32
1 1/8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PRT-26 - Hand-Retractable Spring Plungers - Round Knob
Essentra Components
07.08.2014
PRT-1 - Hand-Retractable Spring Plungers - Round Knob
Essentra Components
07.08.2014
LNK1A-SN - Threaded Spring Plungers - Thread Locking Element
Essentra Components
11.08.2014
FRD-1 - Hand-Retractable Spring Plungers - L-Handle
Essentra Components
07.08.2014
NRP-11 - Hand-Retractable Spring Plungers - Threaded Adapter
Essentra Components
07.08.2014
LNK1A-N - Threaded Spring Plungers - Thread Locking Element
Essentra Components
11.08.2014
PHR-250 - Hand-Retractable Spring Plungers - Round Knob
Essentra Components
07.08.2014
PRT-14 - Hand-Retractable Spring Plungers - Round Knob
Essentra Components
07.08.2014
SL-1A - Threaded Spring Plungers - Thread Locking Element
Essentra Components
11.08.2014
PRT-23 - Hand-Retractable Spring Plungers - Round Knob
Essentra Components
07.08.2014
W-23 - Threaded Spring Plungers - Thread Locking Element
Essentra Components
11.08.2014
LK1A-SN - Threaded Spring Plungers - Thread Locking Element
Essentra Components
11.08.2014
DS-4 - Spring Stop
Essentra Components
11.08.2014
NRPM-75 - Hand-Retractable Spring Plungers - Threaded Adapter
Essentra Components
08.08.2014
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청