피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: NTN Automation
생성됨: 29.10.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NTN Automation
NKBF - Circular Flanged Type Linear Bearing
NTN Automation
Linear Motion
Linear Ball Bushings and Shafting
Linear Bearing
Metric
Non Self Aligning
Europe Series
Circular Flanged
Standard
Powered by
CAD모델 선택
{ntn_automation/linear_motion/linear_ball_bushings_shafting/linear_bearing/metric/non_self_aligning/europe_series/circular_flanged/standard/nkbf.prj},{NB=NKBF16UU},{NOTE=NOTE Please make selection from top to bottom},{MN=NKBF16},{BT=Circular},{SL=UU},{DR=16},{DRTOL=+0.009/-0.001},{D=26},{DTOL=+0/-0.009},{L=36},{LTOL=+0/-0.20},{D1=46},{K=35},{H=6},{FD=36},{LD1=4.5},{LD2=7.5},{LH=4.1},{SQ=0.012},{ECCMAX=0.012},{BR=5},{BLRD=59},{BLRS=91},{WGT=0.106}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NOTE
Selection Note
ⁿ/ₐ
BT
Bearing Type
ⁿ/ₐ
DR
Inner Dia.
[mm]
DRTOL
Inner Dia. Tol.
[mm]
D
Outer Dia.
[mm]
DTOL
Outer Dia. Tol.
[mm]
L
Length
[mm]
LTOL
Length Tol.
[mm]
SQ
Squareness
[mm]
ECCMAX
Eccentricity Max
[mm]
BR
Number of Ball Rows
ⁿ/ₐ
BLRD
Basic Load Rating - Dynamic
[C(kgf)]
BLRS
Basic Load Rating - Static
[Co(kgf)]
WGT
Weight
[Kg]
NKBF5UU
NKBF5UU
NOTE Please make selectio...
Circular
5
+0.008/-0
12
+0/-0.008
22
+0/-0.20
0.012
0.012
4
21
27
0.000
NKBF8UU
NKBF8UU
NOTE Please make selectio...
Circular
8
+0.008/-0
16
+0/-0.008
25
+0/-0.20
0.012
0.012
4
27
41
0.039
NKBF10UU
NKBF10UU
NOTE Please make selectio...
Circular
10
+0.008/-0
19
+0/-0.009
29
+0/-0.20
0.012
0.012
4
38
56
0.055
NKBF12UU
NKBF12UU
NOTE Please make selectio...
Circular
12
+0.008/-0
22
+0/-0.009
32
+0/-0.20
0.012
0.012
4
52
80
0.079
NKBF16UU
NKBF16UU
NOTE Please make selectio...
Circular
16
+0.009/-0.001
26
+0/-0.009
36
+0/-0.20
0.012
0.012
5
59
91
0.106
NKBF20UU
NKBF20UU
NOTE Please make selectio...
Circular
20
+0.009/-0.001
32
+0/-0.011
45
+0/-0.20
0.015
0.015
5
88
140
0.171
NKBF25UU
NKBF25UU
NOTE Please make selectio...
Circular
25
+0.011/-0.001
40
+0/-0.011
58
+0/-0.30
0.015
0.015
6
100
160
0.308
NKBF30UU
NKBF30UU
NOTE Please make selectio...
Circular
30
+0.011/-0.001
47
+0/-0.011
68
+0/-0.30
0.015
0.015
6
160
280
0.594
NKBF40UU
NKBF40UU
NOTE Please make selectio...
Circular
40
+0.013/-0.001
62
+0/-0.013
80
+0/-0.30
0.017
0.017
6
220
410
1.098
NKBF50UU
NKBF50UU
NOTE Please make selectio...
Circular
50
+0.013/-0.001
75
+0/-0.013
100
+0/-0.30
0.017
0.017
6
390
810
1.670
NKBF60UU
NKBF60UU
NOTE Please make selectio...
Circular
60
+0.013/-0.001
90
+0/-0.015
125
+0/-0.40
0.020
0.020
6
480
1000
3.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청