피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
NC6 , NC6 , 3NC6 ZZST, 3NC6 ZZST, 3NC6 ZZMD, 3NC6 ZZMD - Special Environment Bearings - Ceramic Type
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/nc.prj},{NB=NC6202},{TS=NC},{BN=6202},{DD=15},{D=35},{B=11},{RR=0.6},{BD=5.9531}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
BN
Bearing No.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r (min.)
[mm]
NC604
NC604
604
4
12
4
0.2
NC624
NC624
624
4
13
5
0.2
NC606
NC606
606
6
17
6
0.3
NC626
NC626
626
6
19
6
0.3
NC607
NC607
607
7
19
6
0.3
NC608
NC608
608
8
22
7
0.3
NC6000
NC6000
6000
10
26
8
0.3
NC6200
NC6200
6200
10
30
9
0.6
NC6001
NC6001
6001
12
28
8
0.3
NC6201
NC6201
6201
12
32
10
0.6
NC6002
NC6002
6002
15
32
9
0.3
NC6202
NC6202
6202
15
35
11
0.6
NC6003
NC6003
6003
17
35
10
0.3
NC6203
NC6203
6203
17
40
12
0.6
NC6004
NC6004
6004
20
42
12
0.6
NC6204
NC6204
6204
20
47
14
1.0
NC6005
NC6005
6005
25
47
12
0.6
NC6205
NC6205
6205
25
52
15
1.0
NC6006
NC6006
6006
30
55
13
1.0
NC6206
NC6206
6206
30
62
16
1.0
NC6007
NC6007
6007
35
62
14
1.0
NC6207
NC6207
6207
35
72
17
1.1
NC6008
NC6008
6008
40
68
15
1.0
NC6208
NC6208
6208
40
80
18
1.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
C-E6__DDU - Economy Miniature Deep Groove Ball Bearing - Non-Contact Sealed
Misumi
29.05.2023
Open type
NTN Corporation
17.10.2023
SE6__ZZPRB, SE6___ZZPRB, SE6__ZZPR, SE6___ZZPR, SE6__ZZMG, SE6___ZZMG, SE6_...
Misumi
29.05.2023
Stainless Steel MM - Single Row
Scheerer Bearing
25.08.2020
23800-03 - Ceramic ball bearings ZrO2
norelem
26.06.2024
Non-contact sealed type LLB
NTN Corporation
17.10.2023
Modèle R1-01-SKF - Roulement rigide à billes ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
MAE-KSM-230V-GE/I - Capacitor motor for Small Geared Motors GE/I
MÄDLER
26.04.2024
PKB625ZZ, PKB626ZZ, PKB628ZZ, PKB6000ZZ, PKB6001ZZ, PKB6002ZZ, PKB6003ZZ, P...
Misumi
30.06.2021
OPEN
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
18.12.2019
PTN625ZZ, PTN626ZZ, PTN628ZZ, PTN6000ZZ, PTN6001ZZ, PTN6002ZZ, PTN6003ZZ, P...
Misumi
30.06.2021
B6_ _DDU - Special Environment Bearings - Ceramic Type
Misumi
30.06.2021
Stepper motor - Motors and controls
RK Rose+Krieger
18.06.2024
683ZZ_6320ZZ-C&U - Deep groove ball bearing/Double side with dust cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청