피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
With Three-point Contact Ball Bearings (NATB59)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Combined Type Needle Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/combined_type_nrb/natb_59_asmtab.prj},{NB=NATB5907},{STDRT=35},{ORDER=NATB5907},{ORDER1=NATB 5907},{MASS=260.0},{SD=35},{D=55},{SDOG=54.100},{C=27},{B=30},{SR=0.6},{FW=42},{SDA=39},{DA=51},{DAR=3.000},{L=12.800},{RE=A},{ZEFFRL=28.000},{RS=0.500},{DBL=4.760},{ZEFFBL=21.000},{T=43.200},{SRL=10.540},{SBL=22.040},{CKT=16.000},{DKT=46.800},{SDKT=43.200},{CRT=7.000},{DRT=46.800},{SDRT=43.200},{ROG=5.000},{OH=3.000},{NH=1.000},{CR=24000},{CA=4890},{C0R=42100},{C0A=9870},{PPATH=assemblies/natb_59_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
STDRT
Shaft Diameter
[mm]
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
C
Width
[mm]
B
Width of innerring
[mm]
SR
rs min
[mm]
FW
Inscribed circle diameter
[mm]
SDA
da min
[mm]
DA
Da max
[mm]
CR
Basic dynamic load rating (Radial)
[N]
CA
Basic dynamic load rating (Axial)
[N]
C0R
Basic static load rating (Radial)
[N]
C0A
Basic static load rating (Axial)
[N]
NATB5902
15
NATB5902
53.0
15
28
18
20
0.3
20
17
26
7710
1900
10200
2920
NATB5903
17
NATB5903
58.5
17
30
18
20
0.3
22
19
28
8220
2050
11500
3340
NATB5904
20
NATB5904
115.0
20
37
23
25
0.3
25
22
35
14300
3810
18400
6110
NATB5905
25
NATB5905
136.0
25
42
23
25
0.3
30
27
40
15800
4300
22100
7520
NATB5906
30
NATB5906
157.0
30
47
23
25
0.3
35
32
45
17700
4550
26800
8460
NATB5907
35
NATB5907
260.0
35
55
27
30
0.6
42
39
51
24000
4890
42100
9870
NATB5908
40
NATB5908
375.0
40
62
30
34
0.6
48
44
58
30600
5350
60400
11800
NATB5909
45
NATB5909
435.0
45
68
30
34
0.6
55
49
64
32600
5450
68500
12700
NATB5910
50
NATB5910
445.0
50
72
30
34
0.6
58
54
68
33600
5660
72500
13600
NATB5911
55
NATB5911
615.0
55
80
34
38
1.0
63
60
75
39500
10400
74400
24700
NATB5912
60
NATB5912
660.0
60
85
34
38
1.0
68
65
80
41800
10700
82200
26700
NATB5913
65
NATB5913
710.0
65
90
34
38
1.0
75
70
85
43800
11000
90200
28700
NATB5914
70
NATB5914
1130.0
70
100
40
45
1.0
80
75
92
56400
13500
127000
35000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청