您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS-N - Schott-Verschraubung mit Gegenmutter, Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Schott-Verschraubungen
Einschweiss-Schott-Verschraubungen
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/schott_verschraubungen/einschweiss_schott_verschraubungen/ds_n.prj},{NB=N22LV},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=N22LV},{BZ=DS-N 22-L/1.4571},{AD=22},{PN=L / PN 160},{INFO=Einschweiß-Schott-Stutzen},{S1=36},{L1=105},{I1=73},{D8=36},{GEW=58.2},{OBLF=blank},{WERK=1.4571},{LK=88.000},{AD1=24.300},{AD2=19.000},{LD=7.500},{NDM=30.000},{P=2.000},{H1=20.500},{ALF=1.600},{LZ=4.000},{RZ=1.000},{DZ=26.900},{KZ=45.000},{LX1=14.000},{LX2=60.000},{VER=1},{SK=XNLS},{PPATH=../../../x_teile/schneidringverschraubungen/anschweissverschraub/assemblies/x_n_asmtpl.prj},{BESTNR1=N22LV},{BESTNR2=N22LV}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S1
Schlüsselweite
[mm]
L1
Länge
[mm]
I1
Länge
[mm]
D8
Durchmesser
[mm]
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
N10L
DS-N 10-L/ZN
10
L / PN 500
Einschweiss Schottstutzen
19
87
58
22
Zink-Nickel
Stahl
N10LV
DS-N 10-L/1.4571
10
L / PN 250
Einschweiss Schottstutzen
19
87
58
22
blank
1.4571
N10S
DS-N 10-S/ZN
10
S / PN 800
Einschweiss Schottstutzen
22
91
59
25
Zink-Nickel
Stahl
N10SV
DS-N 10-S/1.4571
10
S / PN 630
Einschweiss Schottstutzen
22
91
59
25
blank
1.4571
N12L
DS-N 12-L/ZN
12
L / PN 400
Einschweiss Schottstutzen
22
87
58
25
Zink-Nickel
Stahl
N12LV
DS-N 12-L/1.4571
12
L / PN 250
Einschweiss Schottstutzen
22
87
58
25
blank
1.4571
N12S
DS-N 12-S/ZN
12
S / PN 630
Einschweiss Schottstutzen
24
91
59
28
Zink-Nickel
Stahl
N12SV
DS-N 12-S/1.4571
12
S / PN 630
Einschweiss Schottstutzen
24
91
59
28
blank
1.4571
N14S
DS-N 14-S/ZN
14
S / PN 630
Einschweiss Schottstutzen
27
107
72
30
Zink-Nickel
Stahl
N14SV
DS-N 14-S/1.4571
14
S / PN 630
Einschweiss Schottstutzen
27
107
72
30
blank
1.4571
N15L
DS-N 15-L/ZN
15
L / PN 400
Einschweiss Schottstutzen
27
100
70
28
Zink-Nickel
Stahl
N15LV
DS-N 15-L/1.4571
15
L / PN 250
Einschweiss Schottstutzen
27
100
70
28
blank
1.4571
N16S
DS-N 16-S/ZN
16
S / PN 630
Einschweiss Schottstutzen
30
107
71
35
Zink-Nickel
Stahl
N16SV
DS-N 16-S/1.4571
16
S / PN 400
Einschweiss Schottstutzen
30
107
71
35
blank
1.4571
N18L
DS-N 18-L/ZN
18
L / PN 400
Einschweiss Schottstutzen
32
101
69
32
Zink-Nickel
Stahl
N18LV
DS-N 18-L/1.4571
18
L / PN 160
Einschweiss Schottstutzen
32
101
69
32
blank
1.4571
N20S
DS-N 20-S/ZN
20
S / PN 400
Einschweiss Schottstutzen
36
114
71
38
Zink-Nickel
Stahl
N20SV
DS-N 20-S/1.4571
20
S / PN 400
Einschweiss Schottstutzen
36
114
71
38
blank
1.4571
N22L
DS-N 22-L/ZN
22
L / PN 250
Einschweiss Schottstutzen
36
105
73
36
Zink-Nickel
Stahl
N22LV
DS-N 22-L/1.4571
22
L / PN 160
Einschweiss Schottstutzen
36
105
73
36
blank
1.4571
N25S
DS-N 25-S/ZN
25
S / PN 400
Einschweiss Schottstutzen
46
120
72
45
Zink-Nickel
Stahl
N25SV
DS-N 25-S/1.4571
25
S / PN 400
Einschweiss Schottstutzen
46
120
72
45
blank
1.4571
N28L
DS-N 28-L/ZN
28
L / PN 250
Einschweiss Schottstutzen
41
106
73
40
Zink-Nickel
Stahl
N28LV
DS-N 28-L/1.4571
28
L / PN 100
Einschweiss Schottstutzen
41
106
73
40
blank
1.4571
N30S
DS-N 30-S/ZN
30
S / PN 400
Einschweiss Schottstutzen
50
126
73
50
Zink-Nickel
Stahl
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Welded bulkhead couplings, ISO 8434-1-WDBHS - Tube connector on both sides ...
VOSS
11.04.2023
DS/S-G Profil - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
27.11.2023
DS-A-WD - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
RI EO - Thread reducer/expander
Parker
29.02.2024
DS-A-O - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
DEF - Bulkhead Connector
SMC
28.09.2023
DS-L-MGM - Bulkhead fitting with locknut, nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
DS-A-FormB - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
DS-K-MGM - Bulkhead fitting with locknut, nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
X-N - Bulkhead fitting with locknut
Gates Tube Fittings
16.02.2022
EA - Straight adaptors with 60° taper, sealing edge form B acc. DIN 3852-2
EXMAR
10.02.2022
N-..-P- - barbed hose fitting
Festo
26.09.2023
NC-ESV-..L/S - Weld-in bulkhead fittings
EXMAR
23.11.2020
SEU - Quick exhaust valve
Festo
30.08.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求