您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Shaft collars one split
Haberkorn
Driving elements
Shaft collars
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/shaft_collars/shaft_collar_abr_black_oxide_asmtab.prj},{NB=N08384},{NAME=Shaft collar ABR 24 one split - black oxide},{DESCRIPTION=ABR 24},{CNSORDERNO=N08384},{D1=24},{DE=45},{DO=50.8},{A=15},{B=M6 x 16},{C=17.5},{KG=0.117},{NDM=6.000},{LX=16.000},{PX=1.000},{PPATH=shaft_collar_abr_black_oxide_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=ABR024}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DE
de
[mm]
DO
do
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
KG
kg./100 pcs
[kg]
N08370
Shaft collar ABR 4 one sp...
ABR 4
N08370
4
16
20.7
9
M3 x 8
5.5
0.011
N08371
Shaft collar ABR 5 one sp...
ABR 5
N08371
5
16
20.7
9
M3 x 8
5.5
0.010
N08372
Shaft collar ABR 6 one sp...
ABR 6
N08372
6
16
20.7
9
M3 x 8
5.5
0.010
N08373
Shaft collar ABR 8 one sp...
ABR 8
N08373
8
18
22.4
9
M3 x 8
6.5
0.012
N08374
Shaft collar ABR 10 one s...
ABR 10
N08374
10
24
26.0
9
M3 x 8
8.5
0.022
N08375
Shaft collar ABR 12 one s...
ABR 12
N08375
12
28
31.8
11
M4 x 12
10.0
0.038
N08376
Shaft collar ABR 14 one s...
ABR 14
N08376
14
30
33.9
11
M4 x 12
11.0
0.042
N08377
Shaft collar ABR 15 one s...
ABR 15
N08377
15
34
39.4
13
M5 x 14
12.5
0.065
N08378
Shaft collar ABR 16 one s...
ABR 16
N08378
16
34
39.4
13
M5 x 14
12.5
0.063
N08379
Shaft collar ABR 18 one s...
ABR 18
N08379
18
36
41.2
13
M5 x 14
13.5
0.069
N08380
Shaft collar ABR 19 one s...
ABR 19
N08380
19
40
46.4
15
M6 x 16
14.7
0.100
N08381
Shaft collar ABR 20 one s...
ABR 20
N08381
20
40
46.4
15
M6 x 16
14.7
0.097
N08382
Shaft collar ABR 22 one s...
ABR 22
N08382
22
42
48.1
15
M6 x 16
16.0
0.103
N08383
Shaft collar ABR 23 one s...
ABR 23
N08383
23
45
50.8
15
M6 x 16
17.5
0.122
N08384
Shaft collar ABR 24 one s...
ABR 24
N08384
24
45
50.8
15
M6 x 16
17.5
0.117
N08385
Shaft collar ABR 25 one s...
ABR 25
N08385
25
45
50.8
15
M6 x 16
17.5
0.114
N08386
Shaft collar ABR 26 one s...
ABR 26
N08386
26
48
53.7
15
M6 x 18
19.0
0.133
N08387
Shaft collar ABR 28 one s...
ABR 28
N08387
28
48
53.7
15
M6 x 18
19.0
0.123
N08388
Shaft collar ABR 30 one s...
ABR 30
N08388
30
54
58.6
15
M6 x 18
21.5
0.163
N08389
Shaft collar ABR 32 one s...
ABR 32
N08389
32
54
58.6
15
M6 x 18
21.5
0.156
N08390
Shaft collar ABR 35 one s...
ABR 35
N08390
35
57
61.6
15
M6 x 18
23.2
0.171
N08391
Shaft collar ABR 36 one s...
ABR 36
N08391
36
57
61.6
15
M6 x 18
23.2
0.163
N08392
Shaft collar ABR 38 one s...
ABR 38
N08392
38
60
65.0
15
M6 x 18
25.0
0.178
N08393
Shaft collar ABR 40 one s...
ABR 40
N08393
40
60
65.0
15
M6 x 18
25.0
0.163
N08394
Shaft collar ABR 45 one s...
ABR 45
N08394
45
73
79.4
19
M8 x 25
29.5
0.344
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求