피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
N0000C20 - Iron Hexagon Slotted and Castle Nut (Type-2) (High form)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Nut
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/nut/n0000c20.prj},{NB=N0-00-0C20-02700000},{CNSORDERNO=N0-00-0C20-02700000},{S=M27},{NDM=27.0000},{M=30},{TM=0 -0.84},{M1=22},{W=22},{TW=0 -0.84},{SW=41},{TSW=0 -1},{DW1=39.0},{N=5.5},{TN=0 +0.4},{NOG=6},{DE=38},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
M
Height
[mm]
M1
Height
[mm]
W
Height
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
DW1
Diameter
[mm]
N
Width
[mm]
NOG
The number of grooves
ⁿ/ₐ
DE
Diameter
[mm]
N0-00-0C20-01000000
N0-00-0C20-01000000
M10
12
0
8
17
16.5
2.8
6
0
N0-00-0C20-01200000
N0-00-0C20-01200000
M12
15
10
10
19
18.0
3.5
6
17
N0-00-0C20-01400000
N0-00-0C20-01400000
M14
16
11
11
22
21.0
3.5
6
19
N0-00-0C20-01600000
N0-00-0C20-01600000
M16
19
13
13
24
23.0
4.5
6
22
N0-00-0C20-01800000
N0-00-0C20-01800000
M18
21
15
15
27
26.0
4.5
6
25
N0-00-0C20-02000000
N0-00-0C20-02000000
M20
22
16
16
30
29.0
4.5
6
28
N0-00-0C20-02200000
N0-00-0C20-02200000
M22
26
18
18
32
31.0
5.5
6
30
N0-00-0C20-02400000
N0-00-0C20-02400000
M24
27
19
19
36
34.0
5.5
6
34
N0-00-0C20-02700000
N0-00-0C20-02700000
M27
30
22
22
41
39.0
5.5
6
38
N0-00-0C20-03000000
N0-00-0C20-03000000
M30
33
24
24
46
44.0
7.0
6
42
N0-00-0C20-03300000
N0-00-0C20-03300000
M33
35
26
26
50
48.0
7.0
6
46
N0-00-0C20-03600000
N0-00-0C20-03600000
M36
38
29
29
55
53.0
7.0
6
50
N0-00-0C20-03900000
N0-00-0C20-03900000
M39
40
31
31
60
57.0
7.0
6
55
N0-00-0C20-04200000
N0-00-0C20-04200000
M42
46
34
34
65
62.0
9.0
8
58
N0-00-0C20-04500000
N0-00-0C20-04500000
M45
48
36
36
70
67.0
9.0
8
62
N0-00-0C20-04800000
N0-00-0C20-04800000
M48
50
38
38
75
72.0
9.0
8
65
N0-00-0C20-05200000
N0-00-0C20-05200000
M52
54
42
42
80
77.0
9.0
8
70
N0-00-0C20-05600000
N0-00-0C20-05600000
M56
57
45
45
85
82.0
9.0
8
75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ASME B18.2.2 HNS - Hex Slotted Nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 979 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
Cotter pins DIN 94
MBO Oßwald
08.10.2021
N0020C20 - SUS Hexagon Slotted and Castle Nut (Type-2) (High form)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
BN 636 - Hex slotted and castle nuts (DIN 935-1), stainless steel A4
Bossard Catalog
31.10.2023
Model 42900 - Hexagon slotted and castle nut DIN 935 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
DIN 935 - Steel 5 AU
Böllhoff
26.10.2021
DIN 935 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 935 - Hexagon slotted nut
Special Collection
14.08.2023
GB6178-86 - Hesagon slotted and castle nuts,style 1-Produst gradest A and B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
DIN 935 - Steel 5 AU, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
N0020C10 - SUS Hexagon Slotted and Castle Nut (Type-1) (Low form)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
DIN 935 - Steel 8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 935 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청