품질보증 정보
카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Stainless Steel Vulcanized
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Vulcanized
Spindle Diameter M24
Base Diameter 71-90mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_vulkanisiert/durchmesser_spindel_m24/durchmesserbereich_fussplatte_71_90mm/edelstahl_vulcanized_m24_d80_asmtab.prj},{NB=MOVET+45825082(hoch0)},{TYP=45825082},{BESTNR=4061408016112},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M24X225},{A=40},{B=225},{D=80},{CH=20},{F=M24},{M=24},{G=25},{H=265},{SL=10000},{INFO=Download-Link},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/parts/vulcanized_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/24900_10_25082.pdf},{TYPX=25082},{COLVIS=Black},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
usable thread lenght
[mm]
D
base
[mm]
CH
regulation key
[mm]
F
thread
ⁿ/ₐ
G
height base
[mm]
H
total height
ⁿ/ₐ
SL
maschine foot load
[N]
MOVET+4061408017607
45825070
4061408017607
M24X75
40
75
80
20
M24
25
115
10000
MOVET+4061408016150
45825072
4061408016150
M24X100
40
100
80
20
M24
25
140
10000
MOVET+4061408016143
45825074
4061408016143
M24X125
40
125
80
20
M24
25
165
10000
MOVET+4061408016136
45825076
4061408016136
M24X150
40
150
80
20
M24
25
190
10000
MOVET+4061408018192
45825078
4061408018192
M24X175
40
175
80
20
M24
25
215
10000
MOVET+4061408016129
45825080
4061408016129
M24X200
40
200
80
20
M24
25
240
10000
MOVET+4061408016112
45825082
4061408016112
M24X225
40
225
80
20
M24
25
265
10000
MOVET+4061408125951
45825070/EB
4061408125951
M24X75
40
75
80
20
M24
25
115
10000
MOVET+4061408125975
45825072/EB
4061408125975
M24X100
40
100
80
20
M24
25
140
10000
MOVET+4061408126019
45825074/EB
4061408126019
M24X125
40
125
80
20
M24
25
165
10000
MOVET+4061408126033
45825076/EB
4061408126033
M24X150
40
150
80
20
M24
25
190
10000
MOVET+4061408126095
45825078/EB
4061408126095
M24X175
40
175
80
20
M24
25
215
10000
MOVET+4061408126118
45825080/EB
4061408126118
M24X200
40
200
80
20
M24
25
240
10000
MOVET+4061408126156
45825082/EB
4061408126156
M24X225
40
225
80
20
M24
25
265
10000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청