카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. GK - Self aligning rod
Camozzi
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Series 6PF Positioning Feedback Cylinders ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_6pf_positioning_feedback/accessori/snodo_autoallineante_mod_gk_asmtab.prj},{NB=GK-50-63(0)-(0)},{MOD=GK-50-63},{PHY=50-63},{INFO=infotext},{KK=M16X1.5},{L=104.0},{L1=53},{L3=32},{L4=10.0},{A=22},{D=32.0},{H=45},{I=41},{SW=27},{SW1=20},{SW2=24},{B1=8},{AX=30},{Z=3},{E=2},{KK1=16},{ETRANSL=0},{ZROT=0},{PPATH=snodo_autoallineante_mod_gk_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
PHY
Diameter
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
B1
[mm]
AX
[mm]
Z
[mm]
E
[mm]
GK-50-63
GK-50-63
50-63
M16X1.5
104.0
53
32
10.0
22
32.0
45
41
27
20
24
8
30
3
2
GK-80-100
GK-80-100
80-100
M20X1.5
119.0
53
40
10.0
22
32.0
45
41
27
20
30
10
37
3
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청