目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
GK型 - 自对中连接件
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
6PF 系列带位置反馈气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_6pf_positioning_feedback/accessori/snodo_autoallineante_mod_gk_asmtab.prj},{NB=GK-50-63(0)-(0)},{MOD=GK-50-63},{PHY=50-63},{INFO=infotext},{KK=M16X1.5},{L=104.0},{L1=53},{L3=32},{L4=10.0},{A=22},{D=32.0},{H=45},{I=41},{SW=27},{SW1=20},{SW2=24},{B1=8},{AX=30},{Z=3},{E=2},{KK1=16},{ETRANSL=0},{ZROT=0},{PPATH=snodo_autoallineante_mod_gk_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
A
插孔间距
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
B1
[mm]
AX
[mm]
Z
[mm]
E
[mm]
GK-50-63
GK-50-63
50-63
M16X1.5
104.0
53
32
10.0
22
32.0
45
41
27
20
24
8
30
3
2
GK-80-100
GK-80-100
80-100
M20X1.5
119.0
53
40
10.0
22
32.0
45
41
27
20
30
10
37
3
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求