您可通过问题反馈或联系在线客服提交您的建议,我们将尽快完善:
Support
确定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
English (United States)
Modèle C1-48 - Embout à rotule femelle acier/acier à roulement à billes
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Rotules et Embouts à rotule
Embouts à rotule
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/rotules_embouts/embouts/c1_48.prj},{NB=michaud_chailly_C1-48-914},{BD=KUI.. 14-ZZ},{D=14},{D33=M14},{NDM=14},{P=0.0},{B=18},{C1=13.50},{D11=16.4},{D2=37},{D44=20.0},{D55=25.0},{H11=57},{L3=21},{L4=75.5},{W=22},{DG=1000},{TD=5.00},{TS=1.36},{ALPHA1=7},{GEW=0.140},{INFO=Infotext},{DIN=12240-4 Dimension series K},{ECCN=84828000},{PPATH=parts/c1_48_asmtpl.prj},{VER=2},{REF=C1-48-914},{TARADAUGE=Pas à gauche },{D1=14},{D5=M14},{L1=18},{L2=13.5},{D3=16.4},{D4=37},{D7=20},{D8=25},{H2=57},{H3=21},{H1=75.5},{S1=22},{HIDE=1},{VITESSE=1000},{C=5.00},{CO=1.36},{ALPHA=7},{POIDS=0.14},{GDVIS=L},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TARADAUGE
Taradauge
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D5
d5
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
D7
d7
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
h3
[mm]
H1
h1
[mm]
S1
s1
[mm]
VITESSE
VItesse maxi
[tr/min]
C
[kN]
CO
Co
[kN]
ALPHA
Alpha
[°]
POIDS
Poids
[kg]
Michaud Chailly C1-48-6
C1-48-6
Pas à droite
6
M6
9
6.75
8
21
10
30
9
40.5
11
1300
1.83
0.36
7
0.018
Michaud Chailly C1-48-96
C1-48-96
Pas à gauche
6
M6
9
6.75
8
21
10
30
9
40.5
11
1300
1.83
0.36
7
0.018
Michaud Chailly C1-48-8
C1-48-8
Pas à droite
8
M8
12
9
10
25
12.5
36
12
48.5
14
1250
3.08
0.69
7
0.035
Michaud Chailly C1-48-98
C1-48-98
Pas à gauche
8
M8
12
9
10
25
12.5
36
12
48.5
14
1250
3.08
0.69
7
0.035
Michaud Chailly C1-48-10
C1-48-10
Pas à droite
10
M10
14
10.5
12.4
29
15
43
15
57.5
17
1200
3.91
0.94
7
0.055
Michaud Chailly C1-48-910
C1-48-910
Pas à gauche
10
M10
14
10.5
12.4
29
15
43
15
57.5
17
1200
3.91
0.94
7
0.055
Michaud Chailly C1-48-12
C1-48-12
Pas à droite
12
M12
16
12
14.6
33
17.5
50
18
66.5
19
1150
4.90
1.23
7
0.085
Michaud Chailly C1-48-912
C1-48-912
Pas à gauche
12
M12
16
12
14.6
33
17.5
50
18
66.5
19
1150
4.90
1.23
7
0.085
Michaud Chailly C1-48-14
C1-48-14
Pas à droite
14
M14
18
13.5
16.4
37
20
57
21
75.5
22
1000
5.00
1.36
7
0.14
Michaud Chailly C1-48-914
C1-48-914
Pas à gauche
14
M14
18
13.5
16.4
37
20
57
21
75.5
22
1000
5.00
1.36
7
0.14
Michaud Chailly C1-48-16
C1-48-16
Pas à droite
16
M16
21
15
18.7
43
22
64
24
85.5
22
950
5.20
1.55
7
0.185
Michaud Chailly C1-48-916
C1-48-916
Pas à gauche
16
M16
21
15
18.7
43
22
64
24
85.5
22
950
5.20
1.55
7
0.185
Michaud Chailly C1-48-18
C1-48-18
Pas à droite
18
M18x1.5
23
16.5
22
47
25
71
27
94.5
27
850
6.49
1.97
7
0.27
Michaud Chailly C1-48-20
C1-48-20
Pas à droite
20
M20x1.5
25
18
24
51
27.5
77
30
102.5
30
800
6.70
2.17
7
0.35
Michaud Chailly C1-48-920
C1-48-920
Pas à gauche
20
M20x1.5
25
18
24
51
27.5
77
30
102.5
30
800
6.70
2.17
7
0.35
Michaud Chailly C1-48-22
C1-48-22
Pas à droite
22
M22x1.5
28
20
26
55
30
84
33
111.5
32
725
7.23
2.39
7
0.41
Michaud Chailly C1-48-922
C1-48-922
Pas à gauche
22
M22x1.5
28
20
26
55
30
84
33
111.5
32
725
7.23
2.39
7
0.41
Michaud Chailly C1-48-25
C1-48-25
Pas à droite
25
M24x2
31
22
29.8
61
33.5
94
36
124.5
36
550
10.90
3.05
7
0.6
Michaud Chailly C1-48-925
C1-48-925
Pas à gauche
25
M24x2
31
22
29.8
61
33.5
94
36
124.5
36
550
10.90
3.05
7
0.6
Michaud Chailly C1-48-30
C1-48-30
Pas à droite
30
M30x2
37
25
35.6
71
40
110
45
145.5
41
425
14.88
5.01
7
0.88
Michaud Chailly C1-48-930
C1-48-930
Pas à gauche
30
M30x2
37
25
35.6
71
40
110
45
145.5
41
425
14.88
5.01
7
0.88
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求