您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle C1-40 - Embout à rotule femelle acier/bronze
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Rotules et Embouts à rotule
Embouts à rotule
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/rotules_embouts/embouts/c1_40.prj},{NB=michaud_chailly_C1-40-916},{D=16},{VER=11},{B=21},{C1=15.00},{DK=28.5},{L3=24},{L4=85.5},{W=22},{C=21.5},{CO=},{DIN=12240-4 Maßreihe K},{ECCN=84833080},{R=14.840},{ANG=30.000},{DU=24.080},{L31=33.300},{D31=4.880},{NH=32.000},{ND=12.200},{PPATH=maintenance_required_steel_bronze_female_thread/c1_40_asmtpl.prj},{BD1=KI..16..},{BDN=KI..16..},{RR=34.400},{RM=2.442},{INFO=Info text},{IDNR=},{D41=22.0},{D11=19.3},{D22=43},{H11=64},{MBVIS=Standard},{D51=27},{TDVIS=L},{HIDE=1},{REF=C1-40-916},{TARAUDAGE=Pas à gauche},{D1=16},{D3=28.5},{D4=19.3},{D5=43},{D6=M16},{D7=22},{D8=22.0},{D9=27},{L1=21},{L2=15},{H1=85.5},{H2=64},{H3=24},{ALPHA=15},{POIDS=0.21},{INFOS=INFOTEXTE},{ALPHA1=15},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TARAUDAGE
Taraudage
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
D6
d6
[mm]
D7
d7
[mm]
D8
d8
[mm]
D9
d9
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
[mm]
ALPHA
Alpha
[°]
POIDS
Poids
[kg]
Michaud Chailly C1-40-3
C1-40-3
Pas à droite
3
7.9
5.1
15
M3
7
6.5
8
6
4.5
28.5
21
8
13
0.008
Michaud Chailly C1-40-93
C1-40-93
Pas à gauche
3
7.9
5.1
15
M3
7
6.5
8
6
4.5
28.5
21
8
13
0.008
Michaud Chailly C1-40-5
C1-40-5
Pas à droite
5
11.1
7.7
19
M5
9
9.0
11
8
6
36.5
27
8
13
0.017
Michaud Chailly C1-40-95
C1-40-95
Pas à gauche
5
11.1
7.7
19
M5
9
9.0
11
8
6
36.5
27
8
13
0.017
Michaud Chailly C1-40-6
C1-40-6
Pas à droite
6
12.7
8.9
21
M6
11
10.0
13
9
6.75
40.5
30
9
13
0.025
Michaud Chailly C1-40-96
C1-40-96
Pas à gauche
6
12.7
8.9
21
M6
11
10.0
13
9
6.75
40.5
30
9
13
0.025
Michaud Chailly C1-40-8
C1-40-8
Pas à droite
8
15.8
10.3
25
M8
14
12.5
16
12
9
48.5
36
12
13
0.043
Michaud Chailly C1-40-98
C1-40-98
Pas à gauche
8
15.8
10.3
25
M8
14
12.5
16
12
9
48.5
36
12
13
0.043
Michaud Chailly C1-40-10
C1-40-10
Pas à droite
10
19.0
12.9
29
M10
17
15.0
19
14
10.5
57.5
43
15
13
0.072
Michaud Chailly C1-40-910
C1-40-910
Pas à gauche
10
19.0
12.9
29
M10
17
15.0
19
14
10.5
57.5
43
15
13
0.072
Michaud Chailly C1-40-12
C1-40-12
Pas à droite
12
22.2
15.4
33
M12
19
17.5
22
16
12
66.5
50
18
13
0.107
Michaud Chailly C1-40-912
C1-40-912
Pas à gauche
12
22.2
15.4
33
M12
19
17.5
22
16
12
66.5
50
18
13
0.107
Michaud Chailly C1-40-14
C1-40-14
Pas à droite
14
25.4
16.8
37
M14
22
20.0
25
19
13.5
75.5
57
21
15
0.16
Michaud Chailly C1-40-914
C1-40-914
Pas à gauche
14
25.4
16.8
37
M14
22
20.0
25
19
13.5
75.5
57
21
15
0.16
Michaud Chailly C1-40-16
C1-40-16
Pas à droite
16
28.5
19.3
43
M16
22
22.0
27
21
15
85.5
64
24
15
0.21
Michaud Chailly C1-40-916
C1-40-916
Pas à gauche
16
28.5
19.3
43
M16
22
22.0
27
21
15
85.5
64
24
15
0.21
Michaud Chailly C1-40-18
C1-40-18
Pas à droite
18
31.7
21.8
47
M18x1,5
27
25.0
31
23
16.5
94.5
71
27
15
0.295
Michaud Chailly C1-40-918
C1-40-918
Pas à gauche
18
31.7
21.8
47
M18x1,5
27
25.0
31
23
16.5
94.5
71
27
15
0.295
Michaud Chailly C1-40-20
C1-40-20
Pas à droite
20
34.9
24.3
51
M20x1,5
30
27.5
34
25
18
102.5
77
30
15
0.38
Michaud Chailly C1-40-920
C1-40-920
Pas à gauche
20
34.9
24.3
51
M20x1,5
30
27.5
34
25
18
102.5
77
30
15
0.38
Michaud Chailly C1-40-22
C1-40-22
Pas à droite
22
38.1
25.8
55
M22x1,5
32
30.0
37
28
20
111.5
84
33
15
0.49
Michaud Chailly C1-40-922
C1-40-922
Pas à gauche
22
38.1
25.8
55
M22x1,5
32
30.0
37
28
20
111.5
84
33
15
0.49
Michaud Chailly C1-40-25
C1-40-25
Pas à droite
25
42.8
29.5
61
M24x2
36
33.5
42
31
22
124.5
94
36
15
0.65
Michaud Chailly C1-40-925
C1-40-925
Pas à gauche
25
42.8
29.5
61
M24x2
36
33.5
42
31
22
124.5
94
36
15
0.65
Michaud Chailly C1-40-30
C1-40-30
Pas à droite
30
50.8
34.8
71
M30x2
41
40.0
50
37
25
145.5
110
45
15
1.15
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle C1-46 - Embout à rotule femelle tout inox - sans étanchéité
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-47 - Embout à rotule mâle tout inox - sans étanchéité
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-31 - Embout à rotule mâle Acier/Acier DIN 648, série E-ISO 6126
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-41 - Embout à rotule mâle acier/bronze
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-30 - Embout à rotule femelle Acier/Acier DIN 648, série E-ISO 612...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F2-36 - Bague d'arrêt fendue à serrage rapide
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-621 - Embout à rotule DIN 71 802
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 31-21 - Vis à oeil acier ou inox , filetage long
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle C1-48 - Embout à rotule femelle acier/acier à roulement à billes
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 31-200 - Vis à oeil acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle C1-12 - Rotule radiale Acier/Bronze
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-13 - Rotule radiale spéciale Acier/Bronze
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-33 - Embout à rotule mâle chromage Dur/PTFE DIN 648, série E-ISO ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-682 - Pendant galvanisée pour chape de tringlerie C1-681
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求