您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A9-47AT10 - Poulie dentée monobloc profil AT10 pas 10 mm pour courroie largeur 32 mm - Aluminium
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_t_at
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_t_at/a9_47at10.prj},{NB=michaud_chailly_A9-47AT10-27F},{REF=A9-47AT10-27F},{SCHEMA=6F},{DENTS=27},{D1=12},{D2=91},{D3=85,94},{D4=84.05},{D5=60},{L2=37},{L1=47},{POIDS=0.60},{INFOS=INFOTEXTE},{DESCRIPTION=47 BAT 10 27},{CNSORDERNO=61047027},{TYPE=2F},{MAT=Al},{N=221},{I=76.0},{PPATH=a9_at10/a9_at10_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-47AT10...
A9-47AT10-18F
6F
18
10
60
57,3
55.45
40
37
47
0.25
Michaud Chailly A9-47AT10...
A9-47AT10-19F
6F
19
10
66
60,48
58.65
44
37
47
0.29
Michaud Chailly A9-47AT10...
A9-47AT10-20F
6F
20
12
66
63,66
61.80
46
37
47
0.32
Michaud Chailly A9-47AT10...
A9-47AT10-22F
6F
22
12
75
70,03
68.20
52
37
47
0.39
Michaud Chailly A9-47AT10...
A9-47AT10-24F
6F
24
12
83
76,39
74.55
58
37
47
0.47
Michaud Chailly A9-47AT10...
A9-47AT10-25F
6F
25
12
83
79,58
77.75
60
37
47
0.53
Michaud Chailly A9-47AT10...
A9-47AT10-26F
6F
26
12
87
82,76
80.90
60
37
47
0.56
Michaud Chailly A9-47AT10...
A9-47AT10-27F
6F
27
12
91
85,94
84.05
60
37
47
0.60
Michaud Chailly A9-47AT10...
A9-47AT10-28F
6F
28
12
93
89,13
87.25
60
37
47
0.64
Michaud Chailly A9-47AT10...
A9-47AT10-30F
6F
30
12
97
95,49
93.65
60
37
47
0.74
Michaud Chailly A9-47AT10...
A9-47AT10-32F
6F
32
12
106
101,86
100.00
65
37
47
0.84
Michaud Chailly A9-47AT10...
A9-47AT10-36F
6F
36
16
119
114,59
112.75
70
37
47
1.06
Michaud Chailly A9-47AT10...
A9-47AT10-40F
6F
40
16
131
127,32
125.45
80
37
47
1.32
Michaud Chailly A9-47AT10...
A9-47AT10-44
6
44
16
0
140,06
138.20
88
37
47
1.61
Michaud Chailly A9-47AT10...
A9-47AT10-48
6
48
16
0
152,79
150.95
95
37
47
1.93
Michaud Chailly A9-47AT10...
A9-47AT10-60
6
60
16
0
190,99
189.15
110
37
47
3.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求