피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle MA A9-8M50 - Poulie dentée à moyeu amovible HTD® pas 8mm pour courroie largeur 50mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_htd
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_htd/ma_a9_8m_50.prj},{NB=michaud_chailly_A9-48-8M50-2012},{REF=A9-48-8M50-2012},{SCHEMA=18F},{MAT=Acier},{DENTS=48},{MOYEU=2012},{ALESAGE=50},{D2=127},{D3=122.23},{D4=120.86},{D5=0},{D6=95},{L1=32},{L2=60},{L3=14.0},{POIDS=2.35},{N=327},{INFOS=INFOTEXTE},{I=111.0},{DESCRIPTION=TL 48 8M 50},{CNSORDERNO=47050048},{PPATH=ma_a9_8mx/ma_a9_8m_asmtpl.prj},{VER=3},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Référence
[mm]
SCHEMA
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
MOYEU
N° de moyeu
ⁿ/ₐ
ALESAGE
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-28-8M5...
A9-28-8M50-1210
16F
Acier
28
1210
32
75
71.30
70.08
0
50
25
60
35.0
0.60
Michaud Chailly A9-30-8M5...
A9-30-8M50-1615
16F
Acier
30
1615
42
83
76.39
75.13
0
58
38
60
22.0
0.65
Michaud Chailly A9-32-8M5...
A9-32-8M50-1615
16F
Acier
32
1615
42
87
81.49
80.16
0
63
38
60
22.0
0.80
Michaud Chailly A9-34-8M5...
A9-34-8M50-1615
16F
Acier
34
1615
42
91
86.58
85.21
0
65
38
60
22.0
1.08
Michaud Chailly A9-36-8M5...
A9-36-8M50-1615
16F
Acier
36
1615
42
98
91.67
90.30
0
68
38
60
22.0
1.35
Michaud Chailly A9-38-8M5...
A9-38-8M50-1615
16F
Acier
38
1615
42
103
96.77
95.39
0
72
38
60
22.0
1.65
Michaud Chailly A9-40-8M5...
A9-40-8M50-2012
18F
Acier
40
2012
50
106
101.86
100.49
0
80
32
60
14.0
1.70
Michaud Chailly A9-44-8M5...
A9-44-8M50-2012
18F
Acier
44
2012
50
119
112.05
110.67
0
86
32
60
14.0
1.80
Michaud Chailly A9-48-8M5...
A9-48-8M50-2012
18F
Acier
48
2012
50
127
122.23
120.86
0
95
32
60
14.0
2.35
Michaud Chailly A9-56-8M5...
A9-56-8M50-2517
18F
Acier
56
2517
60
148
142.60
141.23
0
116
45
60
7.5
3.35
Michaud Chailly A9-64-8M5...
A9-64-8M50-2517
18F
Acier
64
2517
60
168
162.97
161.60
0
136
45
60
7.5
4.90
Michaud Chailly A9-72-8M5...
A9-72-8M50-2517
19F
Acier
72
2517
60
192
183.35
181.97
125
158
45
60
7.5
6.90
Michaud Chailly A9-80-8M5...
A9-80-8M50-3020
18
Fonte
80
3020
75
0
203.72
202.35
0
180
51
60
4.5
8.90
Michaud Chailly A9-90-8M5...
A9-90-8M50-3020
19
Fonte
90
3020
75
0
229.18
227.81
160
204
51
60
4.5
9.90
Michaud Chailly A9-112-8M...
A9-112-8M50-3020
19
Fonte
112
3020
75
0
285.21
283.83
170
254
51
60
4.5
12.10
Michaud Chailly A9-144-8M...
A9-144-8M50-3020
20
Fonte
144
3020
75
0
366.69
365.32
170
336
51
60
4.5
15.40
Michaud Chailly A9-168-8M...
A9-168-8M50-3525
14
Fonte
168
3525
90
0
427.81
426.44
198
395
65
60
2.5
22.80
Michaud Chailly A9-192-8M...
A9-192-8M50-3525
14
Fonte
192
3525
90
0
488.92
487.55
198
455
65
60
2.5
26.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle A5-MA - Moyeu amovible type taper lock®
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-8M50 - Poulie dentée monobloc HTD® - Pas 8 mm pour courroie larg...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle MA A9-8M30 - Poulie dentée à moyeu amovible HTD® pas 8mm pour courro...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Moyeux amovibles 1615 - Moyeux amovibles
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Taper bushes Taper Lock 1615
Haberkorn
21.02.2022
Moyeux amovibles 2517 - Moyeux amovibles
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Type 8M - HTD Pulleys for Taper-Bushings
Optibelt
20.11.2023
Zahnriemenscheibe - Profil HDT, für Taper-Spannbuchsen
Ketten Fuchs
23.07.2021
Modèle A7-SPB - Poulie à gorge trapézoïdale SPB à moyeu amovible
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A8-8M - Courroie dentée HTD 8m - Pas 8 mm pour transmission à couple...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
ZRR-TL-8M-BR50-ST-GG - Poulies à courroie dentée HTD, profil 8M pour douill...
MÄDLER
10.04.2024
Modèle MA A9-8M20 - Poulie dentée à moyeu amovible HTD® pas 8mm pour courro...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
TB mm - TB Taper-Bushings with metric bores
Optibelt
08.08.2023
HTD 8M-50 - Poulies dentées HTD à moyeu amovible
Sati
14.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청